Cargando...
– Reductores planetarios Economy

PLQE

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

PLQE reductor planetario
El reductor planetario Neugart Economy PLQE cuenta con una brida de salida cuadrada. Se puede montar en cualquier orientación espacial y ofrece un engranaje de gran precisión.
PLQE gearbox
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.
PLQE Reductor Planetario
PLQE Neugart
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.
PLQE neugart web rotation
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.

Nuestro PLQE es sencillo y potente. Se puede conectar directamente a su instalación sin necesidad de una brida intermedia. Los mayores rodamientos ranurados a bolas en la salida permiten absorber mayores fuerzas axiales y radiales. Gracias a su buen grado de eficacia, siempre funciona de forma fiable incluso en ciclos de producción exigentes.

Características

  • Economy Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado recto
  • Rodamiento ranurado a bolas reforzado
  • Brida de salida cuadrada
  • Elevada diversidad de multiplicación i=3 hasta i=512
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de disco

Más información

PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Grado de eficacia η % % 92 - 98 92 - 98
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP54 IP54
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.2 - 2.2 10 - 19 2.8 - 3.9 25 - 35 8.5 - 12.3 75 - 109 14.0 - 18.0 124 - 159
Peso del reductor m kg lbm 0.4 - 0.6 0.8 - 1.3 1.1 - 1.5 2.4 - 3.3 2.7 - 4.0 5.9 - 8.8 6.6 - 10.3 14.5 - 22.7
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 520 117 1500 337 2500 562 4000 899
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 620 139 1950 438 3800 854 3800 854
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 14 120 62 544 124 1096 314 2779
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.035 0.195 - 0.310 0.086 - 0.162 0.761 - 1.434 0.365 - 0.783 3.231 - 6.930 1.381 - 2.393 12.223 - 21.180
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.15 1 - 1 0.10 - 0.20 1 - 2 0.15 - 0.55 1 - 5 0.45 - 1.05 4 - 9
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Par continuo T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 86 283 - 761 80 - 165 708 - 1460 1
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 3200 - 4000 3200 - 4000 2150 - 3500 2150 - 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Ejes de salida múltiples

  • Eje de salida con chaveta
  • Eje de salida liso

Lubrication

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para la industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor
  • Sin adaptación del motor - Brida universal
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 13 0.512 16 0.630 20 0.787 25 0.984
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 35 1.378 60 2.362 80 3.150 110 4.331
Diámetro de carcasa D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Sección de la brida de salida Q1 mm in 42 1.654 70 2.756 90 3.543 115 4.528
Longitud total L1 mm in 90.0 3.543 111.0 4.370 145.0 5.709 201.5 7.933 1
103.0 4.055 123.5 4.862 162.5 6.398 229.5 9.035 2
115.5 4.547 136.0 5.354 180.0 7.087 257.0 10.118 3
Longitud del eje de salida L3 mm in 26 1.024 32 1.260 40 1.575 55 2.165

Descargas

Descargas

Catálogo de producto: PLQE
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: PLQE

 

Configure aquí su reductor PLQE

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PLQE adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

"Empezando por un asesoramiento excelente, pasando por la rápida inspección y selección de materiales y hasta llegar al lanzamiento en serie, la cooperación con Neugart siempre ha sido extraordinaria y franca. El concepto general combinado con un precio justo y atractivo nos convenció".

Ing. (escuela técnica superior) Achim Wohlfarth | Jefe de grupo para investigación y desarrollo | Gestión de piezas de trabajo y herramientas | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

An engineer holds a gearbox and gives testimony on this behalf in front of the machine.

Estos reductores también podrían interesarle:

WPLQE WPLQE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
1500-4000 N
Fuerza radial
337-899 N
Fuerza axial
1950-3800 N
Fuerza axial
438-854 N
Huelgo torsional
11-21 arcmin
Huelgo torsional
11-21 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLE PLE
Tamaño
Par cíclico
5-800 Nm
Par cíclico
44-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
200-5000 N
Fuerza radial
45-1124 N
Fuerza axial
240-11000 N
Fuerza axial
54-2473 N
Huelgo torsional
6-22 arcmin
Huelgo torsional
6-22 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSBNpro PSBNpro
Tamaño
Par cíclico
14-830 Nm
Par cíclico
119-7346 lbf pulg.
Fuerza radial
830-9500 N
Fuerza radial
187-2136 N
Fuerza axial
800-9600 N
Fuerza axial
180-2158 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLPE PLPE
Tamaño
Par cíclico
5-460 Nm
Par cíclico
44-4071 lbf pulg.
Fuerza radial
1300-8400 N
Fuerza radial
292-1888 N
Fuerza axial
1000-11000 N
Fuerza axial
225-2473 N
Huelgo torsional
6-19 arcmin
Huelgo torsional
6-19 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PFHE PFHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2300-5150 N
Fuerza radial
517-1158 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSNpro PSNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
950-20000 N
Fuerza radial
214-4496 N
Fuerza axial
2200-17000 N
Fuerza axial
495-3822 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
HLAE HLAE
Tamaño
Par cíclico
15-171 Nm
Par cíclico
133-1513 lbf pulg.
Fuerza radial
1000-5000 N
Fuerza radial
225-1124 N
Fuerza axial
1200-3800 N
Fuerza axial
270-854 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP69K
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin