Loading ...
– Ekonomi serisi planet redüktör

PLQE

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

PLQE planet redüktör
Neugart Economy PLQE planet redüktörü, kare şekilli bir çıkış flanşına sahiptir. Her yönde monte edilebilir ve hassas dişli sistemine sahiptir.
PLQE gearbox
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.
PLQE Planet Redüktör
PLQE Neugart
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.
PLQE neugart web rotation
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.

PLQE ürünümüz basit ve güçlüdür. Ara flanş kullanmadan doğrudan sisteminize bağlanabilir. Çıkıştaki daha büyük sabit bilyeli rulmanlar, daha yüksek eksenel ve radyal kuvvetlerin karşılanmasını sağlar. İyi verimliliği sayesinde, zorlu üretim döngülerinde bile her zaman güvenilir şekilde çalışır.

Özellikler

  • Ekonomi Serisi
  • Koaksiyel redüktör
  • Düz dişli
  • Ön yüklemeli sabit bilyalı rulman
  • Kare çıkış flanşı
  • i=3’ten i=512’e kadar geniş kapsamlı aktarma çeşitliliği
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun diskli modeli

Daha fazla bilgi

PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Verim η % % 92 - 98 92 - 98
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP54 IP54
Standart boşluk φ arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.2 - 2.2 10 - 19 2.8 - 3.9 25 - 35 8.5 - 12.3 75 - 109 14.0 - 18.0 124 - 159
Redüktör ağırlığı m kg lbm 0.4 - 0.6 0.8 - 1.3 1.1 - 1.5 2.4 - 3.3 2.7 - 4.0 5.9 - 8.8 6.6 - 10.3 14.5 - 22.7
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 520 117 1500 337 2500 562 4000 899
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 620 139 1950 438 3800 854 3800 854
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 14 120 62 544 124 1096 314 2779
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.035 0.195 - 0.310 0.086 - 0.162 0.761 - 1.434 0.365 - 0.783 3.231 - 6.930 1.381 - 2.393 12.223 - 21.180
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.15 1 - 1 0.10 - 0.20 1 - 2 0.15 - 0.55 1 - 5 0.45 - 1.05 4 - 9
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 86 283 - 761 80 - 165 708 - 1460 1
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 3200 - 4000 3200 - 4000 2150 - 3500 2150 - 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • Kamalı çıkış mili
  • Kamasız çıkış mili

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • motor bağlantılı
  • motor bağlantısız – üniversal flanş yapısı
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Kademe
Redüktör çıkış mili çapı D3 mm in 13 0.512 16 0.630 20 0.787 25 0.984
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı D5 mm in 35 1.378 60 2.362 80 3.150 110 4.331
Gövde çapı D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü Q1 mm in 42 1.654 70 2.756 90 3.543 115 4.528
Toplam uzunluk L1 mm in 90.0 3.543 111.0 4.370 145.0 5.709 201.5 7.933 1
103.0 4.055 123.5 4.862 162.5 6.398 229.5 9.035 2
115.5 4.547 136.0 5.354 180.0 7.087 257.0 10.118 3
Redüktör çıkış mili uzunluğu L3 mm in 26 1.024 32 1.260 40 1.575 55 2.165

İndirmeler

Ürün kataloğu: PLQE
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: PLQE

 

PLQE Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PLQE planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

"Çok iyi danışmanlıktan hızlı örneklemeye ve seri imalat onayına kadar, Neugart ile her zaman açık ve çok iyi bir iş birliği olmuştur. Adil ve cazip bir fiyatla birleşen genel konsept bizi ikna etti.”

Yük. Müh.(FH) Achim Wohlfarth | Araştırma ve Geliştirme Bölümü Grup Lideri | İş Parçası ve Takım Yönetimi | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

An engineer holds a gearbox and gives testimony on this behalf in front of the machine.

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

WPLQE WPLQE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
1500-4000 N
Radyal Kuvvet
337-899 N
Eksenel Kuvvet
1950-3800 N
Eksenel Kuvvet
438-854 N
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLE PLE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-800 Nm
Çevrim torku
44-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
200-5000 N
Radyal Kuvvet
45-1124 N
Eksenel Kuvvet
240-11000 N
Eksenel Kuvvet
54-2473 N
Boşluk oranı
6-22 arcmin
Boşluk oranı
6-22 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSBNpro PSBNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-830 Nm
Çevrim torku
119-7346 lbf in
Radyal Kuvvet
830-9500 N
Radyal Kuvvet
187-2136 N
Eksenel Kuvvet
800-9600 N
Eksenel Kuvvet
180-2158 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLPE PLPE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-460 Nm
Çevrim torku
44-4071 lbf in
Radyal Kuvvet
1300-8400 N
Radyal Kuvvet
292-1888 N
Eksenel Kuvvet
1000-11000 N
Eksenel Kuvvet
225-2473 N
Boşluk oranı
6-19 arcmin
Boşluk oranı
6-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PFHE PFHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
2300-5150 N
Radyal Kuvvet
517-1158 N
Eksenel Kuvvet
2850-6450 N
Eksenel Kuvvet
641-1450 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSNpro PSNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
950-20000 N
Radyal Kuvvet
214-4496 N
Eksenel Kuvvet
2200-17000 N
Eksenel Kuvvet
495-3822 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
HLAE HLAE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-171 Nm
Çevrim torku
133-1513 lbf in
Radyal Kuvvet
1000-5000 N
Radyal Kuvvet
225-1124 N
Eksenel Kuvvet
1200-3800 N
Eksenel Kuvvet
270-854 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP69K
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin