我们的直齿精密型行星减速机是针对最高的性能和扭矩设计的。PLN 的预胀紧的圆锥滚子轴承和专门调整过的密封确保了在有灰尘和喷淋水的条件下仍然达到最佳性能。
特点
-
精密型
-
同轴减速机
-
直齿
-
配有预紧的圆锥滚子轴承
-
径向轴密封
-
正方形输出法兰
-
输出端带有超长定心环
-
旋转方向 同方向
-
行星齿轮架(笼状结构)
更多信息
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||||
| 满载时效率 | η | % % | 95 - 98 95 - 98 | |||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
| 防护等级 | IP65 IP65 | |||||||
| 标准回程间隙 | jt | arcmin arcmin | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | jt | arcmin arcmin | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| 抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 3.5 - 4.5 31 - 40 | 9.2 - 11.9 81 - 105 | 22.0 - 26.0 195 - 230 | 61.0 - 73.0 540 - 646 | 155.0 - 202.0 1372 - 1788 | |
| 减速机重量 | mG | kg lbm | 1.9 - 2.5 4.3 - 5.5 | 3.3 - 4.2 7.3 - 9.2 | 6.4 - 8.8 14.1 - 19.4 | 15.8 - 21.5 34.8 - 47.4 | 32.9 - 48.5 72.6 - 106.9 | |
| 运行噪音 | Qg | dB(A) dB(A) | 60 60 | 62 62 | 65 65 | 70 70 | 74 74 | |
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 h 径向力 / 30,000 h 径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 3200 719 | 4800 - 5500 1079 - 1236 | 5400 - 6000 1214 - 1349 | 11400 - 12500 2563 - 2810 | 18000 - 21000 4047 - 4721 |
| 20,000 h 轴向力 / 30,000 h 轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 3900 - 4400 877 - 989 | 5700 - 6400 1281 - 1439 | 7000 - 8000 1574 - 1798 | 13200 - 15000 2967 - 3372 | 18500 - 21000 4159 - 4721 |
| 20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 191 1690 | 383 3393 | 488 4317 | 1420 12572 | 2535 22434 |
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.209 - 0.365 1.850 - 3.231 | 0.544 - 1.028 4.815 - 9.099 | 1.933 - 3.256 17.108 - 28.818 | 6.811 - 15.270 60.282 - 135.151 | 22.430 - 63.815 198.522 - 564.810 |
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出扭矩 | T2N | Nm lbf.in | 27 - 65 239 - 575 | 60 - 140 531 - 1239 | 125 - 300 1106 - 2655 | 305 - 750 2699 - 6638 | 630 - 1600 5576 - 14161 | 1 |
| 27 - 77 239 - 682 | 60 - 150 531 - 1328 | 125 - 300 1106 - 2655 | 305 - 1000 2699 - 8851 | 630 - 1800 5576 - 15931 | 2 | |||
| 最大输出扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 43 - 104 381 - 920 | 96 - 224 850 - 1983 | 200 - 480 1770 - 4248 | 488 - 1200 4319 - 10621 | 1008 - 2560 8922 - 22658 | 1 |
| 43 - 123 381 - 1089 | 96 - 240 850 - 2124 | 200 - 480 1770 - 4248 | 488 - 1600 4319 - 14161 | 1008 - 2880 8922 - 25490 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 80 - 130 708 - 1151 | 175 - 280 1549 - 2478 | 340 - 650 3009 - 5753 | 750 - 1500 6638 - 13276 | 1350 - 3200 11949 - 28322 | 1 |
| 80 - 150 708 - 1328 | 200 - 300 1770 - 2655 | 380 - 650 3363 - 5753 | 750 - 2000 6638 - 17701 | 1350 - 3600 11949 - 31863 | 2 |
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 rpm | 1700 - 4500 1700 - 4500 | 1550 - 4000 1550 - 4000 | 1150 - 3500 1150 - 3500 | 700 - 3000 700 - 3000 | 500 - 2500 500 - 2500 |
| 最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 8500 | 6500 6500 | 6000 6000 |
输出轴类型多样
-
附带平键的输出轴
-
光滑输出轴
-
花键输出轴 (DIN 5480)
-
带小齿轮的输出轴
回程间隙
-
标准回程间隙
-
降低回程间隙
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
-
低温润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
经过优化的张紧系统
-
优化转动惯量的夹紧系统
-
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
-
适配电机
安装好的小齿轮
-
PK1 - 斜齿小齿轮
-
PK1 - 直齿小齿轮
| PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出轴直径 | D3 | mm in | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 | |
| 输出端定位凸台直径 | D5 | mm in | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | 130 5.118 | 160 6.299 | |
| 输出端法兰外方 | Q1 | mm in | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | 142 5.591 | 190 7.480 | |
| 总长 | L1 | mm in | 137.5 5.413 | 159.5 6.280 | 201.0 7.913 | 276.0 10.866 | 310.5 12.224 | 1 |
| 166.5 6.555 | 191.5 7.539 | 241.0 9.488 | 335.0 13.189 | 382.5 15.059 | 2 | |||
| 输出轴轴长 | L3 | mm in | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 | 110 4.331 | 112 4.409 |
在此配置您的PLN减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PLN行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。