Loading ...
– Hassas seri planet redüktör

PLN

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

Planetary gearbox PLN
Neugart PLN
PLN gearbox
PLN gearbox serie
PLN with mounted pinion
PLN wegl rotation

Daha fazla performans, daha fazla dinamizm - Yeni PSNpro'yu keşfedin

PSNpro, hassas dişli kutularımızın yeni pro nesline aittir. Yüksek torklar ve yüksek döngü torklu dinamik uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş olup, aynı hizmet ömrü boyunca güvenilir bir performans sunar.

Learn more about PSNpro
high torque gearbox with flange

Hassas düz dişli planet redüktörümüz maksimum güç ve tork için tasarlanmıştır. PLN'nin ön gerdirmeli konik makaralı rulmanları ve özel olarak uyarlanmış sızdırmazlık keçesi, toz ve su jetlerinde bile optimum performansı garanti eder.

Özellikler

  • Precision Line
  • Koaksiyel redüktör
  • Düz dişli
  • Öngerilimli konik makaralı rulman
  • Radyal mil keçesi
  • Kare çıkış flanşı
  • Ekstra uzun merkezleme çapı
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun kafesli modeli

Daha fazla bilgi

PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Verim η % % 95 - 98 95 - 98
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP65 IP65
Standart boşluk φ arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
İndirgenmiş boşluk φ arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 3.5 - 4.5 31 - 40 9.2 - 11.9 81 - 105 22.0 - 26.0 195 - 230 61.0 - 73.0 540 - 646 155.0 - 202.0 1372 - 1788
Redüktör ağırlığı m kg lbm 1.9 - 2.5 4.3 - 5.5 3.3 - 4.2 7.3 - 9.2 6.4 - 8.8 14.1 - 19.4 15.8 - 21.5 34.8 - 47.4 32.9 - 48.5 72.6 - 106.9
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349 12500 2810 21000 4721
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317 1420 12572 2535 22434
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.365 1.850 - 3.231 0.544 - 1.028 4.815 - 9.099 1.933 - 3.256 17.108 - 28.818 6.811 - 15.270 60.282 - 135.151 22.430 - 63.815 198.522 - 564.810
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.70 2 - 6 0.30 - 1.15 3 - 10 0.65 - 2.30 6 - 20 1.40 - 8.00 12 - 71 2.90 - 18.90 26 - 167
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 270 - 750 2390 - 6638 630 - 1660 5576 - 14692 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 280 - 1000 2478 - 8851 600 - 1800 5310 - 15931 2
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 43 - 75 381 - 664 96 - 175 850 - 1549 200 - 385 1770 - 3408 325 - 810 2876 - 7169 990 - 1660 8762 - 14692 1
43 - 105 381 - 929 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 325 - 1600 2876 - 14161 840 - 2880 7435 - 25490 2
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 14 - 32 119 - 283 30 - 70 266 - 620 62 - 150 549 - 1328 152 - 375 1345 - 3319 315 - 800 2788 - 7081 1
14 - 38 119 - 336 30 - 75 266 - 664 62 - 150 549 - 1328 152 - 500 1345 - 4425 315 - 900 2788 - 7966 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 52 - 100 460 - 885 121 - 250 1071 - 2213 295 - 620 2611 - 5487 570 - 1420 5045 - 12568 1350 - 3150 11949 - 27880 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 560 - 2000 4956 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 2050 - 4400 2050 - 4400 1950 - 4000 1950 - 4000 1500 - 3500 1500 - 3500 850 - 2250 850 - 2250 700 - 1900 700 - 1900 1
3550 - 4500 3550 - 4500 3400 - 4000 3400 - 4000 2450 - 3500 2450 - 3500 1300 - 3000 1300 - 3000 1000 - 2500 1000 - 2500 2
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 8500 8500 6500 6500 6000 6000

Çok çeşitli çıkış milleri

  • Kamalı çıkış mili
  • Kamasız çıkış mili
  • Çoklu Kamalı mil çıkışı (DIN 5480)
  • Pinyon montajlı çıkış mili

Boşluk

  • standart boşluk
  • indirgenmiş boşluk

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • Motor bağlantısı

Pinyon montajlı

  • PK1 - Helis dişli pinyon
  • PK1 - Düz dişli pinyon
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Kademe
Redüktör çıkış mili çapı D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Toplam uzunluk L1 mm in 137.5 5.413 159.5 6.280 201.0 7.913 276.0 10.866 310.5 12.224 1
166.5 6.555 191.5 7.539 241.0 9.488 335.0 13.189 382.5 15.059 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Redüktör-Pinyon

Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.

Redüktör-Pinyon
pinion range Neugart

İndirmeler

Ürün kataloğu: PLN
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: PLN

 

PLN Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PLN planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

WPLN WPLN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-800 Nm
Çevrim torku
195-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-12500 N
Radyal Kuvvet
719-2810 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
PSNpro PSNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
950-20000 N
Radyal Kuvvet
214-4496 N
Eksenel Kuvvet
2200-17000 N
Eksenel Kuvvet
495-3822 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSFNpro PSFNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
1450-23000 N
Radyal Kuvvet
326-5171 N
Eksenel Kuvvet
2350-12000 N
Eksenel Kuvvet
528-2698 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-620 Nm
Çevrim torku
195-5487 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
2850-7500 N
Eksenel Kuvvet
641-1686 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLPE PLPE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-460 Nm
Çevrim torku
44-4071 lbf in
Radyal Kuvvet
1300-8400 N
Radyal Kuvvet
292-1888 N
Eksenel Kuvvet
1000-11000 N
Eksenel Kuvvet
225-2473 N
Boşluk oranı
6-19 arcmin
Boşluk oranı
6-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSBNpro PSBNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-830 Nm
Çevrim torku
119-7346 lbf in
Radyal Kuvvet
830-9500 N
Radyal Kuvvet
187-2136 N
Eksenel Kuvvet
800-9600 N
Eksenel Kuvvet
180-2158 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PFHE PFHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
2300-5150 N
Radyal Kuvvet
517-1158 N
Eksenel Kuvvet
2850-6450 N
Eksenel Kuvvet
641-1450 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLHE WPLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin