Loading ...
– Réducteur planétaire de précision

PLN

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

Planetary gearbox PLN
Neugart PLN
PLN gearbox
PLN gearbox serie
PLN with mounted pinion
PLN wegl rotation

Plus de puissance, plus de dynamique - Découvrez le nouveau PSNpro

Le PSNpro fait partie de la nouvelle génération « pro » de nos réducteurs de précision. Il a été spécialement perfectionné pour supporter des couples plus élevés et des applications dynamiques avec des moments de cycle élevés, tout en offrant des performances fiables et une durée de vie identique.

En savoir plus
high torque gearbox with flange

Notre réducteur planétaire de précision à denture droite est conçu pour une performance et un couple maximum. Les roulements à rouleaux coniques précontraints du PLN et les joints d‘étanchéité spécialement conçus garantissent des performances optimales, même en présence de poussière et de projections d‘eau.

Caractéristiques

  • Precision Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture droite
  • Roulements à rouleaux coniques précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Bride de sortie carrée
  • Très long collier de centrage en sortie
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à cage

Plus d'informations

PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendement η % % 95 - 98 95 - 98
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP65 IP65
Jeu standard φ arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Jeu réduit φ arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 3.5 - 4.5 31 - 40 9.2 - 11.9 81 - 105 22.0 - 26.0 195 - 230 61.0 - 73.0 540 - 646 155.0 - 202.0 1372 - 1788
Poids du réducteur m kg lbm 1.9 - 2.5 4.3 - 5.5 3.3 - 4.2 7.3 - 9.2 6.4 - 8.8 14.1 - 19.4 15.8 - 21.5 34.8 - 47.4 32.9 - 48.5 72.6 - 106.9
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190
Force radiale maximale Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349 12500 2810 21000 4721
Force axiale maximale Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317 1420 12572 2535 22434
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.365 1.850 - 3.231 0.544 - 1.028 4.815 - 9.099 1.933 - 3.256 17.108 - 28.818 6.811 - 15.270 60.282 - 135.151 22.430 - 63.815 198.522 - 564.810
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.70 2 - 6 0.30 - 1.15 3 - 10 0.65 - 2.30 6 - 20 1.40 - 8.00 12 - 71 2.90 - 18.90 26 - 167
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 270 - 750 2390 - 6638 630 - 1660 5576 - 14692 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 280 - 1000 2478 - 8851 600 - 1800 5310 - 15931 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 43 - 75 381 - 664 96 - 175 850 - 1549 200 - 385 1770 - 3408 325 - 810 2876 - 7169 990 - 1660 8762 - 14692 1
43 - 105 381 - 929 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 325 - 1600 2876 - 14161 840 - 2880 7435 - 25490 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 14 - 32 119 - 283 30 - 70 266 - 620 62 - 150 549 - 1328 152 - 375 1345 - 3319 315 - 800 2788 - 7081 1
14 - 38 119 - 336 30 - 75 266 - 664 62 - 150 549 - 1328 152 - 500 1345 - 4425 315 - 900 2788 - 7966 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 52 - 100 460 - 885 121 - 250 1071 - 2213 295 - 620 2611 - 5487 570 - 1420 5045 - 12568 1350 - 3150 11949 - 27880 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 560 - 2000 4956 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 2050 - 4400 2050 - 4400 1950 - 4000 1950 - 4000 1500 - 3500 1500 - 3500 850 - 2250 850 - 2250 700 - 1900 700 - 1900 1
3550 - 4500 3550 - 4500 3400 - 4000 3400 - 4000 2450 - 3500 2450 - 3500 1300 - 3000 1300 - 3000 1000 - 2500 1000 - 2500 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 8500 8500 6500 6500 6000 6000

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie avec rainure de clavette
  • Arbre de sortie lisse
  • Arbre de sortie denté (DIN 5480)
  • Arbre de sortie à pignon

Jeu

  • Jeu standard
  • Jeu réduit

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur

Pignon monté

  • PK1 - Pignon à denture hélicoïdale
  • PK1 - Pignon à denture droite
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Section transversale de la bride en sortie Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Longueur hors tout L1 mm in 137.5 5.413 159.5 6.280 201.0 7.913 276.0 10.866 310.5 12.224 1
166.5 6.555 191.5 7.539 241.0 9.488 335.0 13.189 382.5 15.059 2
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Réducteur-pignon

Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.

réducteur-pignon
pinion range Neugart

Téléchargements

Catalogue de produits : PLN
Manuel d'instruction
Instructions de montage: PLN

 

Configurez votre réducteur de PLN ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PLN adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
PSNpro PSNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLPE PLPE
Taille
Couple de cycle
5-460 Nm
Couple de cycle
44-4071 lbf in
Force radiale
1300-8400 N
Force radiale
292-1888 N
Force axiale
1000-11000 N
Force axiale
225-2473 N
Jeu
6-19 arcmin
Jeu
6-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSBNpro PSBNpro
Taille
Couple de cycle
14-830 Nm
Couple de cycle
119-7346 lbf in
Force radiale
830-9500 N
Force radiale
187-2136 N
Force axiale
800-9600 N
Force axiale
180-2158 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLHE WPLHE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin