Cargando...
– Reductores planetarios de precisión

PLN

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

Planetary gearbox PLN
Neugart PLN
PLN gearbox
PLN gearbox serie
PLN with mounted pinion
PLN wegl rotation

Más prestaciones, más dinámica: descubre el nuevo PSNpro

El PSNpro forma parte de la nueva generación «pro» de nuestros Reductores de precisión. Se ha perfeccionado específicamente para pares de giro más elevados y aplicaciones dinámicas con altos momentos cíclicos, y ofrece un rendimiento fiable con la misma vida útil.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PSNpro
high torque gearbox with flange

Nosso redutor planetário de precisão de engrenagens de dentes retos é projetado para máxima potência e torque. Os rolamentos de roletes cônicos pré-carregados e a vedação especialmente ajustada do PLN garantem um ótimo desempenho mesmo com poeira e jatos de água.

Características

  • Precision Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado recto
  • Rodamiento de rodillos cónicos pretensado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida cuadrada
  • Collar de centrado extra largo en la salida
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de jaula

Más información

PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Grado de eficacia η % % 95 - 98 95 - 98
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Holgura interna reducida φ arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 3.5 - 4.5 31 - 40 9.2 - 11.9 81 - 105 22.0 - 26.0 195 - 230 61.0 - 73.0 540 - 646 155.0 - 202.0 1372 - 1788
Peso del reductor m kg lbm 1.9 - 2.5 4.3 - 5.5 3.3 - 4.2 7.3 - 9.2 6.4 - 8.8 14.1 - 19.4 15.8 - 21.5 34.8 - 47.4 32.9 - 48.5 72.6 - 106.9
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349 12500 2810 21000 4721
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317 1420 12572 2535 22434
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.365 1.850 - 3.231 0.544 - 1.028 4.815 - 9.099 1.933 - 3.256 17.108 - 28.818 6.811 - 15.270 60.282 - 135.151 22.430 - 63.815 198.522 - 564.810
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.70 2 - 6 0.30 - 1.15 3 - 10 0.65 - 2.30 6 - 20 1.40 - 8.00 12 - 71 2.90 - 18.90 26 - 167
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 270 - 750 2390 - 6638 630 - 1660 5576 - 14692 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 280 - 1000 2478 - 8851 600 - 1800 5310 - 15931 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 43 - 75 381 - 664 96 - 175 850 - 1549 200 - 385 1770 - 3408 325 - 810 2876 - 7169 990 - 1660 8762 - 14692 1
43 - 105 381 - 929 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 325 - 1600 2876 - 14161 840 - 2880 7435 - 25490 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 14 - 32 119 - 283 30 - 70 266 - 620 62 - 150 549 - 1328 152 - 375 1345 - 3319 315 - 800 2788 - 7081 1
14 - 38 119 - 336 30 - 75 266 - 664 62 - 150 549 - 1328 152 - 500 1345 - 4425 315 - 900 2788 - 7966 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 52 - 100 460 - 885 121 - 250 1071 - 2213 295 - 620 2611 - 5487 570 - 1420 5045 - 12568 1350 - 3150 11949 - 27880 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 560 - 2000 4956 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 2050 - 4400 2050 - 4400 1950 - 4000 1950 - 4000 1500 - 3500 1500 - 3500 850 - 2250 850 - 2250 700 - 1900 700 - 1900 1
3550 - 4500 3550 - 4500 3400 - 4000 3400 - 4000 2450 - 3500 2450 - 3500 1300 - 3000 1300 - 3000 1000 - 2500 1000 - 2500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 8500 8500 6500 6500 6000 6000

Ejes de salida múltiples

  • Eje de salida con chaveta
  • Eje de salida liso
  • Eje de salida dentado (DIN 5480)
  • Eje de salida con piñón montado

Holgura

  • Holgura interna estándar
  • Holgura interna reducida

Lubrication

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para la industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor

Piñón montado

  • PK1 - Piñón de dentado helicoidal
  • PK1 - Piñón de dentado recto
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Sección de la brida de salida Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Longitud total L1 mm in 137.5 5.413 159.5 6.280 201.0 7.913 276.0 10.866 310.5 12.224 1
166.5 6.555 191.5 7.539 241.0 9.488 335.0 13.189 382.5 15.059 2
Longitud del eje de salida L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Piñón montado

El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona

Piñón montado
pinion range Neugart

Descargas

Catálogo de producto: PLN
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: PLN

 

Configure aquí su reductor PLN

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PLN adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Estos reductores también podrían interesarle:

WPLN WPLN
Tamaño
Par cíclico
22-800 Nm
Par cíclico
195-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-12500 N
Fuerza radial
719-2810 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
PSNpro PSNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
950-20000 N
Fuerza radial
214-4496 N
Fuerza axial
2200-17000 N
Fuerza axial
495-3822 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSFNpro PSFNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
1450-23000 N
Fuerza radial
326-5171 N
Fuerza axial
2350-12000 N
Fuerza axial
528-2698 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPSFN WPSFN
Tamaño
Par cíclico
22-620 Nm
Par cíclico
195-5487 lbf pulg.
Fuerza radial
2150-12000 N
Fuerza radial
483-2698 N
Fuerza axial
2850-7500 N
Fuerza axial
641-1686 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLPE PLPE
Tamaño
Par cíclico
5-460 Nm
Par cíclico
44-4071 lbf pulg.
Fuerza radial
1300-8400 N
Fuerza radial
292-1888 N
Fuerza axial
1000-11000 N
Fuerza axial
225-2473 N
Huelgo torsional
6-19 arcmin
Huelgo torsional
6-19 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSBNpro PSBNpro
Tamaño
Par cíclico
14-830 Nm
Par cíclico
119-7346 lbf pulg.
Fuerza radial
830-9500 N
Fuerza radial
187-2136 N
Fuerza axial
800-9600 N
Fuerza axial
180-2158 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PFHE PFHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2300-5150 N
Fuerza radial
517-1158 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLHE WPLHE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin