Loading ...
– Redutor planetário série de precisão

PLN

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

Planetary gearbox PLN
Neugart PLN
PLN gearbox
PLN gearbox serie
PLN with mounted pinion
PLN wegl rotation

Mais potência, mais dinamismo - Conheça o novo PSNpro

O PSNpro faz parte da nova geração pro de nossos redutores planetários de precisão. Ele foi desenvolvido especificamente para torques mais elevados e aplicações dinâmicas com altos momentos de ciclo, oferecendo um desempenho confiável com a mesma vida útil.

DESCUBRA O PSNpro
high torque gearbox with flange

Nosso redutor planetário de precisão de engrenagens de dentes retos é projetado para máxima potência e torque. Os rolamentos de roletes cônicos pré-carregados e a vedação especialmente ajustada do PLN garantem um ótimo desempenho mesmo com poeira e jatos de água.

Funcionalidades

  • Precision Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem reta
  • Rolamentos de esferas pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída quadrado
  • Colar de centragem extralongo à saída
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Portador planetário com design de gaiola

Mais informações

PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Nível de eficiência η % % 95 - 98 95 - 98
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Folga reduzida φ arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 3.5 - 4.5 31 - 40 9.2 - 11.9 81 - 105 22.0 - 26.0 195 - 230 61.0 - 73.0 540 - 646 155.0 - 202.0 1372 - 1788
Peso do Redutor m kg lbm 1.9 - 2.5 4.3 - 5.5 3.3 - 4.2 7.3 - 9.2 6.4 - 8.8 14.1 - 19.4 15.8 - 21.5 34.8 - 47.4 32.9 - 48.5 72.6 - 106.9
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190
Força radial máxima Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349 12500 2810 21000 4721
Força axial máxima Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317 1420 12572 2535 22434
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.365 1.850 - 3.231 0.544 - 1.028 4.815 - 9.099 1.933 - 3.256 17.108 - 28.818 6.811 - 15.270 60.282 - 135.151 22.430 - 63.815 198.522 - 564.810
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.70 2 - 6 0.30 - 1.15 3 - 10 0.65 - 2.30 6 - 20 1.40 - 8.00 12 - 71 2.90 - 18.90 26 - 167
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 270 - 750 2390 - 6638 630 - 1660 5576 - 14692 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 280 - 1000 2478 - 8851 600 - 1800 5310 - 15931 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 43 - 75 381 - 664 96 - 175 850 - 1549 200 - 385 1770 - 3408 325 - 810 2876 - 7169 990 - 1660 8762 - 14692 1
43 - 105 381 - 929 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 325 - 1600 2876 - 14161 840 - 2880 7435 - 25490 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 14 - 32 119 - 283 30 - 70 266 - 620 62 - 150 549 - 1328 152 - 375 1345 - 3319 315 - 800 2788 - 7081 1
14 - 38 119 - 336 30 - 75 266 - 664 62 - 150 549 - 1328 152 - 500 1345 - 4425 315 - 900 2788 - 7966 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 52 - 100 460 - 885 121 - 250 1071 - 2213 295 - 620 2611 - 5487 570 - 1420 5045 - 12568 1350 - 3150 11949 - 27880 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 560 - 2000 4956 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 2050 - 4400 2050 - 4400 1950 - 4000 1950 - 4000 1500 - 3500 1500 - 3500 850 - 2250 850 - 2250 700 - 1900 700 - 1900 1
3550 - 4500 3550 - 4500 3400 - 4000 3400 - 4000 2450 - 3500 2450 - 3500 1300 - 3000 1300 - 3000 1000 - 2500 1000 - 2500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 8500 8500 6500 6500 6000 6000

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso
  • Eixo de saída dentado (DIN 5480)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Folga

  • Folga padrão
  • Folga reduzida

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor

Pinhão incorporado

  • PK1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PK1 - Pinhão dentado reto
PLN 070 PLN 090 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Comprimento total L1 mm in 137.5 5.413 159.5 6.280 201.0 7.913 276.0 10.866 310.5 12.224 1
166.5 6.555 191.5 7.539 241.0 9.488 335.0 13.189 382.5 15.059 2
Comprimento do eixo saída L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Catálogo de produtos: PLN
Manual de instruções
Instruções de montagem: PLN

 

Configure aqui o seu redutor de PLN

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PLN adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSBNpro PSBNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-830 Nm
Torque de ciclo
119-7346 lbf in
Força radial
830-9500 N
Força radial
187-2136 N
Força axial
800-9600 N
Força axial
180-2158 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLPE PLPE
Tamanho
Torque de ciclo
5-460 Nm
Torque de ciclo
44-4071 lbf in
Força radial
1300-8400 N
Força radial
292-1888 N
Força axial
1000-11000 N
Força axial
225-2473 N
Folga de torção máxima
6-19 arcmin
Folga de torção máxima
6-19 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin