Loading ...
– Yüksek hassaslıkta konik redüktör

WPLN

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

WPLN hypoid gearbox
WPLN precision gearbox
WPLN hypoid gear right angle stage
WPLN with mounted pinion
WPLN Precision right angle gearbox rotation

Hipoid dişli sistemi sayesinde WPLN ürünümüz optimum senkronizasyon sağlar. Titreşimler minimuma indirildiği için yumuşak, hassas ve sessiz çalışır. Dik açılı hassas redüktör, ömür boyu yağlama gerektirmez ve her yönde monte edilebilir.

Özellikler

  • Precision Line
  • Dik açılı 90° redüktör
  • Düz dişli (2 kademeli)
  • Hipoit dişli açısal kademe
  • Öngerilimli konik makaralı rulman
  • Radyal mil keçesi
  • Kare çıkış flanşı
  • Ekstra uzun merkezleme çapı
  • Dönme yönü ters (saatin ters yönünde)
  • Aktarma kolunun kafesli modeli (2-kademe)

Daha fazla bilgi

WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Kademe
İletim oranı 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 100 2
Verim η % % 94 - 95 94 - 95
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP65 IP65
Standart boşluk φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
İndirgenmiş boşluk φ arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.8 - 3.0 16 - 27 4.6 - 7.8 41 - 69 10.1 - 16.9 89 - 150 25.5 - 42.5 226 - 376
Redüktör ağırlığı m kg lbm 3.3 - 4.4 7.3 - 9.6 5.3 - 5.8 11.7 - 12.7 10.0 - 11.1 22.1 - 24.5 23.7 - 25.9 52.4 - 57.0
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 3200 719 5200 - 5500 1169 - 1236 6000 1349 12500 2810
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 191 - 322 1690 - 2846 383 - 624 3393 - 5523 488 - 1010 4317 - 8935 1420 - 2225 12572 - 19693
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.486 - 0.646 4.301 - 5.718 0.486 - 1.368 4.301 - 12.108 0.995 - 5.842 8.806 - 51.706 4.774 - 20.883 42.253 - 184.830
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.75 - 1.50 7 - 13 0.75 - 2.30 7 - 20 1.15 - 6.90 10 - 61 4.00 - 16.00 35 - 142
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
24 - 77 212 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 290 - 800 2567 - 7081 2
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514 1
38 - 103 336 - 912 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 335 - 1280 2965 - 11329 2
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 19 - 32 164 - 283 34 - 41 301 - 363 63 - 104 558 - 920 136 - 235 1204 - 2080 1
22 - 65 195 - 575 51 - 127 451 - 1124 106 - 205 938 - 1814 255 - 540 2257 - 4779 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 580 - 1600 5133 - 14161 2
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 1650 - 2300 1650 - 2300 1700 - 2200 1700 - 2200 1050 - 1400 1050 - 1400 870 - 1100 870 - 1100 1
1550 - 2650 1550 - 2650 1500 - 3000 1500 - 3000 1550 - 2900 1550 - 2900 910 - 1800 910 - 1800 2
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • Kamalı çıkış mili
  • Kamasız çıkış mili
  • Çoklu Kamalı mil çıkışı (DIN 5480)
  • Pinyon montajlı çıkış mili

Boşluk

  • standart boşluk
  • indirgenmiş boşluk (2. kademe)

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • Motor bağlantısı

Pinyon montajlı

  • PK1 - Helis dişli pinyon
  • PK1 - Düz dişli pinyon
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Kademe
Redüktör çıkış mili çapı D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591
Toplam uzunluk L1 mm in 137.5 5.413 165.0 6.496 218.0 8.583 273.0 10.748 1
185.0 7.283 207.0 8.150 248.5 9.783 342.5 13.484 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331

Redüktör-Pinyon

Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.

Redüktör-Pinyon
pinion range Neugart

İndirmeler

Ürün kataloğu: WPLN
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: WPLN

 

WPLN Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun WPLN planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

PSNpro PSNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
950-20000 N
Radyal Kuvvet
214-4496 N
Eksenel Kuvvet
2200-17000 N
Eksenel Kuvvet
495-3822 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-620 Nm
Çevrim torku
195-5487 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
2850-7500 N
Eksenel Kuvvet
641-1686 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
WPLHE WPLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WGN WGN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-320 Nm
Çevrim torku
195-2832 lbf in
Radyal Kuvvet
2700-10000 N
Radyal Kuvvet
607-2248 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
5 arcmin
Boşluk oranı
5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSFNpro PSFNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
1450-23000 N
Radyal Kuvvet
326-5171 N
Eksenel Kuvvet
2350-12000 N
Eksenel Kuvvet
528-2698 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLQE WPLQE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
1500-4000 N
Radyal Kuvvet
337-899 N
Eksenel Kuvvet
1950-3800 N
Eksenel Kuvvet
438-854 N
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSBNpro PSBNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-830 Nm
Çevrim torku
119-7346 lbf in
Radyal Kuvvet
830-9500 N
Radyal Kuvvet
187-2136 N
Eksenel Kuvvet
800-9600 N
Eksenel Kuvvet
180-2158 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PFHE PFHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
2300-5150 N
Radyal Kuvvet
517-1158 N
Eksenel Kuvvet
2850-6450 N
Eksenel Kuvvet
641-1450 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin