Loading ...
– Redutor cônico de precisão

WPLN

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

WPLN hypoid gearbox
WPLN precision gearbox
WPLN hypoid gear right angle stage
WPLN with mounted pinion
WPLN Precision right angle gearbox rotation

Graças à sua engrenagem hipoide, o nosso WPLN alcança uma sincronização otimizada. Como as vibrações são diminuídas ao mínimo, funciona de forma suave, precisa e silenciosa. O redutor angular de precisão é lubrificado por toda a vida útil e pode ser montado de diversas maneiras.

Funcionalidades

  • Precision Line
  • Redutores cônicos
  • Engrenagem reta (2 estágios)
  • Ângulo da engrenagem hipoide
  • Rolamentos de esferas pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída quadrado
  • Colar de centragem extralongo à saída
  • Sentido de rotação em sentido oposto
  • Portador planetário com design de gaiola (2 estágios)

Mais informações

WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Fase
Redução 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 100 2
Nível de eficiência η % % 94 - 95 94 - 95
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Folga reduzida φ arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.8 - 3.0 16 - 27 4.6 - 7.8 41 - 69 10.1 - 16.9 89 - 150 25.5 - 42.5 226 - 376
Peso do Redutor m kg lbm 3.3 - 4.4 7.3 - 9.6 5.3 - 5.8 11.7 - 12.7 10.0 - 11.1 22.1 - 24.5 23.7 - 25.9 52.4 - 57.0
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142
Força radial máxima Fr max N lbf 3200 719 5200 - 5500 1169 - 1236 6000 1349 12500 2810
Força axial máxima Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 191 - 322 1690 - 2846 383 - 624 3393 - 5523 488 - 1010 4317 - 8935 1420 - 2225 12572 - 19693
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.486 - 0.646 4.301 - 5.718 0.486 - 1.368 4.301 - 12.108 0.995 - 5.842 8.806 - 51.706 4.774 - 20.883 42.253 - 184.830
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.75 - 1.50 7 - 13 0.75 - 2.30 7 - 20 1.15 - 6.90 10 - 61 4.00 - 16.00 35 - 142
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
24 - 77 212 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 290 - 800 2567 - 7081 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514 1
38 - 103 336 - 912 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 335 - 1280 2965 - 11329 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 19 - 32 164 - 283 34 - 41 301 - 363 63 - 104 558 - 920 136 - 235 1204 - 2080 1
22 - 65 195 - 575 51 - 127 451 - 1124 106 - 205 938 - 1814 255 - 540 2257 - 4779 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 580 - 1600 5133 - 14161 2
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 1650 - 2300 1650 - 2300 1700 - 2200 1700 - 2200 1050 - 1400 1050 - 1400 870 - 1100 870 - 1100 1
1550 - 2650 1550 - 2650 1500 - 3000 1500 - 3000 1550 - 2900 1550 - 2900 910 - 1800 910 - 1800 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso
  • Eixo de saída dentado (DIN 5480)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Folga

  • Folga padrão
  • Folga reduzida (de 2 estágios)

Lubrificação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor

Pinhão incorporado

  • PK1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PK1 - Pinhão dentado reto
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591
Comprimento total L1 mm in 137.5 5.413 165.0 6.496 218.0 8.583 273.0 10.748 1
185.0 7.283 207.0 8.150 248.5 9.783 342.5 13.484 2
Comprimento do eixo saída L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Catálogo de produtos: WPLN
Manual de instruções
Instruções de montagem: WPLN

 

Configure aqui o seu redutor de WPLN

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário WPLN adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WGN WGN
Tamanho
Torque de ciclo
22-320 Nm
Torque de ciclo
195-2832 lbf in
Força radial
2700-10000 N
Força radial
607-2248 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
5 arcmin
Folga de torção máxima
5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLQE WPLQE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
1500-4000 N
Força radial
337-899 N
Força axial
1950-3800 N
Força axial
438-854 N
Folga de torção máxima
11-21 arcmin
Folga de torção máxima
11-21 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSBNpro PSBNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-830 Nm
Torque de ciclo
119-7346 lbf in
Força radial
830-9500 N
Força radial
187-2136 N
Força axial
800-9600 N
Força axial
180-2158 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin