Loading ...
– Riduttore angolare di precisione

WPLN

Taglia

Vai al Tec Data Finder

Avvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.

WPLN hypoid gearbox
WPLN precision gearbox
WPLN hypoid gear right angle stage
WPLN with mounted pinion
WPLN Precision right angle gearbox rotation

La sua dentatura ipoide consente al nostro WPLN di ottimizzare il sincronismo. Con la riduzione delle vibrazioni al minimo, il funzionamento è uniforme preciso e silenzioso. Il riduttore angolare di precisione è lubrificato a vita e il suo montaggio è versatile.

Caratteristiche

  • Precision Line
  • Riduttori angolari
  • A dentatura diritta (a due stadi)
  • Livello angolare a dentatura ipoide
  • Cuscinetti a rulli conici precaricati
  • Anello di tenuta per albero radiale
  • Flangia di uscita quadrata
  • Centraggio extra-lungo su flangia di uscita
  • Senso di rotazione in direzione contraria
  • Gabbia portasatelliti (a due stadi)

Ulteriori informazioni

WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Fase
Rapporto di riduzione 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 100 2
Rendimento η % % 94 - 95 94 - 95
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP65 IP65
Gioco standard φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Gioco ridotto φ arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
Rigidità torsionale C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.8 - 3.0 16 - 27 4.6 - 7.8 41 - 69 10.1 - 16.9 89 - 150 25.5 - 42.5 226 - 376
Peso del riduttore m kg lbm 3.3 - 4.4 7.3 - 9.6 5.3 - 5.8 11.7 - 12.7 10.0 - 11.1 22.1 - 24.5 23.7 - 25.9 52.4 - 57.0
Rumorosità LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142
Forza radiale massima Fr max N lbf 3200 719 5200 - 5500 1169 - 1236 6000 1349 12500 2810
Forza assiale massima Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698
Momento di ribaltamento massimo MK max Nm lbf.in 191 - 322 1690 - 2846 383 - 624 3393 - 5523 488 - 1010 4317 - 8935 1420 - 2225 12572 - 19693
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142
Momento d'inerzia della massa in ingresso J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.486 - 0.646 4.301 - 5.718 0.486 - 1.368 4.301 - 12.108 0.995 - 5.842 8.806 - 51.706 4.774 - 20.883 42.253 - 184.830
Coppia a vuoto media T0 Nm lbf.in 0.75 - 1.50 7 - 13 0.75 - 2.30 7 - 20 1.15 - 6.90 10 - 61 4.00 - 16.00 35 - 142
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Fase
Coppia del ciclo T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
24 - 77 212 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 290 - 800 2567 - 7081 2
Coppia massima T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514 1
38 - 103 336 - 912 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 335 - 1280 2965 - 11329 2
Coppia continua T2D Nm lbf.in 19 - 32 164 - 283 34 - 41 301 - 363 63 - 104 558 - 920 136 - 235 1204 - 2080 1
22 - 65 195 - 575 51 - 127 451 - 1124 106 - 205 938 - 1814 255 - 540 2257 - 4779 2
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 580 - 1600 5133 - 14161 2
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Fase
Velocità di azionamento continuo n1D min-1 rpm 1650 - 2300 1650 - 2300 1700 - 2200 1700 - 2200 1050 - 1400 1050 - 1400 870 - 1100 870 - 1100 1
1550 - 2650 1550 - 2650 1500 - 3000 1500 - 3000 1550 - 2900 1550 - 2900 910 - 1800 910 - 1800 2
Velocità meccanica massima in ingresso n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500

Svariate versioni dell'albero di uscita

  • Albero di uscita con chiavetta
  • Albero di uscita liscio
  • Albero di uscita dentato (DIN 5480)
  • Albero di uscita con pignone montato

Gioco torsionale

  • Gioco standard
  • Gioco ridotto (a due stadi)

Lubrificazione

  • Lubrificazione standard
  • Lubrificazione per uso alimentare

Superficie

  • Trattamento standard
  • Superficie verniciata

Calettatori ottimizzati

  • Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
  • Calettatore per grandi diametri albero motore

Azionamento

  • Adattamento motore

Pignone montato

  • PK1 - Pignone a denti elicoidali
  • PK1 - Pignone a denti diritti
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Fase
Diametro albero in uscita D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Diametro centraggio in uscita D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118
Sezione flangia di uscita Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591
Lunghezza totale L1 mm in 137.5 5.413 165.0 6.496 218.0 8.583 273.0 10.748 1
185.0 7.283 207.0 8.150 248.5 9.783 342.5 13.484 2
Lunghezza albero in uscita L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331

Riduttore-pignone

Il pignone di Neugart viene pre-montato sul riduttore e assicurato con viti. In tal modo l‘unità compatta di riduttore e pignone può essere installata velocemente nell‘applicazione, risparmiando ulteriore tempo da dedicare al montaggio.

riduttore-pignone
pinion range Neugart

Download

Catalogo prodotti: WPLN
Manuale di instruzioni
Istruzioni di montaggio: WPLN

 

Configurare qui il vostro Riduttori WPLN

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale WPLN che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

CONFIGURAZIONE DEL RIDUTTORE

Anche questi riduttori potrebbero interessarvi:

PSNpro PSNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-1800 Nm
Coppia del ciclo
119-15931 lbf in
Forza radiale
950-20000 N
Forza radiale
214-4496 N
Forza assiale
2200-17000 N
Forza assiale
495-3822 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPSFN WPSFN
Taglia
Coppia del ciclo
22-620 Nm
Coppia del ciclo
195-5487 lbf in
Forza radiale
2150-12000 N
Forza radiale
483-2698 N
Forza assiale
2850-7500 N
Forza assiale
641-1686 N
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Riduttori customizzati Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

Coppia del ciclo
Nm
Coppia del ciclo
lbf in
Forza radiale
N
Forza radiale
N
Vostre specifiche
Learn more
WPLHE WPLHE
Taglia
Coppia del ciclo
14-260 Nm
Coppia del ciclo
124-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WGN WGN
Taglia
Coppia del ciclo
22-320 Nm
Coppia del ciclo
195-2832 lbf in
Forza radiale
2700-10000 N
Forza radiale
607-2248 N
Forza assiale
3400-12000 N
Forza assiale
764-2698 N
Gioco torsionale
5 arcmin
Gioco torsionale
5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PSFNpro PSFNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-1800 Nm
Coppia del ciclo
119-15931 lbf in
Forza radiale
1450-23000 N
Forza radiale
326-5171 N
Forza assiale
2350-12000 N
Forza assiale
528-2698 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPLQE WPLQE
Taglia
Coppia del ciclo
14-260 Nm
Coppia del ciclo
124-2301 lbf in
Forza radiale
1500-4000 N
Forza radiale
337-899 N
Forza assiale
1950-3800 N
Forza assiale
438-854 N
Gioco torsionale
11-21 arcmin
Gioco torsionale
11-21 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PSBNpro PSBNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-830 Nm
Coppia del ciclo
119-7346 lbf in
Forza radiale
830-9500 N
Forza radiale
187-2136 N
Forza assiale
800-9600 N
Forza assiale
180-2158 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLHE PLHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PFHE PFHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
2300-5150 N
Forza radiale
517-1158 N
Forza assiale
2850-6450 N
Forza assiale
641-1450 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto

Non avete trovato quello che state cercando?

Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.


Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!

Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

TEC DATA FINDER


Per professionisti: NCP

Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.

Neugart Calculation Program

Avete domande sui nostri riduttori?

Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH

Contattateci!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin