Cargando...
– Reductores planetarios de precisión

PSBNpro

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

Nuestro PSBNpro combina un reductor planetario de precisión con una tecnología de rodamientos eficiente. Diseñado para altas velocidades, ofrece un rendimiento máximo gracias a su dentado helicoidal homogéneo y especialmente silencioso. Como variante pro, ofrece además pares más elevados: fiable, compacto y eficiente.

Características

  • Precision Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado inclinado
  • Rodamiento ranurado a bolas reforzado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida cuadrada
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de jaula

Más información

PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 2
Grado de eficacia η % % 96 - 98 96 - 98
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Holgura interna reducida φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.4 - 2.0 12 - 18 3.9 - 5.0 35 - 44 10.3 - 13.0 91 - 115 26.0 - 34.5 230 - 305 58.0 - 73.0 513 - 646
Peso del reductor m kg lbm 0.8 - 1.2 1.9 - 2.7 1.6 - 1.7 3.6 - 3.8 3.3 - 3.5 7.3 - 7.7 5.6 - 7.1 12.4 - 15.6 13.2 - 15.1 29.0 - 33.2
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 830 187 1600 360 3100 697 4500 1012 9500 2136
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 800 180 1500 337 2800 629 4500 1012 9600 2158
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 42 373 109 961 251 2222 442 3916 1329 11759
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.129 0.841 - 1.142 0.096 - 0.273 0.850 - 2.416 0.147 - 0.871 1.301 - 7.709 0.435 - 2.814 3.850 - 24.906 1.155 - 14.061 10.223 - 124.450
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.25 1 - 2 0.15 - 0.55 1 - 5 0.20 - 1.20 2 - 11 0.50 - 2.55 4 - 23 0.80 - 6.65 7 - 59
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 60 283 - 531 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 830 2788 - 7346 1
14 - 25 119 - 221 32 - 60 283 - 531 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 830 2788 - 7346 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 11 - 19 97 - 164 27 - 37 239 - 327 54 - 82 478 - 726 141 - 177 1248 - 1567 315 - 570 2788 - 5045 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 550 2788 - 4868 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 2
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 4300 - 5000 4300 - 5000 3500 - 4500 3500 - 4500 3000 - 4000 3000 - 4000 2050 - 3500 2050 - 3500 1150 - 3000 1150 - 3000 1
4500 - 5000 4500 - 5000 4500 4500 3000 - 4000 3000 - 4000 1900 - 3500 1900 - 3500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500

Ejes de salida múltiples

  • Eje de salida con chaveta
  • Eje de salida liso

Holgura

  • Holgura interna estándar
  • Holgura interna reducida

Lubricación

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 13 0.512 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 50 1.969 50 1.969 80 3.150 110 4.331 130 5.118
Sección de la brida de salida Q1 mm in 55 2.165 60 2.362 90 3.543 115 4.528 140 5.512
Longitud total L1 mm in 93.5 3.681 116.5 4.587 140.5 5.531 182.5 7.185 248.0 9.764 1
117.0 4.606 140.5 5.531 163.0 6.417 204.5 8.051 279.0 10.984 2
Longitud del eje de salida L3 mm in 26 1.024 37 1.457 48 1.890 65 2.559 97 3.819

Descargas

Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: PSBNpro

 

Configure aquí su reductor PSBNpro

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PSBNpro adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin