Wird geladen ...
– Economy-Planetengetriebe

PLHE

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

PLHE planetary gearbox
PLHE neugart
PHE cut
PLHE gearbox
PLHE with mounted pinion
PLHE wegl rotation

Das PLHE ist unsere ideale Kombination aus Economy- und Präzisionsgetriebe. Die vorgespannten Kegelrollenlager dieses Planetengetriebes garantieren hohe Steifigkeit auch unter höchster Belastung. Die hochperformante Abdichtung ermöglicht erhöhten Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Features

  • Economy Line
  • Koaxialgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Vorgespannte Kegelrollenlager
  • Radialwellendichtring
  • Quadratischer Abtriebsflansch
  • Extra langer Zentrierbund am Abtrieb
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Scheibenausführung

Weitere Informationen

PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Wirkungsgrad η % % 96 - 97 96 - 97
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP65 IP65
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.9 - 4.2 26 - 37 8.2 - 11.8 73 - 104 16.7 - 26.5 148 - 235
Getriebegewicht m kg lbm 1.6 - 1.8 3.4 - 3.9 3.0 - 3.6 6.7 - 7.9 7.0 - 9.0 15.5 - 19.8
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.198 0.743 - 1.752 0.356 - 0.775 3.151 - 6.859 1.376 - 2.486 12.179 - 22.003
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.10 - 0.50 1 - 4 0.15 - 0.90 1 - 8 0.45 - 1.75 4 - 15
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 13 - 25 111 - 221 32 - 95 283 - 841 80 - 165 708 - 1460 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 2250 - 4500 2250 - 4500 2300 - 4000 2300 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 1
4500 4500 3850 - 4000 3850 - 4000 1750 - 3500 1750 - 3500 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       
  • Verzahnte Abtriebswelle (DIN 5480)
  • Abtriebswelle mit montiertem Ritzel

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      
  • Keine Motoranpassung - Universalflansch

Montiertes Ritzel

  • PK1 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PK1 - Geradverzahntes Ritzel
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
Gehäusedurchmesser D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Flanschquerschnitt Abtrieb Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
Gesamtlänge L1 mm in 127.0 5.000 159.0 6.260 199.5 7.854 1
139.5 5.492 177.0 6.969 227.0 8.937 2
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

Montierte Ritzel

Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.

MONTIERTE RITZEL
Ritzel Sortiment Neugart

Downloads

Produktkatalog: PLHE
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PLHE

 

Konfigurieren Sie hier Ihr PLHE Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PLHE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PSNpro PSNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
950-20000 N
Radialkraft
214-4496 N
Axialkraft
2200-17000 N
Axialkraft
495-3822 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLHE WPLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PLQE PLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
520-4000 N
Radialkraft
117-899 N
Axialkraft
620-3800 N
Axialkraft
139-854 N
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSBNpro PSBNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-830 Nm
Zyklusdrehmoment
119-7346 lbf in
Radialkraft
830-9500 N
Radialkraft
187-2136 N
Axialkraft
800-9600 N
Axialkraft
180-2158 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLE PLE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-800 Nm
Zyklusdrehmoment
44-7081 lbf in
Radialkraft
200-5000 N
Radialkraft
45-1124 N
Axialkraft
240-11000 N
Axialkraft
54-2473 N
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
HLAE HLAE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-171 Nm
Zyklusdrehmoment
133-1513 lbf in
Radialkraft
1000-5000 N
Radialkraft
225-1124 N
Axialkraft
1200-3800 N
Axialkraft
270-854 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP69K
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram