Wird geladen ...
– Economy-Winkelgetriebe

WPLHE

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

WPLHE planetary gearbox
WPLHE right angle gearbox
WPLHE bevel gear right angle stage
WPLHE Neugart rotation

Axial platzsparend, wirtschaftlich, IP65-konform und ausgelegt für hohe Radial- und Axialkräfte am Abtrieb: Das WPLHE vereint alle Vorteile des erfolgreichen PLHE, der weltweit ersten Kombination von Economy- und Präzisionsgetriebe, als Winkelvariante.

Features

  • Economy Line
  • Winkelgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Kegelradwinkelstufe
  • Vorgespannte Kegelrollenlager
  • Radialwellendichtring
  • Quadratischer Abtriebsflansch
  • Extra langer Zentrierbund am Abtrieb
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Scheibenausführung

Weitere Informationen

WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Wirkungsgrad η % % 94 94
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP65 IP65
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.0 - 4.2 18 - 37 4.3 - 11.5 38 - 102 11.2 - 26.0 99 - 230
Getriebegewicht m kg lbm 2.3 - 2.5 5.0 - 5.5 4.6 - 5.1 10.0 - 11.3 10.9 - 12.8 23.9 - 28.3
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.226 - 0.413 2.000 - 3.655 0.859 - 1.346 7.603 - 11.913 2.643 - 3.795 23.393 - 33.589
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.65 2 - 6 0.45 - 1.20 4 - 11 0.90 - 2.20 8 - 19
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 120 336 - 1062 95 - 260 841 - 2301 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 7 - 15 62 - 133 16 - 36 137 - 319 34 - 86 301 - 761 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 3100 - 4500 3100 - 4500 2750 - 4000 2750 - 4000 3000 - 3500 3000 - 3500 1
3900 - 4500 3900 - 4500 3600 - 4000 3600 - 4000 2550 - 3500 2550 - 3500 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       
  • Verzahnte Abtriebswelle (DIN 5480)
  • Abtriebswelle mit montiertem Ritzel

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Antrieb

  • Motoranpassung      
  • Keine Motoranpassung - Universalflansch

Montiertes Ritzel

  • PK1 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PK1 - Geradverzahntes Ritzel
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
Gehäusedurchmesser D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Flanschquerschnitt Abtrieb Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
Gesamtlänge L1 mm in 168.0 6.614 209.5 8.248 272.5 10.728 1
180.5 7.106 227.5 8.957 300.0 11.811 2
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

Montierte Ritzel

Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.

MONTIERTE RITZEL
Ritzel Sortiment Neugart

Downloads

Produktkatalog: WPLHE
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: WPLHE

 

Konfigurieren Sie hier Ihr WPLHE Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes WPLHE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PFHE PFHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLQE WPLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
1500-4000 N
Radialkraft
337-899 N
Axialkraft
1950-3800 N
Axialkraft
438-854 N
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLPE WPLPE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-195 Nm
Zyklusdrehmoment
40-1726 lbf in
Radialkraft
1300-4000 N
Radialkraft
292-899 N
Axialkraft
1000-5900 N
Axialkraft
225-1326 N
Verdrehspiel
11-25 arcmin
Verdrehspiel
11-25 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
NGV NGV
Baugröße
Zyklusdrehmoment
18-260 Nm
Zyklusdrehmoment
159-2301 lbf in
Radialkraft
2700-7200 N
Radialkraft
607-1619 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
9-12 arcmin
Verdrehspiel
9-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WGN WGN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-320 Nm
Zyklusdrehmoment
195-2832 lbf in
Radialkraft
2700-10000 N
Radialkraft
607-2248 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
5 arcmin
Verdrehspiel
5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram