Loading ...
– Réducteur planétaire de précision

PSBNpro

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

Notre PSBNpro associe un réducteur planétaire de précision et une technologie de roulement efficace. Conçu pour les vitesses élevées, il offre des performances maximales grâce à sa denture hélicoïdale homogène et particulièrement silencieuse. En version pro, il offre en outre des couples plus élevés – fiables, compacts et efficaces.

Caractéristiques

  • Precision Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture hélicoïdale
  • Roulements à billes à gorge renforcés
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Bride de sortie carrée
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à cage

Plus d'informations

PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 2
Rendement η % % 96 - 98 96 - 98
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP65 IP65
Jeu standard φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Jeu réduit φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.4 - 2.0 12 - 18 3.9 - 5.0 35 - 44 10.3 - 13.0 91 - 115 26.0 - 34.5 230 - 305 58.0 - 73.0 513 - 646
Poids du réducteur m kg lbm 0.8 - 1.2 1.9 - 2.7 1.6 - 1.7 3.6 - 3.8 3.3 - 3.5 7.3 - 7.7 5.6 - 7.1 12.4 - 15.6 13.2 - 15.1 29.0 - 33.2
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142
Force radiale maximale Fr max N lbf 830 187 1600 360 3100 697 4500 1012 9500 2136
Force axiale maximale Fa max N lbf 800 180 1500 337 2800 629 4500 1012 9600 2158
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 42 373 109 961 251 2222 442 3916 1329 11759
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.129 0.841 - 1.142 0.096 - 0.273 0.850 - 2.416 0.147 - 0.871 1.301 - 7.709 0.435 - 2.814 3.850 - 24.906 1.155 - 14.061 10.223 - 124.450
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.25 1 - 2 0.15 - 0.55 1 - 5 0.20 - 1.20 2 - 11 0.50 - 2.55 4 - 23 0.80 - 6.65 7 - 59
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 60 283 - 531 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 830 2788 - 7346 1
14 - 25 119 - 221 32 - 60 283 - 531 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 830 2788 - 7346 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 11 - 19 97 - 164 27 - 37 239 - 327 54 - 82 478 - 726 141 - 177 1248 - 1567 315 - 570 2788 - 5045 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 550 2788 - 4868 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 2
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 4300 - 5000 4300 - 5000 3500 - 4500 3500 - 4500 3000 - 4000 3000 - 4000 2050 - 3500 2050 - 3500 1150 - 3000 1150 - 3000 1
4500 - 5000 4500 - 5000 4500 4500 3000 - 4000 3000 - 4000 1900 - 3500 1900 - 3500 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie avec rainure de clavette
  • Arbre de sortie lisse

Jeu

  • Jeu standard
  • Jeu réduit

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 13 0.512 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 50 1.969 50 1.969 80 3.150 110 4.331 130 5.118
Section transversale de la bride en sortie Q1 mm in 55 2.165 60 2.362 90 3.543 115 4.528 140 5.512
Longueur hors tout L1 mm in 93.5 3.681 116.5 4.587 140.5 5.531 182.5 7.185 248.0 9.764 1
117.0 4.606 140.5 5.531 163.0 6.417 204.5 8.051 279.0 10.984 2
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 26 1.024 37 1.457 48 1.890 65 2.559 97 3.819

Téléchargements

Catalogue de produits : PSBNpro
Manuel d'instruction
Instructions de montage: PSBNpro

 

Configurez votre réducteur de PSBNpro ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PSBNpro adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PSNpro PSNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLQE PLQE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
44-2301 lbf in
Force radiale
520-4000 N
Force radiale
117-899 N
Force axiale
620-3800 N
Force axiale
139-854 N
Jeu
7-22 arcmin
Jeu
7-22 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLHE WPLHE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WGN WGN
Taille
Couple de cycle
22-320 Nm
Couple de cycle
195-2832 lbf in
Force radiale
2700-10000 N
Force radiale
607-2248 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
5 arcmin
Jeu
5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin