Cargando...
– Reductores planetario para aplicaciones específicas

HLAE

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

 HLAE Hygienic design reductor
Reductor HLAE
Reductor planetario HLAE
Reductor industria farmacéutica, cosmética y alimentaria
reductor planetario con diseño higiénico rotation

Nuestro HLAE es único: es el primer reductor planetario del mundo con diseño higiénico; flexible sin tornillo radial, potente y a la vez fácil y rápido de limpiar. Se ha desarrollado especialmente para aplicaciones en sectores sensibles como el farmacéutico, el cosmético y el alimentario.

Características

  • Reductor coaxial
  • Diseño higiénico
  • Materiales certificados según la FDA
  • Lubricante NSF H1
  • Sin tornillos radiales
  • Clase de protección IP69K
  • Dentado recto
  • Rodamiento ranurado a bolas de baja fricción
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida redonda
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de disco

Más información

HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Grado de eficacia η % % 97 - 98 97 - 98
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP69K IP69K
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.2 - 2.9 19 - 26 6.6 - 8.7 58 - 77 13.5 - 19.0 119 - 168
Peso del reductor m kg lbm 2.1 - 2.5 4.6 - 5.6 3.7 - 4.5 8.2 - 9.8 7.3 - 9.0 16.1 - 19.8
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 1000 225 1250 281 5000 1124
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 1200 270 1600 360 3800 854
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 48 428 68 603 376 3331
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.154 0.743 - 1.363 0.748 - 1.088 6.620 - 9.630 1.569 - 2.530 13.887 - 22.392
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.10 - 0.40 1 - 4 0.15 - 0.75 1 - 7 0.45 - 1.85 4 - 16
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 1
15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 60 - 139 531 - 1230 152 - 270 1345 - 2390 1
24 - 52 212 - 460 60 - 139 531 - 1230 152 - 270 1345 - 2390 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 13 - 20 111 - 177 32 - 70 283 - 620 80 - 146 708 - 1292 1
13 - 28 111 - 248 32 - 81 283 - 717 80 - 165 708 - 1460 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 340 1682 - 3009 1
30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 340 1682 - 3009 2
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 3950 - 4000 3950 - 4000 2350 - 3500 2350 - 3500 1150 - 2600 1150 - 2600 1
4000 4000 2300 - 3500 2300 - 3500 1100 - 3000 1100 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Ejes de salida múltiples

  • Eje de salida con chaveta
  • Eje de salida liso

Lubrication

  • Lubricación para la industria alimentaria

Accionamiento

  • Adaptación del motor

Superficie

  • Superficie electropulida con anillo tórico de EPDM

Kit de sellado

  • Sellado para la aplicación
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 14 0.551 20 0.787 25 0.984
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 40 1.575 58 2.283 65 2.559
Diámetro de carcasa D6 mm in 69 2.717 88 3.465 109 4.291
Longitud total L1 mm in 123.5 4.862 146.0 5.748 191.0 7.520 1
135.5 5.335 166.0 6.535 219.0 8.622 2
Longitud del eje de salida L3 mm in 41.7 1.642 50 1.969 66.5 2.618
Dibujo técnico HLAE

HLAE Kit de sellado

El kit de sellado libremente posicionable del HLAE proporciona una protección higiénica máxima y encuentra, por consiguiente, aplicación universal para diferentes espesores de pared de la máquina. Gracias a ello permite una flexibilidad máxima en lo que a la conexión a la máquina se refiere cumpliendo las más elevadas exigencias higiénicas.

HLAE Kit de sellado
Kit de sellado

Descargas

Folleto de producto HLAE
Catálogo de producto: HLAE
Manual de instrucciones de HLAE
Instrucciones de montaje: HLAE - B5
Instrucciones de montaje: HLAE - B14 Variante 1
Instrucciones de montaje: HLAE - B14 Variante 2

 

Configure aquí su reductor HLAE

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario HLAE adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

«Neugart se caracteriza por la profesionalidad y su modo de actuación flexible a nivel técnico. El resultado es excelente: el reductor se integra visualmente de modo perfecto en nuestro diseño de máquina». Me entusiasmó la persistencia con la que Neugart fue optimizando el diseño higiénico del reductor hasta que se pudo lanzar un producto estándar al mercado".

Dipl. Ing. Andreas Harder | Desarrollo y construcción | Weber Maschinenbau GmbH

Engineer from Weber gives testimony in front of the machine.

Estos reductores también podrían interesarle:

PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLHE WPLHE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
PFHE PFHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2300-5150 N
Fuerza radial
517-1158 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSNpro PSNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
950-20000 N
Fuerza radial
214-4496 N
Fuerza axial
2200-17000 N
Fuerza axial
495-3822 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSFNpro PSFNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
1450-23000 N
Fuerza radial
326-5171 N
Fuerza axial
2350-12000 N
Fuerza axial
528-2698 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLN WPLN
Tamaño
Par cíclico
22-800 Nm
Par cíclico
195-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-12500 N
Fuerza radial
719-2810 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPSFN WPSFN
Tamaño
Par cíclico
22-620 Nm
Par cíclico
195-5487 lbf pulg.
Fuerza radial
2150-12000 N
Fuerza radial
483-2698 N
Fuerza axial
2850-7500 N
Fuerza axial
641-1686 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WGN WGN
Tamaño
Par cíclico
22-320 Nm
Par cíclico
195-2832 lbf pulg.
Fuerza radial
2700-10000 N
Fuerza radial
607-2248 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
5 arcmin
Huelgo torsional
5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin