Loading ...
– Riduttore epicicloidale Economy

PFHE

Taglia

Vai al Tec Data Finder

Avvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.

Riduttore epicicloidale PFHE
Riduttori coassiali PFHE
PFHE Economy Line
Riduttore PFHE con albero di uscita flangiato
Riduttori PFHE con pignone montato PM1 PM2
PFHE web rotation

Il modello PFHE offre un'alternativa appetibile in termini di prezzo per le applicazioni con carichi elevati, nelle quali si generano alti carichi radiali. Gli speciali cuscinetti a rulli inclinati precaricati abbinati ad un albero di uscita flangiato in conformità a ISO 9409-1 rendono il PFHE molto performante. Grazie all'anello di tenuta per albero radiale utilizzato, questo riduttore raggiunge il grado di protezione IP65 sul lato di uscita e resiste così anche alle condizioni di impiego avverse.

Caratteristiche

  • Economy Line
  • Riduttori coassiali
  • A dentatura diritta
  • Cuscinetti a rulli inclinati precaricati
  • Anello di tenuta per albero radiale
  • Flangia di uscita circolare di dimensioni maggiorate
  • Riduttore a costruzione cortissima
  • Senso di rotazione nella stessa direzione
  • Portasatelliti in esecuzione a disco

Ulteriori informazioni

PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Fase
Rapporto di riduzione 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendimento η % % 97 97
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP65 IP65
Gioco standard φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidità torsionale C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 5.0 - 11.5 44 - 102 15.7 - 38.5 139 - 341 30.0 - 95.0 266 - 841
Peso del riduttore m kg lbm 1.1 - 1.4 2.5 - 3.2 3.1 - 3.8 6.8 - 8.4 6.0 - 8.1 13.3 - 17.8
Rumorosità LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110
Forza radiale massima Fr max N lbf 2300 517 4100 922 5150 1158
Forza assiale massima Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450
Momento di ribaltamento massimo MK max Nm lbf.in 110 972 278 2462 407 3603
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110
Momento d'inerzia della massa in ingresso J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.245 0.743 - 2.168 0.356 - 1.170 3.151 - 10.355 1.377 - 3.658 12.187 - 32.376
Coppia a vuoto media T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.85 1 - 8 0.20 - 1.75 2 - 15 0.30 - 3.65 3 - 32
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Fase
Coppia del ciclo T2Z Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Coppia massima T2max Nm lbf.in 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Coppia continua T2D Nm lbf.in 13 - 24 111 - 212 32 - 88 283 - 779 80 - 165 708 - 1460 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Fase
Velocità di azionamento continuo n1D min-1 rpm 3800 - 4500 3800 - 4500 2950 - 4000 2950 - 4000 1550 - 3500 1550 - 3500 1
4500 4500 4000 4000 1700 - 3500 1700 - 3500 2
Velocità meccanica massima in ingresso n1max min-1 rpm 7500 7500 7000 7000 6500 6500

Svariate versioni dell'albero di uscita

  • Albero di uscita flangiato (ISO 9409-1)
  • Albero di uscita con pignone montato

Lubrificazione

  • Lubrificazione standard
  • Lubrificazione per uso alimentare

Superficie

  • Trattamento standard
  • Superficie verniciata

Calettatori ottimizzati

  • Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
  • Calettatore per grandi diametri albero motore

Azionamento

  • Adattamento motore
  • Nessun adattamento motore - flangia universale

Pignone montato

  • PM1 - Pignone a denti elicoidali
  • PM2 - Pignone a denti elicoidali
  • PM2 - Pignone a denti diritti
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Fase
Diametro primitivo fori albero di uscita D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Diametro centraggio flangia di uscita D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Diametro flangia in uscita D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Lunghezza totale L1 mm in 72.0 2.835 100.5 3.957 117.0 4.606 1
84.5 3.327 118.0 4.646 144.0 5.669 2
Lunghezza flangia uscita L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Riduttore-pignone

Il pignone di Neugart viene pre-montato sul riduttore e assicurato con viti. In tal modo l‘unità compatta di riduttore e pignone può essere installata velocemente nell‘applicazione, risparmiando ulteriore tempo da dedicare al montaggio.

riduttore-pignone
pinion range Neugart

Download

Catalogo prodotti: PFHE
Manuale di instruzioni
Istruzioni di montaggio: PFHE

 

Configurare qui il vostro Riduttori PFHE

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale PFHE che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

CONFIGURAZIONE DEL RIDUTTORE

Anche questi riduttori potrebbero interessarvi:

PSFNpro PSFNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-1800 Nm
Coppia del ciclo
119-15931 lbf in
Forza radiale
1450-23000 N
Forza radiale
326-5171 N
Forza assiale
2350-12000 N
Forza assiale
528-2698 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLHE PLHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Riduttori customizzati Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

Coppia del ciclo
Nm
Coppia del ciclo
lbf in
Forza radiale
N
Forza radiale
N
Vostre specifiche
Learn more
WPSFN WPSFN
Taglia
Coppia del ciclo
22-620 Nm
Coppia del ciclo
195-5487 lbf in
Forza radiale
2150-12000 N
Forza radiale
483-2698 N
Forza assiale
2850-7500 N
Forza assiale
641-1686 N
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLFE PLFE
Taglia
Coppia del ciclo
5-260 Nm
Coppia del ciclo
44-2301 lbf in
Forza radiale
900-3800 N
Forza radiale
202-854 N
Forza assiale
1000-5200 N
Forza assiale
225-1169 N
Gioco torsionale
7-19 arcmin
Gioco torsionale
7-19 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPLFE WPLFE
Taglia
Coppia del ciclo
14-260 Nm
Coppia del ciclo
124-2301 lbf in
Forza radiale
900-3800 N
Forza radiale
202-854 N
Forza assiale
1200-5200 N
Forza assiale
270-1169 N
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
NGV NGV
Taglia
Coppia del ciclo
18-260 Nm
Coppia del ciclo
159-2301 lbf in
Forza radiale
2700-7200 N
Forza radiale
607-1619 N
Forza assiale
2850-6450 N
Forza assiale
641-1450 N
Gioco torsionale
9-12 arcmin
Gioco torsionale
9-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PSNpro PSNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-1800 Nm
Coppia del ciclo
119-15931 lbf in
Forza radiale
950-20000 N
Forza radiale
214-4496 N
Forza assiale
2200-17000 N
Forza assiale
495-3822 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto

Non avete trovato quello che state cercando?

Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.


Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!

Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

TEC DATA FINDER


Per professionisti: NCP

Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.

Neugart Calculation Program

Avete domande sui nostri riduttori?

Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH

Contattateci!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin