Loading ...
– Ekonomi serisi planet redüktör

PFHE

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

PFHE planet redüktör
Koaksiyel redüktör PFHE
PFHE Economy Line
Flanşlı çıkış milli PFHE redüktör
Pinyon montajlı PFHE PM1 PM2
PFHE web rotation

PFHE, yüksek radyal yüklerin meydana geldiği yüksek yük uygulamaları için cazip fiyatlı bir alternatif sunar. ISO 9409-1'e göre flanşlı çıkış mili ile birlikte özel, ön gerdirmeli konik makaralı rulmanlar, PFHE'yi son derece esnek hale getirmektedir. Kullandığı radyal mil keçesi sayesinde bu redüktör, çıkış tarafında IP65 koruma sınıfının gereklerini yerine getirir ve en elverişsiz koşullara dahi karşı koyar.

Özellikler

  • Ekonomi Serisi
  • Koaksiyel redüktör
  • Düz dişli
  • Öngerilimli eğik bilyalı rulman
  • Radyal mil keçesi
  • Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
  • Oldukça kısa redüktör
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun diskli modeli

Daha fazla bilgi

PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Verim η % % 97 97
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP65 IP65
Standart boşluk φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 5.0 - 11.5 44 - 102 15.7 - 38.5 139 - 341 30.0 - 95.0 266 - 841
Redüktör ağırlığı m kg lbm 1.1 - 1.4 2.5 - 3.2 3.1 - 3.8 6.8 - 8.4 6.0 - 8.1 13.3 - 17.8
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 2300 517 4100 922 5150 1158
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 110 972 278 2462 407 3603
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.245 0.743 - 2.168 0.356 - 1.170 3.151 - 10.355 1.377 - 3.658 12.187 - 32.376
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.85 1 - 8 0.20 - 1.75 2 - 15 0.30 - 3.65 3 - 32
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 13 - 24 111 - 212 32 - 88 283 - 779 80 - 165 708 - 1460 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 3800 - 4500 3800 - 4500 2950 - 4000 2950 - 4000 1550 - 3500 1550 - 3500 1
4500 4500 4000 4000 1700 - 3500 1700 - 3500 2
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 7500 7500 7000 7000 6500 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • ISO 9409-1’a uygun flanş çıkış mili
  • Pinyon montajlı çıkış mili

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • Motor bağlantısı
  • Motor bağlantısız - Üniversal flanş

Pinyon montajlı

  • PM1 - Helis dişli pinyon
  • PM2 - Helis dişli pinyon
  • PM2 - Düz dişli pinyon
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Kademe
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Redüktör çıkış flanşı faturası D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Redüktör çıkış flanş çapı D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Toplam uzunluk L1 mm in 72.0 2.835 100.5 3.957 117.0 4.606 1
84.5 3.327 118.0 4.646 144.0 5.669 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Redüktör-Pinyon

Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.

Redüktör-Pinyon
pinion range Neugart

İndirmeler

Ürün kataloğu: PFHE
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: PFHE

 

PFHE Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PFHE planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

PSFNpro PSFNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
1450-23000 N
Radyal Kuvvet
326-5171 N
Eksenel Kuvvet
2350-12000 N
Eksenel Kuvvet
528-2698 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-620 Nm
Çevrim torku
195-5487 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
2850-7500 N
Eksenel Kuvvet
641-1686 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLFE PLFE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
900-3800 N
Radyal Kuvvet
202-854 N
Eksenel Kuvvet
1000-5200 N
Eksenel Kuvvet
225-1169 N
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLFE WPLFE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
900-3800 N
Radyal Kuvvet
202-854 N
Eksenel Kuvvet
1200-5200 N
Eksenel Kuvvet
270-1169 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
NGV NGV
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
18-260 Nm
Çevrim torku
159-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
2700-7200 N
Radyal Kuvvet
607-1619 N
Eksenel Kuvvet
2850-6450 N
Eksenel Kuvvet
641-1450 N
Boşluk oranı
9-12 arcmin
Boşluk oranı
9-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSNpro PSNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
950-20000 N
Radyal Kuvvet
214-4496 N
Eksenel Kuvvet
2200-17000 N
Eksenel Kuvvet
495-3822 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin