Wird geladen ...
Economy-Planetengetriebe

PLPE

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

PLPE economy gearbox
PLPE gearbox
PLPE
PLPE gearbox rotation

Unser PLPE vereinigt die besten Eigenschaften der Economy-Baureihe mit einem Plus in der Performance: Das optimierte Abtriebslager ist für höhere Radial- und Axialkräfte ausgelegt. Die kompakte Außenkontur des PLPE erlaubt auch den Einsatz bei limitierten Platzverhältnissen. 

Features

  • Economy Line
  • Koaxialgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Verstärkte Rillenkugellager
  • Runder Abtriebsflansch
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Scheibenausführung

Weitere Informationen

PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 10 4, 5, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 2
Wirkungsgrad η % % 97 - 98 97 - 98
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP54 IP54
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <15 - <19 <15 - <19 <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <6 - <9 <6 - <9
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 9 3.3 - 5.3 29 - 47 9.7 - 15.0 86 - 133 21.0 - 40.0 186 - 354 54.5 - 70.0 482 - 620
Getriebegewicht m kg lbm 0.6 - 0.8 1.4 - 1.8 1.4 - 1.9 3.1 - 4.1 3.3 - 4.1 7.2 - 8.9 7.6 - 9.8 16.7 - 21.6 16.7 - 22.3 36.7 - 49.2
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 1300 292 1500 337 3100 697 4000 899 8400 1888
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 1000 225 2000 450 3800 854 5900 1326 11000 2473
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 42 369 61 537 162 1429 268 2372 803 7104
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.035 0.195 - 0.310 0.084 - 0.195 0.743 - 1.726 0.356 - 0.789 3.151 - 6.983 1.376 - 2.764 12.179 - 24.463 4.759 - 7.611 42.121 - 67.363
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.10 0.10 - 0.40 1 - 4 0.15 - 0.75 1 - 7 0.45 - 1.80 4 - 16 0.65 - 1.70 6 - 15
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 90 336 - 797 95 - 172 841 - 1522 210 - 460 1859 - 4071 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 210 - 460 1859 - 4071 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 48 212 - 425 60 - 140 531 - 1239 152 - 275 1345 - 2434 335 - 710 2965 - 6284 1
8 - 24 71 - 212 24 - 52 212 - 460 60 - 146 531 - 1292 152 - 310 1345 - 2744 335 - 730 2965 - 6461 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 4 - 11 31 - 97 13 - 20 111 - 173 32 - 63 283 - 558 80 - 146 708 - 1292 178 - 390 1575 - 3452 1
4 - 13 35 - 111 13 - 28 111 - 248 32 - 76 283 - 673 80 - 165 708 - 1460 178 - 390 1575 - 3452 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 420 - 920 3717 - 8143 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 420 - 920 3717 - 8143 2
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 1550 - 3500 1550 - 3500 1400 - 2700 1400 - 2700 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2250 - 3500 2250 - 3500 2600 - 3000 2600 - 3000 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 5500 5500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      
  • Keine Motoranpassung - Universalflansch

Montiertes Ritzel

  • PK1 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PK1 - Geradverzahntes Ritzel
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543 120 4.724
Gehäusedurchmesser D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724 155 6.102
Gesamtlänge L1 mm in 94.0 3.701 111.0 4.370 147.0 5.787 192.0 7.559 275.5 10.846 1
106.5 4.193 124.0 4.882 165.0 6.496 219.5 8.642 320.0 12.598 2
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677 97 3.819

Montierte Ritzel

Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.

MONTIERTE RITZEL
Ritzel Sortiment Neugart

Downloads

Produktkatalog: PLPE
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PLPE

 

Konfigurieren Sie hier Ihr PLPE Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PLPE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

„Aufgrund der exzellenten Applikationsberatung, der hohen Produktqualität und des optimal abgestimmten Produktprogramms setzen wir schon seit Jahren auf Neugart und seine Getriebe. Im Fall unserer Servo-Clinchmaschine hätten wir kein besseres Planetengetriebe einsetzen können.“

B. Eng. (DH) Florian Unger | Leiter Entwicklung | Eckold GmbH & Co. KG

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

WPLPE WPLPE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-195 Nm
Zyklusdrehmoment
40-1726 lbf in
Radialkraft
1300-4000 N
Radialkraft
292-899 N
Axialkraft
1000-5900 N
Axialkraft
225-1326 N
Verdrehspiel
11-25 arcmin
Verdrehspiel
11-25 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLE PLE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-800 Nm
Zyklusdrehmoment
44-7081 lbf in
Radialkraft
200-5000 N
Radialkraft
45-1124 N
Axialkraft
240-11000 N
Axialkraft
54-2473 N
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PLQE PLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
520-4000 N
Radialkraft
117-899 N
Axialkraft
620-3800 N
Axialkraft
139-854 N
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSBNpro PSBNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-830 Nm
Zyklusdrehmoment
119-7346 lbf in
Radialkraft
830-9500 N
Radialkraft
187-2136 N
Axialkraft
800-9600 N
Axialkraft
180-2158 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLFE PLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1000-5200 N
Axialkraft
225-1169 N
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSNpro PSNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
950-20000 N
Radialkraft
214-4496 N
Axialkraft
2200-17000 N
Axialkraft
495-3822 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
HLAE HLAE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-171 Nm
Zyklusdrehmoment
133-1513 lbf in
Radialkraft
1000-5000 N
Radialkraft
225-1124 N
Axialkraft
1200-3800 N
Axialkraft
270-854 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP69K
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram