Loading ...
– Redutor planetário série econômica

PLPE

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

PLPE economy gearbox
PLPE gearbox
PLPE
PLPE gearbox rotation

Nosso PLPE combina as melhores propriedades da série Economy com uma vantagem no desempenho: o rolamento de saída otimizado é projetado para forças radiais e axiais mais elevadas. O compacto contorno externo do PLPE  também permite que seja utilizado em espaços limitados.

Funcionalidades

  • Economy Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem reta
  • Rolamentos rígidos de esferas reforçados
  • Flange de saída redondo
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Porta-planetárias em design de discos

Mais informações

PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 10 4, 5, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 2
Nível de eficiência η % % 97 - 98 97 - 98
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP54 IP54
Folga padrão φ arcmin arcmin <15 - <19 <15 - <19 <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <6 - <9 <6 - <9
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 9 3.3 - 5.3 29 - 47 9.7 - 15.0 86 - 133 21.0 - 40.0 186 - 354 54.5 - 70.0 482 - 620
Peso do Redutor m kg lbm 0.6 - 0.8 1.4 - 1.8 1.4 - 1.9 3.1 - 4.1 3.3 - 4.1 7.2 - 8.9 7.6 - 9.8 16.7 - 21.6 16.7 - 22.3 36.7 - 49.2
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155
Força radial máxima Fr max N lbf 1300 292 1500 337 3100 697 4000 899 8400 1888
Força axial máxima Fa max N lbf 1000 225 2000 450 3800 854 5900 1326 11000 2473
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 42 369 61 537 162 1429 268 2372 803 7104
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.035 0.195 - 0.310 0.084 - 0.195 0.743 - 1.726 0.356 - 0.789 3.151 - 6.983 1.376 - 2.764 12.179 - 24.463 4.759 - 7.611 42.121 - 67.363
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.10 0.10 - 0.40 1 - 4 0.15 - 0.75 1 - 7 0.45 - 1.80 4 - 16 0.65 - 1.70 6 - 15
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 90 336 - 797 95 - 172 841 - 1522 210 - 460 1859 - 4071 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 210 - 460 1859 - 4071 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 48 212 - 425 60 - 140 531 - 1239 152 - 275 1345 - 2434 335 - 710 2965 - 6284 1
8 - 24 71 - 212 24 - 52 212 - 460 60 - 146 531 - 1292 152 - 310 1345 - 2744 335 - 730 2965 - 6461 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 4 - 11 31 - 97 13 - 20 111 - 173 32 - 63 283 - 558 80 - 146 708 - 1292 178 - 390 1575 - 3452 1
4 - 13 35 - 111 13 - 28 111 - 248 32 - 76 283 - 673 80 - 165 708 - 1460 178 - 390 1575 - 3452 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 420 - 920 3717 - 8143 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 420 - 920 3717 - 8143 2
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 1550 - 3500 1550 - 3500 1400 - 2700 1400 - 2700 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2250 - 3500 2250 - 3500 2600 - 3000 2600 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 5500 5500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor
  • Sem flange de adaptação do motor - flange universal

Pinhão incorporado

  • PK1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PK1 - Pinhão dentado reto
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543 120 4.724
Diâmetro da carcaça D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724 155 6.102
Comprimento total L1 mm in 94.0 3.701 111.0 4.370 147.0 5.787 192.0 7.559 275.5 10.846 1
106.5 4.193 124.0 4.882 165.0 6.496 219.5 8.642 320.0 12.598 2
Comprimento do eixo saída L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677 97 3.819

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Catálogo de produtos: PLPE
Manual de instruções
Instruções de montagem: PLPE

 

Configure aqui o seu redutor de PLPE

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PLPE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Devido ao excelente aconselhamento quanto à aplicação, à alta qualidade do produto e à gama de produtos coordenada de forma ideal, confiamos na Neugart e seus redutores há anos. No caso da nossa máquina de clinch servo, não poderíamos ter utilizado um redutor planetário melhor.“

B. Eng. (DH) Florian Unger | Diretor de Desenvolvimento | Eckold GmbH & Co. KG

Redutores similares:

WPLPE WPLPE
Tamanho
Torque de ciclo
5-195 Nm
Torque de ciclo
40-1726 lbf in
Força radial
1300-4000 N
Força radial
292-899 N
Força axial
1000-5900 N
Força axial
225-1326 N
Folga de torção máxima
11-25 arcmin
Folga de torção máxima
11-25 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLE PLE
Tamanho
Torque de ciclo
5-800 Nm
Torque de ciclo
44-7081 lbf in
Força radial
200-5000 N
Força radial
45-1124 N
Força axial
240-11000 N
Força axial
54-2473 N
Folga de torção máxima
6-22 arcmin
Folga de torção máxima
6-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PLQE PLQE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
520-4000 N
Força radial
117-899 N
Força axial
620-3800 N
Força axial
139-854 N
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSBNpro PSBNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-830 Nm
Torque de ciclo
119-7346 lbf in
Força radial
830-9500 N
Força radial
187-2136 N
Força axial
800-9600 N
Força axial
180-2158 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLFE PLFE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
900-3800 N
Força radial
202-854 N
Força axial
1000-5200 N
Força axial
225-1169 N
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
HLAE HLAE
Tamanho
Torque de ciclo
15-171 Nm
Torque de ciclo
133-1513 lbf in
Força radial
1000-5000 N
Força radial
225-1124 N
Força axial
1200-3800 N
Força axial
270-854 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP69K
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin