Loading ...
– Réducteur planétaire Economy

PLPE

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

PLPE economy gearbox
PLPE gearbox
PLPE
PLPE gearbox rotation

Notre PLPE allie les meilleures caractéristiques de la série Economy avec un plus en matière de performance : le roulement de sortie optimisé est conçu pour des forces radiales et axiales élevées. Le contour extérieur compact du PLPE permet son utilisation dans des espaces exigus.

Caractéristiques

  • Economy Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture droite
  • Roulements à billes à gorge renforcés
  • Bride de sortie ronde
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à disque

Plus d'informations

PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 10 4, 5, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 2
Rendement η % % 97 - 98 97 - 98
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP54 IP54
Jeu standard φ arcmin arcmin <15 - <19 <15 - <19 <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <6 - <9 <6 - <9
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 9 3.3 - 5.3 29 - 47 9.7 - 15.0 86 - 133 21.0 - 40.0 186 - 354 54.5 - 70.0 482 - 620
Poids du réducteur m kg lbm 0.6 - 0.8 1.4 - 1.8 1.4 - 1.9 3.1 - 4.1 3.3 - 4.1 7.2 - 8.9 7.6 - 9.8 16.7 - 21.6 16.7 - 22.3 36.7 - 49.2
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155
Force radiale maximale Fr max N lbf 1300 292 1500 337 3100 697 4000 899 8400 1888
Force axiale maximale Fa max N lbf 1000 225 2000 450 3800 854 5900 1326 11000 2473
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 42 369 61 537 162 1429 268 2372 803 7104
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.035 0.195 - 0.310 0.084 - 0.195 0.743 - 1.726 0.356 - 0.789 3.151 - 6.983 1.376 - 2.764 12.179 - 24.463 4.759 - 7.611 42.121 - 67.363
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.10 0.10 - 0.40 1 - 4 0.15 - 0.75 1 - 7 0.45 - 1.80 4 - 16 0.65 - 1.70 6 - 15
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 90 336 - 797 95 - 172 841 - 1522 210 - 460 1859 - 4071 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 210 - 460 1859 - 4071 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 48 212 - 425 60 - 140 531 - 1239 152 - 275 1345 - 2434 335 - 710 2965 - 6284 1
8 - 24 71 - 212 24 - 52 212 - 460 60 - 146 531 - 1292 152 - 310 1345 - 2744 335 - 730 2965 - 6461 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 4 - 11 31 - 97 13 - 20 111 - 173 32 - 63 283 - 558 80 - 146 708 - 1292 178 - 390 1575 - 3452 1
4 - 13 35 - 111 13 - 28 111 - 248 32 - 76 283 - 673 80 - 165 708 - 1460 178 - 390 1575 - 3452 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 420 - 920 3717 - 8143 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 420 - 920 3717 - 8143 2
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 1550 - 3500 1550 - 3500 1400 - 2700 1400 - 2700 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2250 - 3500 2250 - 3500 2600 - 3000 2600 - 3000 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 5500 5500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie avec rainure de clavette
  • Arbre de sortie lisse

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur
  • Pas d’adaptation moteur – Bride universelle Pas d’adaptation moteur – Arbre d’entrée

Pignon monté

  • PK1 - Pignon à denture hélicoïdale
  • PK1 - Pignon à denture droite
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543 120 4.724
Diamètre du carter D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724 155 6.102
Longueur hors tout L1 mm in 94.0 3.701 111.0 4.370 147.0 5.787 192.0 7.559 275.5 10.846 1
106.5 4.193 124.0 4.882 165.0 6.496 219.5 8.642 320.0 12.598 2
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677 97 3.819

Réducteur-pignon

Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.

réducteur-pignon
pinion range Neugart

Téléchargements

Catalogue de produits : PLPE
Manuel d'instruction
Instructions de montage: PLPE

 

Configurez votre réducteur de PLPE ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PLPE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

« Du fait des excellents conseils en matière d'application, de la qualité élevée des produits et du catalogue de produits optimal, nous faisons confiance depuis des années à Neugart et à ses réducteurs. En ce qui concerne notre machine à clincher servocommandée, nous n'aurions pas pu trouver un meilleur réducteur planétaire. »

Florian Unger | Directeur du développement | Eckold GmbH & Co. KG

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

WPLPE WPLPE
Taille
Couple de cycle
5-195 Nm
Couple de cycle
40-1726 lbf in
Force radiale
1300-4000 N
Force radiale
292-899 N
Force axiale
1000-5900 N
Force axiale
225-1326 N
Jeu
11-25 arcmin
Jeu
11-25 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLE PLE
Taille
Couple de cycle
5-800 Nm
Couple de cycle
44-7081 lbf in
Force radiale
200-5000 N
Force radiale
45-1124 N
Force axiale
240-11000 N
Force axiale
54-2473 N
Jeu
6-22 arcmin
Jeu
6-22 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
PLQE PLQE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
44-2301 lbf in
Force radiale
520-4000 N
Force radiale
117-899 N
Force axiale
620-3800 N
Force axiale
139-854 N
Jeu
7-22 arcmin
Jeu
7-22 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSBNpro PSBNpro
Taille
Couple de cycle
14-830 Nm
Couple de cycle
119-7346 lbf in
Force radiale
830-9500 N
Force radiale
187-2136 N
Force axiale
800-9600 N
Force axiale
180-2158 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLFE PLFE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
44-2301 lbf in
Force radiale
900-3800 N
Force radiale
202-854 N
Force axiale
1000-5200 N
Force axiale
225-1169 N
Jeu
7-19 arcmin
Jeu
7-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSNpro PSNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
HLAE HLAE
Taille
Couple de cycle
15-171 Nm
Couple de cycle
133-1513 lbf in
Force radiale
1000-5000 N
Force radiale
225-1124 N
Force axiale
1200-3800 N
Force axiale
270-854 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP69K
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin