Cargando...
– Reductores planetarios Economy

PLPE

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

PLPE economy gearbox
PLPE gearbox
PLPE
PLPE gearbox rotation

Nuestro PLPE combina las mejores características de la serie Economy con un plus de rendimiento: el rodamiento de salida optimizado está diseñado para soportar mayores fuerzas radiales y axiales. El contorno exterior compacto del PLPE también permite su uso en condiciones de espacio limitadas.

Características

  • Economy Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado recto
  • Rodamiento ranurado a bolas reforzado
  • Brida de salida redonda
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de disco

Más información

PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 10 4, 5, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 2
Grado de eficacia η % % 97 - 98 97 - 98
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP54 IP54
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <15 - <19 <15 - <19 <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <6 - <9 <6 - <9
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 9 3.3 - 5.3 29 - 47 9.7 - 15.0 86 - 133 21.0 - 40.0 186 - 354 54.5 - 70.0 482 - 620
Peso del reductor m kg lbm 0.6 - 0.8 1.4 - 1.8 1.4 - 1.9 3.1 - 4.1 3.3 - 4.1 7.2 - 8.9 7.6 - 9.8 16.7 - 21.6 16.7 - 22.3 36.7 - 49.2
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 1300 292 1500 337 3100 697 4000 899 8400 1888
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 1000 225 2000 450 3800 854 5900 1326 11000 2473
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 42 369 61 537 162 1429 268 2372 803 7104
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.035 0.195 - 0.310 0.084 - 0.195 0.743 - 1.726 0.356 - 0.789 3.151 - 6.983 1.376 - 2.764 12.179 - 24.463 4.759 - 7.611 42.121 - 67.363
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.10 0.10 - 0.40 1 - 4 0.15 - 0.75 1 - 7 0.45 - 1.80 4 - 16 0.65 - 1.70 6 - 15
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 90 336 - 797 95 - 172 841 - 1522 210 - 460 1859 - 4071 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 210 - 460 1859 - 4071 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 48 212 - 425 60 - 140 531 - 1239 152 - 275 1345 - 2434 335 - 710 2965 - 6284 1
8 - 24 71 - 212 24 - 52 212 - 460 60 - 146 531 - 1292 152 - 310 1345 - 2744 335 - 730 2965 - 6461 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 4 - 11 31 - 97 13 - 20 111 - 173 32 - 63 283 - 558 80 - 146 708 - 1292 178 - 390 1575 - 3452 1
4 - 13 35 - 111 13 - 28 111 - 248 32 - 76 283 - 673 80 - 165 708 - 1460 178 - 390 1575 - 3452 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 420 - 920 3717 - 8143 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 420 - 920 3717 - 8143 2
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 1550 - 3500 1550 - 3500 1400 - 2700 1400 - 2700 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2250 - 3500 2250 - 3500 2600 - 3000 2600 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 5500 5500

Ejes de salida múltiples

  • Eje de salida con chaveta
  • Eje de salida liso

Lubrication

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para la industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor
  • Sin adaptación del motor - Brida universal

Piñón montado

  • PK1 - Piñón de dentado helicoidal
  • PK1 - Piñón de dentado recto
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543 120 4.724
Diámetro de carcasa D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724 155 6.102
Longitud total L1 mm in 94.0 3.701 111.0 4.370 147.0 5.787 192.0 7.559 275.5 10.846 1
106.5 4.193 124.0 4.882 165.0 6.496 219.5 8.642 320.0 12.598 2
Longitud del eje de salida L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677 97 3.819

Piñón montado

El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona

Piñón montado
pinion range Neugart

Descargas

Catálogo de producto: PLPE
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: PLPE

La excelente asesoría de aplicación, la alta calidad y un programa de productos de adaptación óptima, nos hicieron confiar en Neugart y sus reductores desde hace años. En el caso de nuestro servo motor para máquina de clinchado, no podríamos haber usado un reductor planetario mejor".

B. Eng. (Universidad Dual) Florian Unger | Director de desarrollo | Eckold GmbH & Co. KG

Estos reductores también podrían interesarle:

WPLPE WPLPE
Tamaño
Par cíclico
5-195 Nm
Par cíclico
40-1726 lbf pulg.
Fuerza radial
1300-4000 N
Fuerza radial
292-899 N
Fuerza axial
1000-5900 N
Fuerza axial
225-1326 N
Huelgo torsional
11-25 arcmin
Huelgo torsional
11-25 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLE PLE
Tamaño
Par cíclico
5-800 Nm
Par cíclico
44-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
200-5000 N
Fuerza radial
45-1124 N
Fuerza axial
240-11000 N
Fuerza axial
54-2473 N
Huelgo torsional
6-22 arcmin
Huelgo torsional
6-22 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
PLQE PLQE
Tamaño
Par cíclico
5-260 Nm
Par cíclico
44-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
520-4000 N
Fuerza radial
117-899 N
Fuerza axial
620-3800 N
Fuerza axial
139-854 N
Huelgo torsional
7-22 arcmin
Huelgo torsional
7-22 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSBNpro PSBNpro
Tamaño
Par cíclico
14-830 Nm
Par cíclico
119-7346 lbf pulg.
Fuerza radial
830-9500 N
Fuerza radial
187-2136 N
Fuerza axial
800-9600 N
Fuerza axial
180-2158 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLFE PLFE
Tamaño
Par cíclico
5-260 Nm
Par cíclico
44-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
900-3800 N
Fuerza radial
202-854 N
Fuerza axial
1000-5200 N
Fuerza axial
225-1169 N
Huelgo torsional
7-19 arcmin
Huelgo torsional
7-19 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSNpro PSNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
950-20000 N
Fuerza radial
214-4496 N
Fuerza axial
2200-17000 N
Fuerza axial
495-3822 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
HLAE HLAE
Tamaño
Par cíclico
15-171 Nm
Par cíclico
133-1513 lbf pulg.
Fuerza radial
1000-5000 N
Fuerza radial
225-1124 N
Fuerza axial
1200-3800 N
Fuerza axial
270-854 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP69K
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin