Loading ...
– Economy konik redüktör

WPLFE

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

WPLFE planetary gearbox
WPLFE economy gearbox
WPLFE bevel gear right angle stage
WPLFE right angle gearbox rotation

WPLFE, kompakt flanş çıkış miline sahip dik açılı planet redüktörümüzdür. Alanın üçte birine kadar tasarruf sağlarlar. Standartlaştırılmış flanş arayüzü sayesinde montajı özellikle kolaydır. Entegre merkezleme deliği redüktörün tespit edilmesinde ek bir garanti sağlar.

Özellikler

  • Ekonomi Serisi
  • Dik açılı 90° redüktör
  • Düz dişli
  • Konik dişli açısal kademe
  • Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
  • Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
  • Oldukça kısa redüktör
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun diskli modeli

Daha fazla bilgi

WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Verim η % % 93 - 94 93 - 94
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP54 IP54
Standart boşluk φ arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.9 - 11.6 26 - 103 5.8 - 37.5 51 - 332 15.9 - 83.0 141 - 735
Redüktör ağırlığı m kg lbm 1.8 - 2.1 4.0 - 4.7 4.5 - 5.2 9.9 - 11.5 10.4 - 12.5 23.0 - 27.5
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 900 202 2200 495 3800 854
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 1200 270 3300 742 5200 1169
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 20 175 73 643 173 1530
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.226 - 0.445 2.000 - 3.939 0.861 - 1.735 7.620 - 15.356 2.644 - 4.739 23.401 - 41.944
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.25 - 0.95 2 - 8 0.85 - 2.30 8 - 20
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 120 336 - 1062 95 - 260 841 - 2301 2
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 6 - 15 53 - 133 14 - 36 124 - 319 33 - 86 292 - 761 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 4500 4500 3550 - 4000 3550 - 4000 3050 - 3500 3050 - 3500 1
4500 4500 4000 4000 3200 - 3500 3200 - 3500 2
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • ISO 9409-1’a uygun flanş çıkış mili

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Giriş

  • Motor bağlantısı
  • Motor bağlantısız - Üniversal flanş
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Kademe
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Redüktör çıkış flanşı faturası D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Redüktör çıkış flanş çapı D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Toplam uzunluk L1 mm in 110.5 4.350 149.0 5.866 198.5 7.815 1
123.0 4.843 166.5 6.555 225.5 8.878 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

İndirmeler

Ürün kataloğu: WPLFE
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: WPLFE

 

WPLFE Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun WPLFE planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

PLFE PLFE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
900-3800 N
Radyal Kuvvet
202-854 N
Eksenel Kuvvet
1000-5200 N
Eksenel Kuvvet
225-1169 N
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-620 Nm
Çevrim torku
195-5487 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
2850-7500 N
Eksenel Kuvvet
641-1686 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
WPLHE WPLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLPE WPLPE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-195 Nm
Çevrim torku
40-1726 lbf in
Radyal Kuvvet
1300-4000 N
Radyal Kuvvet
292-899 N
Eksenel Kuvvet
1000-5900 N
Eksenel Kuvvet
225-1326 N
Boşluk oranı
11-25 arcmin
Boşluk oranı
11-25 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WGN WGN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-320 Nm
Çevrim torku
195-2832 lbf in
Radyal Kuvvet
2700-10000 N
Radyal Kuvvet
607-2248 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
5 arcmin
Boşluk oranı
5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLQE WPLQE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
1500-4000 N
Radyal Kuvvet
337-899 N
Eksenel Kuvvet
1950-3800 N
Eksenel Kuvvet
438-854 N
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
NGV NGV
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
18-260 Nm
Çevrim torku
159-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
2700-7200 N
Radyal Kuvvet
607-1619 N
Eksenel Kuvvet
2850-6450 N
Eksenel Kuvvet
641-1450 N
Boşluk oranı
9-12 arcmin
Boşluk oranı
9-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLE WPLE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
40-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
200-2000 N
Radyal Kuvvet
45-450 N
Eksenel Kuvvet
240-3800 N
Eksenel Kuvvet
54-854 N
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin