Loading ...
– Réducteurs à renvoi d'angle Economy

WPLFE

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

WPLFE planetary gearbox
WPLFE economy gearbox
WPLFE bevel gear right angle stage
WPLFE right angle gearbox rotation

Le WPLFE est notre réducteur d'angle planétaire avec arbre de sortie compact de la bride. Votre gain de place peut atteindre un tiers. Grâce à son interface de bride standardisée, il est particulièrement facile à monter. Les trous de centrage intégrés offrent une sécurité supplémentaire au moment de la fixation.

Caractéristiques

  • Economy Line
  • Réducteur d'angle
  • Denture droite
  • Section angulaire d'engrenage conique
  • Roulements à billes à gorges à faible friction
  • Très grande bride de sortie ronde
  • Réducteurs de conception très courte
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à disque

Plus d'informations

WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendement η % % 93 - 94 93 - 94
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP54 IP54
Jeu standard φ arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.9 - 11.6 26 - 103 5.8 - 37.5 51 - 332 15.9 - 83.0 141 - 735
Poids du réducteur m kg lbm 1.8 - 2.1 4.0 - 4.7 4.5 - 5.2 9.9 - 11.5 10.4 - 12.5 23.0 - 27.5
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110
Force radiale maximale Fr max N lbf 900 202 2200 495 3800 854
Force axiale maximale Fa max N lbf 1200 270 3300 742 5200 1169
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 20 175 73 643 173 1530
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.226 - 0.445 2.000 - 3.939 0.861 - 1.735 7.620 - 15.356 2.644 - 4.739 23.401 - 41.944
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.25 - 0.95 2 - 8 0.85 - 2.30 8 - 20
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 120 336 - 1062 95 - 260 841 - 2301 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 6 - 15 53 - 133 14 - 36 124 - 319 33 - 86 292 - 761 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 4500 4500 3550 - 4000 3550 - 4000 3050 - 3500 3050 - 3500 1
4500 4500 4000 4000 3200 - 3500 3200 - 3500 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie de la bride (ISO 9409-1)

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Entraînement

  • Adaptation moteur
  • Pas d’adaptation moteur – Bride universelle Pas d’adaptation moteur – Arbre d’entrée
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Étage
Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Diamètre du collier de centrage, bride de sortie D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Diamètre de la bride en sortie D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Longueur hors tout L1 mm in 110.5 4.350 149.0 5.866 198.5 7.815 1
123.0 4.843 166.5 6.555 225.5 8.878 2
Longueur de la bride de sortie L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Téléchargements

Catalogue de produits : WPLFE
Manuel d'instruction
Instructions de montage: WPLFE

 

Configurez votre réducteur de WPLFE ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire WPLFE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PLFE PLFE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
44-2301 lbf in
Force radiale
900-3800 N
Force radiale
202-854 N
Force axiale
1000-5200 N
Force axiale
225-1169 N
Jeu
7-19 arcmin
Jeu
7-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
WPLHE WPLHE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLPE WPLPE
Taille
Couple de cycle
5-195 Nm
Couple de cycle
40-1726 lbf in
Force radiale
1300-4000 N
Force radiale
292-899 N
Force axiale
1000-5900 N
Force axiale
225-1326 N
Jeu
11-25 arcmin
Jeu
11-25 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WGN WGN
Taille
Couple de cycle
22-320 Nm
Couple de cycle
195-2832 lbf in
Force radiale
2700-10000 N
Force radiale
607-2248 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
5 arcmin
Jeu
5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLQE WPLQE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
1500-4000 N
Force radiale
337-899 N
Force axiale
1950-3800 N
Force axiale
438-854 N
Jeu
11-21 arcmin
Jeu
11-21 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
NGV NGV
Taille
Couple de cycle
18-260 Nm
Couple de cycle
159-2301 lbf in
Force radiale
2700-7200 N
Force radiale
607-1619 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
9-12 arcmin
Jeu
9-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLE WPLE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
40-2301 lbf in
Force radiale
200-2000 N
Force radiale
45-450 N
Force axiale
240-3800 N
Force axiale
54-854 N
Jeu
11-28 arcmin
Jeu
11-28 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin