Loading ...
– Economy konik redüktör

WPLPE

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

WPLPE planetary gearbox
WPLPE economy gearbox
WPLPE Bevel gear right angle stage
WPLPE gearbox rotation

WPLPE, Economy ürün yelpazemizde aranan açı çözümüdür: Cazip fiyatlı, yerden tasarruf sağlar ve aynı zamanda güçlüdür. Tahrik elemanlarınızı doğrudan, ekstra güçlü sabit bilyeli rulmanlar sayesinde yüksek radyal kuvvetleri emebilen çıkış miline monte edersiniz.

Özellikler

  • Ekonomi Serisi
  • Dik açılı 90° redüktör
  • Düz dişli
  • Konik dişli açısal kademe
  • Ön yüklemeli sabit bilyalı rulman
  • Dairesel çıkış flanşı
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun diskli modeli

Daha fazla bilgi

WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Verim η % % 94 - 95 94 - 95
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP54 IP54
Standart boşluk φ arcmin arcmin <21 - <25 <21 - <25 <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.5 - 1.0 4 - 9 2.2 - 5.2 19 - 46 4.7 - 14.6 42 - 129 13.1 - 39.0 116 - 345
Redüktör ağırlığı m kg lbm 0.8 - 1.3 1.8 - 2.9 2.1 - 2.6 4.7 - 5.7 4.8 - 5.6 10.5 - 12.3 11.4 - 13.6 25.1 - 30.1
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 68 68 70 70 73 73 75 75
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 1300 292 1500 337 3100 697 4000 899
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 1000 225 2000 450 3800 854 5900 1326
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 42 369 61 537 162 1429 268 2372
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.040 - 0.060 0.354 - 0.531 0.224 - 0.336 1.983 - 2.974 0.859 - 1.361 7.603 - 12.046 2.643 - 4.073 23.393 - 36.049
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.05 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.65 2 - 6 0.80 - 1.55 7 - 14
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 5 - 9 40 - 75 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 2
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 7 - 14 62 - 119 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
8 - 24 71 - 212 24 - 52 212 - 460 60 - 146 531 - 1292 152 - 310 1345 - 2744 2
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 2 - 5 13 - 44 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
4 - 13 35 - 111 13 - 28 111 - 248 32 - 76 283 - 673 80 - 165 708 - 1460 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 12 - 27 106 - 239 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 170 - 260 1505 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3300 - 3500 3300 - 3500 2
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • Kamalı çıkış mili
  • Kamasız çıkış mili

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Giriş

  • Motor bağlantısı
  • Motor bağlantısız - Üniversal flanş
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Kademe
Redüktör çıkış mili çapı D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543
Gövde çapı D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724
Toplam uzunluk L1 mm in 115.5 4.547 152.5 6.004 197.5 7.776 265.0 10.433 1
128.0 5.039 165.5 6.516 215.5 8.484 292.5 11.516 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677

İndirmeler

Ürün kataloğu: WPLPE
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: WPLPE

 

WPLPE Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun WPLPE planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

PLPE PLPE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-460 Nm
Çevrim torku
44-4071 lbf in
Radyal Kuvvet
1300-8400 N
Radyal Kuvvet
292-1888 N
Eksenel Kuvvet
1000-11000 N
Eksenel Kuvvet
225-2473 N
Boşluk oranı
6-19 arcmin
Boşluk oranı
6-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLE WPLE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
40-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
200-2000 N
Radyal Kuvvet
45-450 N
Eksenel Kuvvet
240-3800 N
Eksenel Kuvvet
54-854 N
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
WPLN WPLN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-800 Nm
Çevrim torku
195-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-12500 N
Radyal Kuvvet
719-2810 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-620 Nm
Çevrim torku
195-5487 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
2850-7500 N
Eksenel Kuvvet
641-1686 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLQE WPLQE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
1500-4000 N
Radyal Kuvvet
337-899 N
Eksenel Kuvvet
1950-3800 N
Eksenel Kuvvet
438-854 N
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLFE WPLFE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
900-3800 N
Radyal Kuvvet
202-854 N
Eksenel Kuvvet
1200-5200 N
Eksenel Kuvvet
270-1169 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WGN WGN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-320 Nm
Çevrim torku
195-2832 lbf in
Radyal Kuvvet
2700-10000 N
Radyal Kuvvet
607-2248 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
5 arcmin
Boşluk oranı
5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin