Loading ...
– Réducteurs à renvoi d'angle Economy

WPLPE

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

WPLPE planetary gearbox
WPLPE economy gearbox
WPLPE Bevel gear right angle stage
WPLPE gearbox rotation

Le WPLPE est la solution d'angle plébiscitée de notre série Economy : compacte et néanmoins performante, pour un prix très attractif. Vous montez vos éléments d'entraînement directement sur l'arbre de sortie, qui peut supporter des forces radiales élevée grâce à des roulements à billes à gorge très résistants.

Caractéristiques

  • Economy Line
  • Réducteur d'angle
  • Denture droite
  • Section angulaire d'engrenage conique
  • Roulements à billes à gorge renforcés
  • Bride de sortie ronde
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à disque

Plus d'informations

WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendement η % % 94 - 95 94 - 95
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP54 IP54
Jeu standard φ arcmin arcmin <21 - <25 <21 - <25 <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.5 - 1.0 4 - 9 2.2 - 5.2 19 - 46 4.7 - 14.6 42 - 129 13.1 - 39.0 116 - 345
Poids du réducteur m kg lbm 0.8 - 1.3 1.8 - 2.9 2.1 - 2.6 4.7 - 5.7 4.8 - 5.6 10.5 - 12.3 11.4 - 13.6 25.1 - 30.1
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 68 68 70 70 73 73 75 75
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120
Force radiale maximale Fr max N lbf 1300 292 1500 337 3100 697 4000 899
Force axiale maximale Fa max N lbf 1000 225 2000 450 3800 854 5900 1326
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 42 369 61 537 162 1429 268 2372
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.040 - 0.060 0.354 - 0.531 0.224 - 0.336 1.983 - 2.974 0.859 - 1.361 7.603 - 12.046 2.643 - 4.073 23.393 - 36.049
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.05 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.65 2 - 6 0.80 - 1.55 7 - 14
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 5 - 9 40 - 75 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 7 - 14 62 - 119 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
8 - 24 71 - 212 24 - 52 212 - 460 60 - 146 531 - 1292 152 - 310 1345 - 2744 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 2 - 5 13 - 44 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
4 - 13 35 - 111 13 - 28 111 - 248 32 - 76 283 - 673 80 - 165 708 - 1460 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 12 - 27 106 - 239 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 170 - 260 1505 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3300 - 3500 3300 - 3500 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie avec rainure de clavette
  • Arbre de sortie lisse

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Entraînement

  • Adaptation moteur
  • Pas d’adaptation moteur – Bride universelle Pas d’adaptation moteur – Arbre d’entrée
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543
Diamètre du carter D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724
Longueur hors tout L1 mm in 115.5 4.547 152.5 6.004 197.5 7.776 265.0 10.433 1
128.0 5.039 165.5 6.516 215.5 8.484 292.5 11.516 2
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677

Téléchargements

Catalogue de produits : WPLPE
Manuel d'instruction
Instructions de montage: WPLPE

 

Configurez votre réducteur de WPLPE ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire WPLPE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PLPE PLPE
Taille
Couple de cycle
5-460 Nm
Couple de cycle
44-4071 lbf in
Force radiale
1300-8400 N
Force radiale
292-1888 N
Force axiale
1000-11000 N
Force axiale
225-2473 N
Jeu
6-19 arcmin
Jeu
6-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLE WPLE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
40-2301 lbf in
Force radiale
200-2000 N
Force radiale
45-450 N
Force axiale
240-3800 N
Force axiale
54-854 N
Jeu
11-28 arcmin
Jeu
11-28 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLQE WPLQE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
1500-4000 N
Force radiale
337-899 N
Force axiale
1950-3800 N
Force axiale
438-854 N
Jeu
11-21 arcmin
Jeu
11-21 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLFE WPLFE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
900-3800 N
Force radiale
202-854 N
Force axiale
1200-5200 N
Force axiale
270-1169 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WGN WGN
Taille
Couple de cycle
22-320 Nm
Couple de cycle
195-2832 lbf in
Force radiale
2700-10000 N
Force radiale
607-2248 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
5 arcmin
Jeu
5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin