Loading ...
– Réducteurs à renvoi d'angle de précision

WPSFN

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

Helical gear gearbox
WPSFN precision right angle gearbox
WPSFN hypoid gear right angle stage
WPSFN gearboxes with pinion
Hypoid gearing gearbox rotation

Grâce à son interface de bride standardisée, notre WPSFN est particulièrement facile et rapide à intégrer et présente une rigidité torsionnelle élevée. Avec sa denture hypoïde et son étage planétaire à denture hélicoïdale, il bénéficie d'un fonctionnement synchrone optimisé pour des qualités de surface optimales. Le réducteur d'angle planétaire de précision le plus court, dans sa version à 1 étage avec arbre creux intégré, vous propose de nouvelles solutions en matière de conception.

Caractéristiques

  • Precision Line
  • Réducteur d'angle
  • Denture hélicoïdale (2 étages)
  • Section angulaire à denture hypoïde
  • Roulements à rouleaux à contact précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Très grande bride de sortie ronde
  • Sens de rotation inverse
  • Porte-satellites en exécution à cage (2 étages)

Plus d'informations

WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Étage
Rapports 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Rendement η % % 93 - 94 93 - 94
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP65 IP65
Jeu standard φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Jeu réduit φ arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.9 - 6.9 17 - 61 4.0 - 20.5 35 - 181 10.1 - 44.0 89 - 389 26.0 - 111.0 230 - 982
Poids du réducteur m kg lbm 3.4 - 3.9 7.6 - 8.7 5.4 - 6.9 12.0 - 15.3 8.7 - 11.5 19.1 - 25.3 18.3 - 25.3 40.3 - 55.9
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140
Force radiale maximale Fr max N lbf 2150 - 2400 483 - 540 3950 - 4400 888 - 989 4900 - 5500 1102 - 1236 12000 2698
Force axiale maximale Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 132 - 200 1170 - 1767 326 - 484 2888 - 4283 475 - 689 4207 - 6096 1030 - 1989 9113 - 17602
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.485 - 0.660 4.293 - 5.841 0.486 - 1.573 4.301 - 13.922 0.996 - 6.402 8.815 - 56.662 4.777 - 21.693 42.280 - 191.999
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.80 - 1.55 7 - 14 0.80 - 2.60 7 - 23 1.20 - 7.40 11 - 65 4.00 - 16.00 35 - 142
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
27 - 62 239 - 549 57 - 130 504 - 1151 140 - 310 1239 - 2744 305 - 620 2699 - 5487 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514 1
43 - 83 381 - 735 91 - 205 805 - 1814 220 - 495 1947 - 4381 485 - 1000 4293 - 8851 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 19 - 31 164 - 274 34 - 41 301 - 363 63 - 105 558 - 929 136 - 230 1204 - 2036 1
23 - 52 204 - 460 50 - 110 443 - 974 119 - 198 1053 - 1752 255 - 455 2257 - 4027 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 1700 - 2450 1700 - 2450 1650 - 2350 1650 - 2350 1000 - 1400 1000 - 1400 930 - 1250 930 - 1250 1
2150 - 3000 2150 - 3000 1850 - 3500 1850 - 3500 1700 - 3200 1700 - 3200 1150 - 2050 1150 - 2050 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie de la bride (ISO 9409-1)
  • Arbre creux (1 étage)
  • Arbre de sortie à pignon

Jeu

  • Jeu standard
  • Jeu réduit (2 étages)

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur

Pignon monté

  • PM1 - Pignon à denture hélicoïdale
  • PM2 - Pignon à denture hélicoïdale
  • PM2 - Pignon à denture droite
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Étage
Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150
Diamètre du collier de centrage, bride de sortie D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512
Diamètre de la bride en sortie D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047
Diamètre de l’arbre creux D24 mm in 17 0.669 25 0.984 35 1.378 50 1.969 1
Longueur hors tout L1 mm in 104.5 4.114 132.0 5.197 153.5 6.043 201.5 7.933 1
122.5 4.823 139.5 5.492 154.0 6.063 224.0 8.819 2
Longueur de la bride de sortie L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496

Réducteur-pignon

Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.

réducteur-pignon
pinion range Neugart

Téléchargements

Catalogue de produits : WPSFN
Manuel d'instruction
Instructions de montage: WPSFN

 

Configurez votre réducteur de WPSFN ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire WPSFN adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
WPLHE WPLHE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WGN WGN
Taille
Couple de cycle
22-320 Nm
Couple de cycle
195-2832 lbf in
Force radiale
2700-10000 N
Force radiale
607-2248 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
5 arcmin
Jeu
5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSNpro PSNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLFE WPLFE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
900-3800 N
Force radiale
202-854 N
Force axiale
1200-5200 N
Force axiale
270-1169 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin