Cargando...
– Reductores angulares de precisión

WPSFN

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

Helical gear gearbox
WPSFN precision right angle gearbox
WPSFN hypoid gear right angle stage
WPSFN gearboxes with pinion
Hypoid gearing gearbox rotation

Nuestro WPSFN es especialmente fácil y rápido de integrar gracias a su interfaz de brida estandarizada y ofrece una elevada rigidez a la torsión. Con el dentado hipoide y la etapa planetaria de dentado helicoidal, consigue una sincronización optimizada para obtener las mejores calidades de superficie. El reductor angular de precisión más corto, en diseño de 1 etapa con eje hueco integrado, le ofrece nuevas soluciones de diseño.

Características

  • Precision Line
  • Reductor angular
  • Dentado inclinado (2 etapas)
  • Sección angular de dentado hipoide
  • Rodamiento de rodillos inclinados pretensado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida redonda, extra grande
  • Dirección de giro en el sentido contrario
  • Portasatélites en versión de jaula (2 etapas)

Más información

WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Etapa
Relaciones de transmisión 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Grado de eficacia η % % 93 - 94 93 - 94
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Holgura interna reducida φ arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.9 - 6.9 17 - 61 4.0 - 20.5 35 - 181 10.1 - 44.0 89 - 389 26.0 - 111.0 230 - 982
Peso del reductor m kg lbm 3.4 - 3.9 7.6 - 8.7 5.4 - 6.9 12.0 - 15.3 8.7 - 11.5 19.1 - 25.3 18.3 - 25.3 40.3 - 55.9
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 2150 - 2400 483 - 540 3950 - 4400 888 - 989 4900 - 5500 1102 - 1236 12000 2698
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 132 - 200 1170 - 1767 326 - 484 2888 - 4283 475 - 689 4207 - 6096 1030 - 1989 9113 - 17602
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.485 - 0.660 4.293 - 5.841 0.486 - 1.573 4.301 - 13.922 0.996 - 6.402 8.815 - 56.662 4.777 - 21.693 42.280 - 191.999
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.80 - 1.55 7 - 14 0.80 - 2.60 7 - 23 1.20 - 7.40 11 - 65 4.00 - 16.00 35 - 142
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
27 - 62 239 - 549 57 - 130 504 - 1151 140 - 310 1239 - 2744 305 - 620 2699 - 5487 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514 1
43 - 83 381 - 735 91 - 205 805 - 1814 220 - 495 1947 - 4381 485 - 1000 4293 - 8851 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 19 - 31 164 - 274 34 - 41 301 - 363 63 - 105 558 - 929 136 - 230 1204 - 2036 1
23 - 52 204 - 460 50 - 110 443 - 974 119 - 198 1053 - 1752 255 - 455 2257 - 4027 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 1700 - 2450 1700 - 2450 1650 - 2350 1650 - 2350 1000 - 1400 1000 - 1400 930 - 1250 930 - 1250 1
2150 - 3000 2150 - 3000 1850 - 3500 1850 - 3500 1700 - 3200 1700 - 3200 1150 - 2050 1150 - 2050 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500

Ejes de salida múltiples

  • Brida de salida plana (ISO 9409-1)
  • Eje hueco (1 etapa)
  • Eje de salida con piñón montado

Holgura

  • Holgura interna estándar
  • Holgura interna reducida (2 etapas)

Lubricación

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor

Piñón montado

  • PM1 - Piñón de dentado helicoidal
  • PM2 - Piñón de dentado helicoidal
  • PM2 - Piñón de dentado recto
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Etapa
Diámetro de los amarres del eje de salida D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150
Diámetro de centraje de la brida de salida D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512
Diámetro de la brida de salida D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047
Diámetro del eje hueco D24 mm in 17 0.669 25 0.984 35 1.378 50 1.969 1
Longitud total L1 mm in 104.5 4.114 132.0 5.197 153.5 6.043 201.5 7.933 1
122.5 4.823 139.5 5.492 154.0 6.063 224.0 8.819 2
Longitud de la brida de salida L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496

Piñón montado

El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona

Piñón montado
pinion range Neugart

Descargas

Catálogo de producto: WPSFN
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: WPSFN

 

Configure aquí su reductor WPSFN

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario WPSFN adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Estos reductores también podrían interesarle:

PSFNpro PSFNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
1450-23000 N
Fuerza radial
326-5171 N
Fuerza axial
2350-12000 N
Fuerza axial
528-2698 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLN WPLN
Tamaño
Par cíclico
22-800 Nm
Par cíclico
195-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-12500 N
Fuerza radial
719-2810 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
WPLHE WPLHE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WGN WGN
Tamaño
Par cíclico
22-320 Nm
Par cíclico
195-2832 lbf pulg.
Fuerza radial
2700-10000 N
Fuerza radial
607-2248 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
5 arcmin
Huelgo torsional
5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PFHE PFHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2300-5150 N
Fuerza radial
517-1158 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLFN PLFN
Tamaño
Par cíclico
27-1800 Nm
Par cíclico
239-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
2150-33000 N
Fuerza radial
483-7419 N
Fuerza axial
2850-12000 N
Fuerza axial
641-2698 N
Huelgo torsional
1-5 arcmin
Huelgo torsional
1-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSNpro PSNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
950-20000 N
Fuerza radial
214-4496 N
Fuerza axial
2200-17000 N
Fuerza axial
495-3822 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLFE WPLFE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
900-3800 N
Fuerza radial
202-854 N
Fuerza axial
1200-5200 N
Fuerza axial
270-1169 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin