Cargando...
– Reductores planetarios Economy

PFHE

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

Reductor planetario PFHE
Reductor coaxial PFHE
PFHE Economy Line
Reductor con eje de salida con brida PFHE
Reductores PFHE con piñón montado PM1 PM2
PFHE web rotation

El PFHE ofrece una alternativa de precio atractivo para aplicaciones de carga elevada en las que se producen cargas radiales altas. Los rodamientos especiales de rodillos inclinados y pretensados en combinación con un eje de salida con brida según la norma ISO 9409-1, hacen que el PFHE presente una alta resistencia. Gracias al retén radial de eje utilizado, este reductor alcanza el grado de protección IP65 en el lado de salida y, por lo tanto, soporta incluso las condiciones de funcionamiento más adversas.

Características

  • Economy Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado recto
  • Rodamiento de rodillos inclinados pretensado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida redonda, extra grande
  • Reductor de diseño muy corto
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de disco

Más información

PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Grado de eficacia η % % 97 97
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 5.0 - 11.5 44 - 102 15.7 - 38.5 139 - 341 30.0 - 95.0 266 - 841
Peso del reductor m kg lbm 1.1 - 1.4 2.5 - 3.2 3.1 - 3.8 6.8 - 8.4 6.0 - 8.1 13.3 - 17.8
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 2300 517 4100 922 5150 1158
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 110 972 278 2462 407 3603
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.245 0.743 - 2.168 0.356 - 1.170 3.151 - 10.355 1.377 - 3.658 12.187 - 32.376
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.85 1 - 8 0.20 - 1.75 2 - 15 0.30 - 3.65 3 - 32
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 13 - 24 111 - 212 32 - 88 283 - 779 80 - 165 708 - 1460 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 3800 - 4500 3800 - 4500 2950 - 4000 2950 - 4000 1550 - 3500 1550 - 3500 1
4500 4500 4000 4000 1700 - 3500 1700 - 3500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 7500 7500 7000 7000 6500 6500

Ejes de salida múltiples

  • Brida de salida plana (ISO 9409-1)
  • Eje de salida con piñón montado

Lubrication

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para la industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor
  • Sin adaptación del motor - Brida universal

Piñón montado

  • PM1 - Piñón de dentado helicoidal
  • PM2 - Piñón de dentado helicoidal
  • PM2 - Piñón de dentado recto
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Etapa
Diámetro de los amarres del eje de salida D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Diámetro de centraje de la brida de salida D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Diámetro de la brida de salida D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Longitud total L1 mm in 72.0 2.835 100.5 3.957 117.0 4.606 1
84.5 3.327 118.0 4.646 144.0 5.669 2
Longitud de la brida de salida L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Piñón montado

El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona

Piñón montado
pinion range Neugart

Descargas

Catálogo de producto: PFHE
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: PFHE

 

Configure aquí su reductor PFHE

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PFHE adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Estos reductores también podrían interesarle:

PSFNpro PSFNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
1450-23000 N
Fuerza radial
326-5171 N
Fuerza axial
2350-12000 N
Fuerza axial
528-2698 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLFN PLFN
Tamaño
Par cíclico
27-1800 Nm
Par cíclico
239-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
2150-33000 N
Fuerza radial
483-7419 N
Fuerza axial
2850-12000 N
Fuerza axial
641-2698 N
Huelgo torsional
1-5 arcmin
Huelgo torsional
1-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
WPSFN WPSFN
Tamaño
Par cíclico
22-620 Nm
Par cíclico
195-5487 lbf pulg.
Fuerza radial
2150-12000 N
Fuerza radial
483-2698 N
Fuerza axial
2850-7500 N
Fuerza axial
641-1686 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLFE PLFE
Tamaño
Par cíclico
5-260 Nm
Par cíclico
44-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
900-3800 N
Fuerza radial
202-854 N
Fuerza axial
1000-5200 N
Fuerza axial
225-1169 N
Huelgo torsional
7-19 arcmin
Huelgo torsional
7-19 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLFE WPLFE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
900-3800 N
Fuerza radial
202-854 N
Fuerza axial
1200-5200 N
Fuerza axial
270-1169 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
NGV NGV
Tamaño
Par cíclico
18-260 Nm
Par cíclico
159-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2700-7200 N
Fuerza radial
607-1619 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
9-12 arcmin
Huelgo torsional
9-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSNpro PSNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
950-20000 N
Fuerza radial
214-4496 N
Fuerza axial
2200-17000 N
Fuerza axial
495-3822 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin