Loading ...
planetary gearboxes with pinion

Réducteurs planétaires à pignon

Une synergie parfaite pour des entraînements à crémaillère performants.

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère.

La solution idéale pour chaque application 

De nombreuses combinaisons possibles à partir de trois types de pignons différents à denture hélicoïdale et denture droite garantissent une solution idéale pour chaque application.

    Accéder au Tec Data Finder

*  Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos
    réducteurs à pignon et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.
 

ACCÉDER AUX TÉLÉCHARGEMENTS

Pignon PK1

Le pignon PK1 est monté directement sur l’arbre de sortie denté du réducteur. La conception précise de la denture intérieure, conforme à la norme DIN 5480, permet une transmission optimale de la force et garantit une connexion sécurisée et durable, même dans les applications les plus exigeantes.

Plus d'informations

Type de pignon Module Nombre de dents Couple max. Force d'avance max Montage possible sur le réducteur
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 1,5 19 68 4520 PSNpro070   WPLN070 PLHE060 WPLHE060 PLPE070 
PK1 2 15 90 5650
PK1 2 16 103 6060
PK1 2 18 106 5540
PK1 2 18 141 7380 PSNpro090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080 PLPE090
PK1 2 20 183 8620
PK1 2 22 200 8560
PK1 2 23 229 9380 PSNpro115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120 PLPE120
PK1 2 25 250 9420
PK1 2 26 263 9530
PK1 2 27 275 9590
PK1 3 20 436 13700
PK1 3 20 534 16770 PSNpro142 WPLN142 - - PLPE155
PK1 3 22 602 17190
PK1 3 24 660 17270
PK1 4 20 1295 30510 PSNpro190 - - - -
Type de pignon Module Nombre de dents Couple max. Force d'avance max Montage possible sur le réducteur
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 1,5 19 68 4520 PSNpro070   WPLN070 PLHE060 WPLHE060 PLPE070 
PK1 2 15 90 5650
PK1 2 16 103 6060
PK1 2 18 106 5540
PK1 2 18 141 7380 PSNpro090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080 PLPE090
PK1 2 20 183 8620
PK1 2 22 200 8560
PK1 2 23 229 9380 PSNpro115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120 PLPE120
PK1 2 25 250 9420
PK1 2 26 263 9530
PK1 2 27 275 9590
PK1 3 20 436 13700
PK1 3 20 534 16770 PSNpro142 WPLN142 - - PLPE155
PK1 3 22 602 17190
PK1 3 24 660 17270
PK1 4 20 1295 30510 PSNpro190 - - - -
Type de pignon Module Nombre de dents Couple max. Force d'avance max Montage possible sur le réducteur
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 1,5 20 43 2860 PSNpro070 WPLN070 PLHE060 WPLHE060 PLPE070
PK1 2 16 61 3810
PK1 2 19 94 4950
PK1 2 19 94 4940 PSNpro090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080 PLPE090
PK1 2 22 133 6050
PK1 3 17 225 8820 PSNpro115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120 PLPE120
PK1 3 22 397 12030
PK1 3 22 397 12030 PSNpro142 WPLN142 - - PLPE155
PK1 3 25 525 14000
PK1 4 19 712 18730
PK1 4 22 986 22400 PSNpro190 - - - -
PK1 5 19 1481 31170
Type de pignon Module Nombre de dents Couple max. Force d'avance max Montage possible sur le réducteur
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 1,5 20 43 2860 PSNpro070 WPLN070 PLHE060 WPLHE060 PLPE070
PK1 2 16 61 3810
PK1 2 19 94 4950
PK1 2 19 94 4940 PSNpro090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080 PLPE090
PK1 2 22 133 6050
PK1 3 17 225 8820 PSNpro115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120 PLPE120
PK1 3 22 397 12030
PK1 3 22 397 12030 PSNpro142 WPLN142 - - PLPE155
PK1 3 25 525 14000
PK1 4 19 712 18730
PK1 4 22 986 22400 PSNpro190 - - - -
PK1 5 19 1481 31170
Taille de réducteur Type de pignon Module Nombre de dents Diamètre du cercle primitif Facteur de correction du profil Diamètre de tête Largeur de pignon
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 15 31,831 0,55 37,95 26
PK1 2 16 33,953 0,55 40,07 26
PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
080 / 090 PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
PK1 2 20 42,441 0,45 48,16 26
PK1 2 22 46,686 0,45 52,40 26
115 / 120 PK1 2 23 48,808 0,45 54,53 26
PK1 2 25 53,052 0,45 58,74 26
PK1 2 27 57,296 0,35 62,59 26
PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
142 PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
PK1 3 22 70,028 0,45 76,62 31
PK1 3 24 76,394 0,45 84,99 31
190 PK1 4 20 84,883 0,40 95,97 41
Taille de réducteur Type de pignon Module Nombre de dents Diamètre du cercle primitif Facteur de correction du profil Diamètre de tête Largeur de pignon
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 15 31,831 0,55 37,95 26
PK1 2 16 33,953 0,55 40,07 26
PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
080 / 090 PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
PK1 2 20 42,441 0,45 48,16 26
PK1 2 22 46,686 0,45 52,40 26
115 / 120 PK1 2 23 48,808 0,45 54,53 26
PK1 2 25 53,052 0,45 58,74 26
PK1 2 27 57,296 0,35 62,59 26
PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
142 PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
PK1 3 22 70,028 0,45 76,62 31
PK1 3 24 76,394 0,45 84,99 31
190 PK1 4 20 84,883 0,40 95,97 41
Taille de réducteur Type de pignon Module Nombre de dents Diamètre du cercle primitif Facteur de correction du profil Diamètre de tête Largeur de pignon
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 16 32,00 0,50 37,92 26
080 / 090 PK1 2 19 38,00 0,40 43,52 26
115 / 120 PK1 3 17 51,00 0,40 59,29 31
142 PK1 3 22 66,00 0,20 73,09 31
PK1 4 19 76,00 0,30 86,29 41
190 PK1 4 22 88,00 0,20 97,49 41
PK1 5 19 95,00 0,40 108,89 51
Taille de réducteur Type de pignon Module Nombre de dents Diamètre du cercle primitif Facteur de correction du profil Diamètre de tête Largeur de pignon
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 16 32,00 0,50 37,92 26
080 / 090 PK1 2 19 38,00 0,40 43,52 26
115 / 120 PK1 3 17 51,00 0,40 59,29 31
142 PK1 3 22 66,00 0,20 73,09 31
PK1 4 19 76,00 0,30 86,29 41
190 PK1 4 22 88,00 0,20 97,49 41
PK1 5 19 95,00 0,40 108,89 51


Le pignon PK1 pour arbres de sortie dentés est monté sur les gammes de réducteurs suivantes :

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PLPE PLPE
Taille
Couple de cycle
5-460 Nm
Couple de cycle
44-4071 lbf in
Force radiale
1300-8400 N
Force radiale
292-1888 N
Force axiale
1000-11000 N
Force axiale
225-2473 N
Jeu
6-19 arcmin
Jeu
6-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSNpro PSNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSN PSN
Taille
Couple de cycle
14-950 Nm
Couple de cycle
119-8408 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLN PLN
Taille
Couple de cycle
27-1800 Nm
Couple de cycle
239-15931 lbf in
Force radiale
3200-21000 N
Force radiale
719-4721 N
Force axiale
3400-17000 N
Force axiale
764-3822 N
Jeu
1-5 arcmin
Jeu
1-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLHE WPLHE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Pignon PM1

Le pignon PM1 est spécialement conçu pour les réducteurs à arbre de sortie à bride. Grâce à sa grande circonférence, le pignon PM1 permet d‘atteindre des vitesses d‘avance particulièrement élevées.

Plus d'informations

Type de pignon Module Nombre de dents Couple max. Force d‘avance max Montage possible sur le réducteur
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro064 WPSFN064 PFHE064
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420 PSFNpro090 PLFN090 PFHE090
PM1 2 37 176 4480
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420
PM1 2 40 312 7350 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 45 328 6860
PM1 2 37 176 4480 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM1 3 31 193 3910
PM1 3 35 783 14050
PM1 3 40 829 13020 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM1 4 30 827 12990
PM1 3 35 783 14050 PSFNpro200 - -
PM1 3 40 829 13020
PM1 4 30 827 12990
Type de pignon Module Nombre de dents Couple max. Force d‘avance max Montage possible sur le réducteur
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro064 WPSFN064 PFHE064
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420 PSFNpro090 PLFN090 PFHE090
PM1 2 37 176 4480
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420
PM1 2 40 312 7350 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 45 328 6860
PM1 2 37 176 4480 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM1 3 31 193 3910
PM1 3 35 783 14050
PM1 3 40 829 13020 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM1 4 30 827 12990
PM1 3 35 783 14050 PSFNpro200 - -
PM1 3 40 829 13020
PM1 4 30 827 12990
Taille de réducteur Type de pignon Module Nombre de dents Diamètre du cercle primitif Facteur de correction du profil Diamètre de tête Largeur de pignon
    m z d0 x dK L71
mm   mm   mm mm
064 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
090 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
110 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 40 84,883 0.35 90,17 26
PM1 2 45 95,493 0.30 100,58 26
140 PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
PM1 3 31 98,676 0.35 106,67 31
PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41
200 PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41
Taille de réducteur Type de pignon Module Nombre de dents Diamètre du cercle primitif Facteur de correction du profil Diamètre de tête Largeur de pignon
    m z d0 x dK L71
mm   mm   mm mm
064 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
090 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
110 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 40 84,883 0.35 90,17 26
PM1 2 45 95,493 0.30 100,58 26
140 PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
PM1 3 31 98,676 0.35 106,67 31
PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41
200 PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41


Le pignon PM1 pour sortie avec bride est monté sur les gammes de réducteurs suivantes :

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSFN PSFN
Taille
Couple de cycle
14-950 Nm
Couple de cycle
119-8408 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLFN PLFN
Taille
Couple de cycle
27-1800 Nm
Couple de cycle
239-15931 lbf in
Force radiale
2150-33000 N
Force radiale
483-7419 N
Force axiale
2850-12000 N
Force axiale
641-2698 N
Jeu
1-5 arcmin
Jeu
1-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Pignon PM2

Le pignon PM2 est spécialement conçu pour les réducteurs à arbre de sortie à bride. Grâce à son faible nombre de dents, le pignon PM2 permet d‘atteindre des forces d‘avance particulièrement élevées.

Plus d'informations

Type de pignon Module Number of teeth Couple max. Force d‘avance max Montage possible sur le réducteur
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 16 124 7300 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM2 2 20 226 10650 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 14 228 10230
PM2 2 20 232 10930 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM2 3 17 350 12930
PM2 3 17 350 12930 PSFNpro200 - -
PM2 4 20 1279 30140
Type de pignon Module Number of teeth Couple max. Force d‘avance max Montage possible sur le réducteur
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 16 124 7300 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM2 2 20 226 10650 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 14 228 10230
PM2 2 20 232 10930 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM2 3 17 350 12930
PM2 3 17 350 12930 PSFNpro200 - -
PM2 4 20 1279 30140
Type de pignon Module Nombre de dents Couple max. Force d‘avance max Montage possible sur le réducteur
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 17 98 5780 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM2 2 22 194 8840 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 19 275 9650 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM2 4 22 847 19260 PSFNpro200 - -
PM2 5 19 1304 27460
Type de pignon Module Nombre de dents Couple max. Force d‘avance max Montage possible sur le réducteur
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 17 98 5780 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM2 2 22 194 8840 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 19 275 9650 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM2 4 22 847 19260 PSFNpro200 - -
PM2 5 19 1304 27460
Taille de réducteur Type de pignon Module Nombre de dents Diamètre du cercle primitif Facteur de correction du profil Diamètre de tête Largeur de pignon
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 16 31,831 0,25 38,87 26
110 PM2 2 20 33,953 0,45 48,16 26
PM2 3 14 38,197 0,20 51,68 31
140 PM2 2 20 38,197 0,45 48,16 26
PM2 3 17 42,441 0,45 62,70 31
200 PM2 3 17 46,686 0,45 62,70 31
PM2 4 20 48,808 0,40 95,97 41
Taille de réducteur Type de pignon Module Nombre de dents Diamètre du cercle primitif Facteur de correction du profil Diamètre de tête Largeur de pignon
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 16 31,831 0,25 38,87 26
110 PM2 2 20 33,953 0,45 48,16 26
PM2 3 14 38,197 0,20 51,68 31
140 PM2 2 20 38,197 0,45 48,16 26
PM2 3 17 42,441 0,45 62,70 31
200 PM2 3 17 46,686 0,45 62,70 31
PM2 4 20 48,808 0,40 95,97 41
Taille de réducteur Type de pignon Module Nombre de dents Diamètre du cercle primitif Facteur de correction du profil Diamètre de tête Largeur de pignon
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 17 34,80 0,20 38,72 26
110 PM2 2 22 45,60 0,40 49,52 26
140 PM2 3 19 59,40 0,40 65,29 31
200 PM2 4 22 89,60 0,20 97,49 31
PM2 5 19 97,00 0,20 106,89 51
Taille de réducteur Type de pignon Module Nombre de dents Diamètre du cercle primitif Facteur de correction du profil Diamètre de tête Largeur de pignon
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 17 34,80 0,20 38,72 26
110 PM2 2 22 45,60 0,40 49,52 26
140 PM2 3 19 59,40 0,40 65,29 31
200 PM2 4 22 89,60 0,20 97,49 31
PM2 5 19 97,00 0,20 106,89 51


Le pignon PM2 pour sortie avec bride est monté sur les gammes de réducteurs suivantes :

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSFN PSFN
Taille
Couple de cycle
14-950 Nm
Couple de cycle
119-8408 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLFN PLFN
Taille
Couple de cycle
27-1800 Nm
Couple de cycle
239-15931 lbf in
Force radiale
2150-33000 N
Force radiale
483-7419 N
Force axiale
2850-12000 N
Force axiale
641-2698 N
Jeu
1-5 arcmin
Jeu
1-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

 

Configurez ici votre réducteur avec pignon prémonté

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire avec pignon prémonté adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Téléchargements

Catalogue de Produits Pignon-Crémaillère

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !