Cargando...
– Reductores planetarios Economy

PLHE

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

PLHE planetary gearbox
PLHE neugart
PHE cut
PLHE gearbox
PLHE with mounted pinion
PLHE wegl rotation

El PLHE es nuestra combinación ideal de reductor Economy y de precisión. Los rodamientos de rodillos cónicos pretensados de este reductor planetario garantizan una alta rigidez incluso bajo carga máxima. El sellado de alto rendimiento aporta una mayor protección contra el polvo y los chorros de agua.

Características

  • Economy Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado recto
  • Rodamiento de rodillos cónicos pretensado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida cuadrada
  • Collar de centrado extra largo en la salida
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de disco

Más información

PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Grado de eficacia η % % 96 - 97 96 - 97
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.9 - 4.2 26 - 37 8.2 - 11.8 73 - 104 16.7 - 26.5 148 - 235
Peso del reductor m kg lbm 1.6 - 1.8 3.4 - 3.9 3.0 - 3.6 6.7 - 7.9 7.0 - 9.0 15.5 - 19.8
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.198 0.743 - 1.752 0.356 - 0.775 3.151 - 6.859 1.376 - 2.486 12.179 - 22.003
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.10 - 0.50 1 - 4 0.15 - 0.90 1 - 8 0.45 - 1.75 4 - 15
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 13 - 25 111 - 221 32 - 95 283 - 841 80 - 165 708 - 1460 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 2250 - 4500 2250 - 4500 2300 - 4000 2300 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 1
4500 4500 3850 - 4000 3850 - 4000 1750 - 3500 1750 - 3500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Ejes de salida múltiples

  • Eje de salida con chaveta
  • Eje de salida liso
  • Eje de salida dentado (DIN 5480)
  • Eje de salida con piñón montado

Lubrication

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para la industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor
  • Sin adaptación del motor - Brida universal

Piñón montado

  • PK1 - Piñón de dentado helicoidal
  • PK1 - Piñón de dentado recto
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
Diámetro de carcasa D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Sección de la brida de salida Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
Longitud total L1 mm in 127.0 5.000 159.0 6.260 199.5 7.854 1
139.5 5.492 177.0 6.969 227.0 8.937 2
Longitud del eje de salida L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

Piñón montado

El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona

Piñón montado
pinion range Neugart

Descargas

Catálogo de producto: PLHE
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: PLHE

 

Configure aquí su reductor PLHE

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PLHE adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Estos reductores también podrían interesarle:

PSNpro PSNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
950-20000 N
Fuerza radial
214-4496 N
Fuerza axial
2200-17000 N
Fuerza axial
495-3822 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLHE WPLHE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
PLQE PLQE
Tamaño
Par cíclico
5-260 Nm
Par cíclico
44-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
520-4000 N
Fuerza radial
117-899 N
Fuerza axial
620-3800 N
Fuerza axial
139-854 N
Huelgo torsional
7-22 arcmin
Huelgo torsional
7-22 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSBNpro PSBNpro
Tamaño
Par cíclico
14-830 Nm
Par cíclico
119-7346 lbf pulg.
Fuerza radial
830-9500 N
Fuerza radial
187-2136 N
Fuerza axial
800-9600 N
Fuerza axial
180-2158 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLN WPLN
Tamaño
Par cíclico
22-800 Nm
Par cíclico
195-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-12500 N
Fuerza radial
719-2810 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLE PLE
Tamaño
Par cíclico
5-800 Nm
Par cíclico
44-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
200-5000 N
Fuerza radial
45-1124 N
Fuerza axial
240-11000 N
Fuerza axial
54-2473 N
Huelgo torsional
6-22 arcmin
Huelgo torsional
6-22 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
HLAE HLAE
Tamaño
Par cíclico
15-171 Nm
Par cíclico
133-1513 lbf pulg.
Fuerza radial
1000-5000 N
Fuerza radial
225-1124 N
Fuerza axial
1200-3800 N
Fuerza axial
270-854 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP69K
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin