PLHE
Taille
Accéder au Tec Data FinderUtilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.
Le PLHE est notre combinaison idéale de réducteur planétaire de précision et économique. Les roulements à rouleaux coniques précontraints de ce réducteur planétaire garantissent une grande rigidité, même dans des conditions de charge maximale. Le joint d'étanchéité hautement performant offre une protection accrue contre la poussière et les projections d'eau.
Caractéristiques
-
Economy Line
-
Réducteur coaxial
-
Denture droite
-
Roulements à rouleaux coniques précontraints
-
Bague d'étanchéité radiale pour arbres
-
Bride de sortie carrée
-
Très long collier de centrage en sortie
-
Sens de rotation identique
-
Porte-satellites en exécution à disque
Plus d'informations
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapports | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| Rendement | η | % % | 96 - 97 96 - 97 | |||
| Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Classe de protection | IP65 IP65 | |||||
| Jeu standard | φ | arcmin arcmin | <10 - <12 <10 - <12 | <7 - <9 <7 - <9 | <7 - <9 <7 - <9 | |
| Rigidité torsionnelle | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.9 - 4.2 26 - 37 | 8.2 - 11.8 73 - 104 | 16.7 - 26.5 148 - 235 | |
| Poids du réducteur | m | kg lbm | 1.6 - 1.8 3.4 - 3.9 | 3.0 - 3.6 6.7 - 7.9 | 7.0 - 9.0 15.5 - 19.8 | |
| Niveau sonore | LpA | dB(A) dB(A) | 58 58 | 60 60 | 65 65 | |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Force radiale maximale | Fr max | N lbf | 3200 719 | 5500 1236 | 6000 1349 |
| Force axiale maximale | Fa max | N lbf | 3400 764 | 4500 1012 | 6500 1461 |
| Couple de renversement maximal | MK max | Nm lbf.in | 191 1690 | 383 3393 | 488 4317 |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Moment d’inertie de masse en entrée | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.084 - 0.198 0.743 - 1.752 | 0.356 - 0.775 3.151 - 6.859 | 1.376 - 2.486 12.179 - 22.003 |
| Couple à vide moyen | T0 | Nm lbf.in | 0.10 - 0.50 1 - 4 | 0.15 - 0.90 1 - 8 | 0.45 - 1.75 4 - 15 |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple de cycle | T2Z | Nm lbf.in | 15 - 40 133 - 354 | 38 - 115 336 - 1018 | 95 - 195 841 - 1726 | 1 |
| 15 - 44 133 - 389 | 38 - 130 336 - 1151 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| Couple maximal | T2max | Nm lbf.in | 24 - 61 212 - 540 | 60 - 175 531 - 1549 | 152 - 310 1345 - 2744 | 1 |
| 24 - 70 212 - 620 | 60 - 192 531 - 1699 | 152 - 415 1345 - 3673 | 2 | |||
| Couple continu | T2D | Nm lbf.in | 13 - 25 111 - 221 | 32 - 95 283 - 841 | 80 - 165 708 - 1460 | 1 |
| 13 - 37 111 - 327 | 32 - 102 283 - 903 | 80 - 220 708 - 1947 | 2 | |||
| Couple d'arrêt d’urgence | T2Stop | Nm lbf.in | 60 - 80 531 - 708 | 150 - 220 1328 - 1947 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
| 75 - 88 664 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse d'entraînement en continu | n1D | min-1 rpm | 2250 - 4500 2250 - 4500 | 2300 - 4000 2300 - 4000 | 1350 - 3500 1350 - 3500 | 1 |
| 4500 4500 | 3850 - 4000 3850 - 4000 | 1750 - 3500 1750 - 3500 | 2 | |||
| Vitesse d’entrée mécanique max. | n1max | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Arbres de sortie les plus divers
-
Arbre de sortie avec rainure de clavette
-
Arbre de sortie lisse
-
Arbre de sortie denté (DIN 5480)
-
Arbre de sortie à pignon
Lubrifiant
-
Lubrifiant standard
-
Lubrifiant industrie alimentaire
Surface
-
Surface standard
-
Surface peinte
Systèmes de serrage optimisés
-
Accouplement à inertie de masse optimisée
-
Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre
Entraînement
-
Adaptation moteur
-
Pas d’adaptation moteur – Arbre d’entrée
Pignon monté
-
PK1 - Pignon à denture hélicoïdale
-
PK1 - Pignon à denture droite
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de l’arbre de sortie | D3 | mm in | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | |
| Diamètre de centrage en sortie | D5 | mm in | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | |
| Diamètre du carter | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
| Section transversale de la bride en sortie | Q1 | mm in | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
| Longueur hors tout | L1 | mm in | 127.0 5.000 | 159.0 6.260 | 199.5 7.854 | 1 |
| 139.5 5.492 | 177.0 6.969 | 227.0 8.937 | 2 | |||
| Longueur de l’arbre en sortie | L3 | mm in | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 |
Réducteur-pignon
Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.
réducteur-pignon
Téléchargements
Configurez votre réducteur de PLHE ici
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PLHE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?
Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.
Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !
Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !
Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Pour les professionnels : le NCP
Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter