Loading ...
– Redutor planetário série econômica

PLHE

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

PLHE planetary gearbox
PLHE neugart
PHE cut
PLHE gearbox
PLHE with mounted pinion
PLHE wegl rotation

O PLHE é a nossa combinação ideal entre redutores de precisão e a série Economy. Os rolamentos de roletes cônicos pré-carregados deste redutor planetário garantem alta rigidez mesmo sob as mais elevadas cargas. A vedação de alto desempenho permite maior proteção contra poeira e jatos de água.

Funcionalidades

  • Economy Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem reta
  • Rolamentos de esferas pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída quadrado
  • Colar de centragem extralongo à saída
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Porta-planetárias em design de discos

Mais informações

PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Nível de eficiência η % % 96 - 97 96 - 97
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.9 - 4.2 26 - 37 8.2 - 11.8 73 - 104 16.7 - 26.5 148 - 235
Peso do Redutor m kg lbm 1.6 - 1.8 3.4 - 3.9 3.0 - 3.6 6.7 - 7.9 7.0 - 9.0 15.5 - 19.8
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120
Força radial máxima Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349
Força axial máxima Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.198 0.743 - 1.752 0.356 - 0.775 3.151 - 6.859 1.376 - 2.486 12.179 - 22.003
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.10 - 0.50 1 - 4 0.15 - 0.90 1 - 8 0.45 - 1.75 4 - 15
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 13 - 25 111 - 221 32 - 95 283 - 841 80 - 165 708 - 1460 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 2250 - 4500 2250 - 4500 2300 - 4000 2300 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 1
4500 4500 3850 - 4000 3850 - 4000 1750 - 3500 1750 - 3500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso
  • Eixo de saída dentado (DIN 5480)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor
  • Sem flange de adaptação do motor - flange universal

Pinhão incorporado

  • PK1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PK1 - Pinhão dentado reto
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
Diâmetro da carcaça D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
Comprimento total L1 mm in 127.0 5.000 159.0 6.260 199.5 7.854 1
139.5 5.492 177.0 6.969 227.0 8.937 2
Comprimento do eixo saída L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Catálogo de produtos: PLHE
Manual de instruções
Instruções de montagem: PLHE

 

Configure aqui o seu redutor de PLHE

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PLHE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PLQE PLQE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
520-4000 N
Força radial
117-899 N
Força axial
620-3800 N
Força axial
139-854 N
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSBNpro PSBNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-830 Nm
Torque de ciclo
119-7346 lbf in
Força radial
830-9500 N
Força radial
187-2136 N
Força axial
800-9600 N
Força axial
180-2158 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLE PLE
Tamanho
Torque de ciclo
5-800 Nm
Torque de ciclo
44-7081 lbf in
Força radial
200-5000 N
Força radial
45-1124 N
Força axial
240-11000 N
Força axial
54-2473 N
Folga de torção máxima
6-22 arcmin
Folga de torção máxima
6-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
HLAE HLAE
Tamanho
Torque de ciclo
15-171 Nm
Torque de ciclo
133-1513 lbf in
Força radial
1000-5000 N
Força radial
225-1124 N
Força axial
1200-3800 N
Força axial
270-854 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP69K
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin