PLHE
Gövde ölçüsü
Tec Data Finder gitRedüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.
PLHE, Economy ve hassas redüktörlerimizin ideal kombinasyonudur. Bu planet redüktörün ön gerdirmeli konik makaralı rulmanları, en yüksek yükler altında bile yüksek dayanımı garanti eder. Yüksek performanslı sızdırmazlık keçesi, toz ve su jetlerine karşı daha fazla koruma sağlar.
Özellikler
-
Ekonomi Serisi
-
Koaksiyel redüktör
-
Düz dişli
-
Öngerilimli konik makaralı rulman
-
Radyal mil keçesi
-
Kare çıkış flanşı
-
Ekstra uzun merkezleme çapı
-
Dönme yönü aynı
-
Aktarma kolunun diskli modeli
Daha fazla bilgi
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| Verim | η | % % | 96 - 97 96 - 97 | |||
| Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Koruma sınıfı | IP65 IP65 | |||||
| Standart boşluk | φ | arcmin arcmin | <10 - <12 <10 - <12 | <7 - <9 <7 - <9 | <7 - <9 <7 - <9 | |
| Burulma dayanımı | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.9 - 4.2 26 - 37 | 8.2 - 11.8 73 - 104 | 16.7 - 26.5 148 - 235 | |
| Redüktör ağırlığı | m | kg lbm | 1.6 - 1.8 3.4 - 3.9 | 3.0 - 3.6 6.7 - 7.9 | 7.0 - 9.0 15.5 - 19.8 | |
| Çalışma sessizliği | LpA | dB(A) dB(A) | 58 58 | 60 60 | 65 65 | |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum radyal kuvvet | Fr max | N lbf | 3200 719 | 5500 1236 | 6000 1349 |
| Maksimum eksenel kuvvet | Fa max | N lbf | 3400 764 | 4500 1012 | 6500 1461 |
| Maksimum döndürme (devirme) momenti | MK max | Nm lbf.in | 191 1690 | 383 3393 | 488 4317 |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kütlesel atalet momenti (Giriş) | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.084 - 0.198 0.743 - 1.752 | 0.356 - 0.775 3.151 - 6.859 | 1.376 - 2.486 12.179 - 22.003 |
| Ortalama kalkış torku | T0 | Nm lbf.in | 0.10 - 0.50 1 - 4 | 0.15 - 0.90 1 - 8 | 0.45 - 1.75 4 - 15 |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevrim torku | T2Z | Nm lbf.in | 15 - 40 133 - 354 | 38 - 115 336 - 1018 | 95 - 195 841 - 1726 | 1 |
| 15 - 44 133 - 389 | 38 - 130 336 - 1151 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| Maksimum tork | T2max | Nm lbf.in | 24 - 61 212 - 540 | 60 - 175 531 - 1549 | 152 - 310 1345 - 2744 | 1 |
| 24 - 70 212 - 620 | 60 - 192 531 - 1699 | 152 - 415 1345 - 3673 | 2 | |||
| Sürekli tork | T2D | Nm lbf.in | 13 - 25 111 - 221 | 32 - 95 283 - 841 | 80 - 165 708 - 1460 | 1 |
| 13 - 37 111 - 327 | 32 - 102 283 - 903 | 80 - 220 708 - 1947 | 2 | |||
| Acil durdurma torku | T2Stop | Nm lbf.in | 60 - 80 531 - 708 | 150 - 220 1328 - 1947 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
| 75 - 88 664 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürekli giriş devri | n1D | min-1 rpm | 2250 - 4500 2250 - 4500 | 2300 - 4000 2300 - 4000 | 1350 - 3500 1350 - 3500 | 1 |
| 4500 4500 | 3850 - 4000 3850 - 4000 | 1750 - 3500 1750 - 3500 | 2 | |||
| Maks. mekanik giriş devri | n1max | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Çok çeşitli çıkış milleri
-
Kamalı çıkış mili
-
Kamasız çıkış mili
-
Çoklu Kamalı mil çıkışı (DIN 5480)
-
Pinyon montajlı çıkış mili
Yağlama
-
standart yağlama
-
gıdaya uygun yağlama
Yüzey
-
Standart yüzey kaplama
-
Lake yüzey
Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri
-
Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
-
Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi
Giriş
-
Motor bağlantısı
-
Motor bağlantısız - Üniversal flanş
Pinyon montajlı
-
PK1 - Helis dişli pinyon
-
PK1 - Düz dişli pinyon
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm in | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | |
| Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm in | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | |
| Gövde çapı | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
| Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | mm in | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
| Toplam uzunluk | L1 | mm in | 127.0 5.000 | 159.0 6.260 | 199.5 7.854 | 1 |
| 139.5 5.492 | 177.0 6.969 | 227.0 8.937 | 2 | |||
| Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm in | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 |
Redüktör-Pinyon
Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.
Redüktör-Pinyon
PLHE Redüktörünüzü buradan yapılandırın
TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PLHE planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.
Aradığınızı bulamadınız mı?
O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.
Product Filter ile redüktörünüzü bulun!
Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!
Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu
TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.
Profesyoneller için: NCP
Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.
Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur