PLHE
Taglia
Vai al Tec Data FinderAvvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.
O PLHE é a nossa combinação ideal entre redutores de precisão e a série Economy. Os rolamentos de roletes cônicos pré-carregados deste redutor planetário garantem alta rigidez mesmo sob as mais elevadas cargas. A vedação de alto desempenho permite maior proteção contra poeira e jatos de água.
Caratteristiche
-
Economy Line
-
Riduttori coassiali
-
A dentatura diritta
-
Cuscinetti a rulli conici precaricati
-
Anello di tenuta per albero radiale
-
Flangia di uscita quadrata
-
Centraggio extra-lungo su flangia di uscita
-
Senso di rotazione nella stessa direzione
-
Portasatelliti in esecuzione a disco
Ulteriori informazioni
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di riduzione | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| Rendimento | η | % % | 96 - 97 96 - 97 | |||
| Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Grado di protezione | IP65 IP65 | |||||
| Gioco standard | φ | arcmin arcmin | <10 - <12 <10 - <12 | <7 - <9 <7 - <9 | <7 - <9 <7 - <9 | |
| Rigidità torsionale | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.9 - 4.2 26 - 37 | 8.2 - 11.8 73 - 104 | 16.7 - 26.5 148 - 235 | |
| Peso del riduttore | m | kg lbm | 1.6 - 1.8 3.4 - 3.9 | 3.0 - 3.6 6.7 - 7.9 | 7.0 - 9.0 15.5 - 19.8 | |
| Rumorosità | LpA | dB(A) dB(A) | 58 58 | 60 60 | 65 65 | |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Forza radiale massima | Fr max | N lbf | 3200 719 | 5500 1236 | 6000 1349 |
| Forza assiale massima | Fa max | N lbf | 3400 764 | 4500 1012 | 6500 1461 |
| Momento di ribaltamento massimo | MK max | Nm lbf.in | 191 1690 | 383 3393 | 488 4317 |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Momento d'inerzia della massa in ingresso | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.084 - 0.198 0.743 - 1.752 | 0.356 - 0.775 3.151 - 6.859 | 1.376 - 2.486 12.179 - 22.003 |
| Coppia a vuoto media | T0 | Nm lbf.in | 0.10 - 0.50 1 - 4 | 0.15 - 0.90 1 - 8 | 0.45 - 1.75 4 - 15 |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia del ciclo | T2Z | Nm lbf.in | 15 - 40 133 - 354 | 38 - 115 336 - 1018 | 95 - 195 841 - 1726 | 1 |
| 15 - 44 133 - 389 | 38 - 130 336 - 1151 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| Coppia massima | T2max | Nm lbf.in | 24 - 61 212 - 540 | 60 - 175 531 - 1549 | 152 - 310 1345 - 2744 | 1 |
| 24 - 70 212 - 620 | 60 - 192 531 - 1699 | 152 - 415 1345 - 3673 | 2 | |||
| Coppia continua | T2D | Nm lbf.in | 13 - 25 111 - 221 | 32 - 95 283 - 841 | 80 - 165 708 - 1460 | 1 |
| 13 - 37 111 - 327 | 32 - 102 283 - 903 | 80 - 220 708 - 1947 | 2 | |||
| Coppia di emergenza | T2Stop | Nm lbf.in | 60 - 80 531 - 708 | 150 - 220 1328 - 1947 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
| 75 - 88 664 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità di azionamento continuo | n1D | min-1 rpm | 2250 - 4500 2250 - 4500 | 2300 - 4000 2300 - 4000 | 1350 - 3500 1350 - 3500 | 1 |
| 4500 4500 | 3850 - 4000 3850 - 4000 | 1750 - 3500 1750 - 3500 | 2 | |||
| Velocità meccanica massima in ingresso | n1max | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Svariate versioni dell'albero di uscita
-
Albero di uscita con chiavetta
-
Albero di uscita liscio
-
Albero di uscita dentato (DIN 5480)
-
Albero di uscita con pignone montato
Lubrificazione
-
Lubrificazione standard
-
Lubrificazione per uso alimentare
Superficie
-
Trattamento standard
-
Superficie verniciata
Calettatori ottimizzati
-
Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
-
Calettatore per grandi diametri albero motore
Azionamento
-
Adattamento motore
-
Nessun adattamento motore - flangia universale
Pignone montato
-
PK1 - Pignone a denti elicoidali
-
PK1 - Pignone a denti diritti
| PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro albero in uscita | D3 | mm in | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | |
| Diametro centraggio in uscita | D5 | mm in | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | |
| Diametro carcassa | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
| Sezione flangia di uscita | Q1 | mm in | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
| Lunghezza totale | L1 | mm in | 127.0 5.000 | 159.0 6.260 | 199.5 7.854 | 1 |
| 139.5 5.492 | 177.0 6.969 | 227.0 8.937 | 2 | |||
| Lunghezza albero in uscita | L3 | mm in | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 |
Riduttore-pignone
Il pignone di Neugart viene pre-montato sul riduttore e assicurato con viti. In tal modo l‘unità compatta di riduttore e pignone può essere installata velocemente nell‘applicazione, risparmiando ulteriore tempo da dedicare al montaggio.
riduttore-pignone
Download
Configurare qui il vostro Riduttori PLHE
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale PLHE che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Non avete trovato quello che state cercando?
Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.
Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!
Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!
Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Per professionisti: NCP
Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.
Avete domande sui nostri riduttori?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter