Cargando...

WPLHE

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

WPLHE planetary gearbox
WPLHE right angle gearbox
WPLHE bevel gear right angle stage
WPLHE Neugart rotation

Ahorra espacio axial, es económico, cumple con la norma IP65 y está diseñado para soportar elevadas fuerzas radiales y axiales en la salida. El WPLHE combina todas las ventajas del exitoso PLHE, la primera combinación mundial de reductor Economy y de precisión, pero como variante angular.

Características

  • Economy Line
  • Reductor angular
  • Dentado recto
  • Sección angular de engranaje cónico
  • Rodamiento de rodillos cónicos pretensado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida cuadrada
  • Collar de centrado extra largo en la salida
  • Portasatélites en versión de disco

Más información

WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Grado de eficacia η % % 94 94
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.0 - 4.2 18 - 37 4.3 - 11.5 38 - 102 11.2 - 26.0 99 - 230
Peso del reductor m kg lbm 2.3 - 2.5 5.0 - 5.5 4.6 - 5.1 10.0 - 11.3 10.9 - 12.8 23.9 - 28.3
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.226 - 0.413 2.000 - 3.655 0.859 - 1.346 7.603 - 11.913 2.643 - 3.795 23.393 - 33.589
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.65 2 - 6 0.45 - 1.20 4 - 11 0.90 - 2.20 8 - 19
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 120 336 - 1062 95 - 260 841 - 2301 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 7 - 15 62 - 133 16 - 36 137 - 319 34 - 86 301 - 761 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 3100 - 4500 3100 - 4500 2750 - 4000 2750 - 4000 3000 - 3500 3000 - 3500 1
3900 - 4500 3900 - 4500 3600 - 4000 3600 - 4000 2550 - 3500 2550 - 3500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Ejes de salida múltiples

  • Eje de salida con chaveta
  • Eje de salida liso
  • Eje de salida dentado (DIN 5480)
  • Eje de salida con piñón montado

Lubrication

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para la industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Accionamiento

  • Adaptación del motor
  • Sin adaptación del motor - Brida universal

Piñón montado

  • PK1 - Piñón de dentado helicoidal
  • PK1 - Piñón de dentado recto
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
Diámetro de carcasa D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Sección de la brida de salida Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
Longitud total L1 mm in 168.0 6.614 209.5 8.248 272.5 10.728 1
180.5 7.106 227.5 8.957 300.0 11.811 2
Longitud del eje de salida L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

Piñón montado

El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona

Piñón montado
pinion range Neugart

Descargas

Catálogo de producto: WPLHE
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: WPLHE

 

Configure aquí su reductor WPLHE

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario WPLHE adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Estos reductores también podrían interesarle:

PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PFHE PFHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2300-5150 N
Fuerza radial
517-1158 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
WPLN WPLN
Tamaño
Par cíclico
22-800 Nm
Par cíclico
195-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-12500 N
Fuerza radial
719-2810 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLQE WPLQE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
1500-4000 N
Fuerza radial
337-899 N
Fuerza axial
1950-3800 N
Fuerza axial
438-854 N
Huelgo torsional
11-21 arcmin
Huelgo torsional
11-21 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLPE WPLPE
Tamaño
Par cíclico
5-195 Nm
Par cíclico
40-1726 lbf pulg.
Fuerza radial
1300-4000 N
Fuerza radial
292-899 N
Fuerza axial
1000-5900 N
Fuerza axial
225-1326 N
Huelgo torsional
11-25 arcmin
Huelgo torsional
11-25 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPSFN WPSFN
Tamaño
Par cíclico
22-620 Nm
Par cíclico
195-5487 lbf pulg.
Fuerza radial
2150-12000 N
Fuerza radial
483-2698 N
Fuerza axial
2850-7500 N
Fuerza axial
641-1686 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
NGV NGV
Tamaño
Par cíclico
18-260 Nm
Par cíclico
159-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2700-7200 N
Fuerza radial
607-1619 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
9-12 arcmin
Huelgo torsional
9-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WGN WGN
Tamaño
Par cíclico
22-320 Nm
Par cíclico
195-2832 lbf pulg.
Fuerza radial
2700-10000 N
Fuerza radial
607-2248 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
5 arcmin
Huelgo torsional
5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin