Loading ...
– Réducteurs à renvoi d'angle Economy

WPLHE

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

WPLHE planetary gearbox
WPLHE right angle gearbox
WPLHE bevel gear right angle stage
WPLHE Neugart rotation

Compact dans le sens axial, économique, conforme à l‘indice IP65 et conçu pour des forces radiales et axiales élevées en sortie : le WPLHE réunit tous les avantages du modèle à succès PLHE, la toute première combinaison au monde d'un réducteur économique et d'un réducteur de précision, en tant que variante à renvoi d'angle.

Caractéristiques

  • Economy Line
  • Réducteur d'angle
  • Denture droite
  • Section angulaire d'engrenage conique
  • Roulements à rouleaux coniques précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Bride de sortie carrée
  • Très long collier de centrage en sortie
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à disque

Plus d'informations

WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendement η % % 94 94
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP65 IP65
Jeu standard φ arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.0 - 4.2 18 - 37 4.3 - 11.5 38 - 102 11.2 - 26.0 99 - 230
Poids du réducteur m kg lbm 2.3 - 2.5 5.0 - 5.5 4.6 - 5.1 10.0 - 11.3 10.9 - 12.8 23.9 - 28.3
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120
Force radiale maximale Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349
Force axiale maximale Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.226 - 0.413 2.000 - 3.655 0.859 - 1.346 7.603 - 11.913 2.643 - 3.795 23.393 - 33.589
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.65 2 - 6 0.45 - 1.20 4 - 11 0.90 - 2.20 8 - 19
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 120 336 - 1062 95 - 260 841 - 2301 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 7 - 15 62 - 133 16 - 36 137 - 319 34 - 86 301 - 761 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 3100 - 4500 3100 - 4500 2750 - 4000 2750 - 4000 3000 - 3500 3000 - 3500 1
3900 - 4500 3900 - 4500 3600 - 4000 3600 - 4000 2550 - 3500 2550 - 3500 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie avec rainure de clavette
  • Arbre de sortie lisse
  • Arbre de sortie denté (DIN 5480)
  • Arbre de sortie à pignon

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Entraînement

  • Adaptation moteur
  • Pas d’adaptation moteur – Bride universelle Pas d’adaptation moteur – Arbre d’entrée

Pignon monté

  • PK1 - Pignon à denture hélicoïdale
  • PK1 - Pignon à denture droite
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
Diamètre du carter D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Section transversale de la bride en sortie Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
Longueur hors tout L1 mm in 168.0 6.614 209.5 8.248 272.5 10.728 1
180.5 7.106 227.5 8.957 300.0 11.811 2
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

Réducteur-pignon

Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.

réducteur-pignon
pinion range Neugart

Téléchargements

Catalogue de produits : WPLHE
Manuel d'instruction
Instructions de montage: WPLHE

 

Configurez votre réducteur de WPLHE ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire WPLHE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLQE WPLQE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
1500-4000 N
Force radiale
337-899 N
Force axiale
1950-3800 N
Force axiale
438-854 N
Jeu
11-21 arcmin
Jeu
11-21 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLPE WPLPE
Taille
Couple de cycle
5-195 Nm
Couple de cycle
40-1726 lbf in
Force radiale
1300-4000 N
Force radiale
292-899 N
Force axiale
1000-5900 N
Force axiale
225-1326 N
Jeu
11-25 arcmin
Jeu
11-25 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
NGV NGV
Taille
Couple de cycle
18-260 Nm
Couple de cycle
159-2301 lbf in
Force radiale
2700-7200 N
Force radiale
607-1619 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
9-12 arcmin
Jeu
9-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WGN WGN
Taille
Couple de cycle
22-320 Nm
Couple de cycle
195-2832 lbf in
Force radiale
2700-10000 N
Force radiale
607-2248 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
5 arcmin
Jeu
5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin