Loading ...
– Riduttore angolare Economy

WPLHE

Taglia

Vai al Tec Data Finder

Avvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.

WPLHE planetary gearbox
WPLHE right angle gearbox
WPLHE bevel gear right angle stage
WPLHE Neugart rotation

Versione assiale salvaspazio, economica, conforme a IP65 e progettata per elevate forze radiali e assiali in uscita: il modello WPLHE unisce tutti i vantaggi del modello di grande successo PLHE, la prima combinazione al mondo di un riduttore serie Economy e di un riduttore epicicloidale di precisione, in variante angolare.

Caratteristiche

  • Economy Line
  • Riduttori angolari
  • A dentatura diritta
  • Livello angolare a coppia conica
  • Cuscinetti a rulli conici precaricati
  • Anello di tenuta per albero radiale
  • Flangia di uscita quadrata
  • Centraggio extra-lungo su flangia di uscita
  • Senso di rotazione nella stessa direzione
  • Portasatelliti in esecuzione a disco

Ulteriori informazioni

WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Fase
Rapporto di riduzione 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendimento η % % 94 94
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP65 IP65
Gioco standard φ arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Rigidità torsionale C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.0 - 4.2 18 - 37 4.3 - 11.5 38 - 102 11.2 - 26.0 99 - 230
Peso del riduttore m kg lbm 2.3 - 2.5 5.0 - 5.5 4.6 - 5.1 10.0 - 11.3 10.9 - 12.8 23.9 - 28.3
Rumorosità LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120
Forza radiale massima Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349
Forza assiale massima Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461
Momento di ribaltamento massimo MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120
Momento d'inerzia della massa in ingresso J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.226 - 0.413 2.000 - 3.655 0.859 - 1.346 7.603 - 11.913 2.643 - 3.795 23.393 - 33.589
Coppia a vuoto media T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.65 2 - 6 0.45 - 1.20 4 - 11 0.90 - 2.20 8 - 19
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Fase
Coppia del ciclo T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 120 336 - 1062 95 - 260 841 - 2301 2
Coppia massima T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Coppia continua T2D Nm lbf.in 7 - 15 62 - 133 16 - 36 137 - 319 34 - 86 301 - 761 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Fase
Velocità di azionamento continuo n1D min-1 rpm 3100 - 4500 3100 - 4500 2750 - 4000 2750 - 4000 3000 - 3500 3000 - 3500 1
3900 - 4500 3900 - 4500 3600 - 4000 3600 - 4000 2550 - 3500 2550 - 3500 2
Velocità meccanica massima in ingresso n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Svariate versioni dell'albero di uscita

  • Albero di uscita con chiavetta
  • Albero di uscita liscio
  • Albero di uscita dentato (DIN 5480)
  • Albero di uscita con pignone montato

Lubrificazione

  • Lubrificazione standard
  • Lubrificazione per uso alimentare

Superficie

  • Trattamento standard
  • Superficie verniciata

Azionamento

  • Adattamento motore
  • Nessun adattamento motore - flangia universale

Pignone montato

  • PK1 - Pignone a denti elicoidali
  • PK1 - Pignone a denti diritti
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Fase
Diametro albero in uscita D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Diametro centraggio in uscita D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
Diametro carcassa D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Sezione flangia di uscita Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
Lunghezza totale L1 mm in 168.0 6.614 209.5 8.248 272.5 10.728 1
180.5 7.106 227.5 8.957 300.0 11.811 2
Lunghezza albero in uscita L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

Riduttore-pignone

Il pignone di Neugart viene pre-montato sul riduttore e assicurato con viti. In tal modo l‘unità compatta di riduttore e pignone può essere installata velocemente nell‘applicazione, risparmiando ulteriore tempo da dedicare al montaggio.

riduttore-pignone
pinion range Neugart

Download

Catalogo prodotti: WPLHE
Manuale di instruzioni
Istruzioni di montaggio: WPLHE

 

Configurare qui il vostro Riduttori WPLHE

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale WPLHE che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

CONFIGURAZIONE DEL RIDUTTORE

Anche questi riduttori potrebbero interessarvi:

PLHE PLHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PFHE PFHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
2300-5150 N
Forza radiale
517-1158 N
Forza assiale
2850-6450 N
Forza assiale
641-1450 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Riduttori customizzati Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

Coppia del ciclo
Nm
Coppia del ciclo
lbf in
Forza radiale
N
Forza radiale
N
Vostre specifiche
Learn more
WPLN WPLN
Taglia
Coppia del ciclo
22-800 Nm
Coppia del ciclo
195-7081 lbf in
Forza radiale
3200-12500 N
Forza radiale
719-2810 N
Forza assiale
3400-12000 N
Forza assiale
764-2698 N
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPLQE WPLQE
Taglia
Coppia del ciclo
14-260 Nm
Coppia del ciclo
124-2301 lbf in
Forza radiale
1500-4000 N
Forza radiale
337-899 N
Forza assiale
1950-3800 N
Forza assiale
438-854 N
Gioco torsionale
11-21 arcmin
Gioco torsionale
11-21 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPLPE WPLPE
Taglia
Coppia del ciclo
5-195 Nm
Coppia del ciclo
40-1726 lbf in
Forza radiale
1300-4000 N
Forza radiale
292-899 N
Forza assiale
1000-5900 N
Forza assiale
225-1326 N
Gioco torsionale
11-25 arcmin
Gioco torsionale
11-25 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPSFN WPSFN
Taglia
Coppia del ciclo
22-620 Nm
Coppia del ciclo
195-5487 lbf in
Forza radiale
2150-12000 N
Forza radiale
483-2698 N
Forza assiale
2850-7500 N
Forza assiale
641-1686 N
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
NGV NGV
Taglia
Coppia del ciclo
18-260 Nm
Coppia del ciclo
159-2301 lbf in
Forza radiale
2700-7200 N
Forza radiale
607-1619 N
Forza assiale
2850-6450 N
Forza assiale
641-1450 N
Gioco torsionale
9-12 arcmin
Gioco torsionale
9-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WGN WGN
Taglia
Coppia del ciclo
22-320 Nm
Coppia del ciclo
195-2832 lbf in
Forza radiale
2700-10000 N
Forza radiale
607-2248 N
Forza assiale
3400-12000 N
Forza assiale
764-2698 N
Gioco torsionale
5 arcmin
Gioco torsionale
5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto

Non avete trovato quello che state cercando?

Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.


Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!

Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

TEC DATA FINDER


Per professionisti: NCP

Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.

Neugart Calculation Program

Avete domande sui nostri riduttori?

Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH

Contattateci!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin