Loading ...
– Reductores angulares Economy

WPLHE

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

WPLHE planetary gearbox
WPLHE right angle gearbox
WPLHE bevel gear right angle stage
WPLHE Neugart rotation

Economia de espaço axial, econômico, em conformidade com o IP65 e projetado para altas forças radiais e axiais na saída: o WPLHE reúne todas as vantagens da exitosa PLHE, a primeira combinação a nível mundial entre a série Economy e redutores planetários de precisão, como uma versão angular.

Funcionalidades

  • Economy Line
  • Redutores cônicos
  • Engrenagem reta
  • Ângulo da roda cônica
  • Rolamentos de esferas pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída quadrado
  • Colar de centragem extralongo à saída
  • Porta-planetárias em design de discos

Mais informações

WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Nível de eficiência η % % 94 94
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.0 - 4.2 18 - 37 4.3 - 11.5 38 - 102 11.2 - 26.0 99 - 230
Peso do Redutor m kg lbm 2.3 - 2.5 5.0 - 5.5 4.6 - 5.1 10.0 - 11.3 10.9 - 12.8 23.9 - 28.3
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120
Força radial máxima Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349
Força axial máxima Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.226 - 0.413 2.000 - 3.655 0.859 - 1.346 7.603 - 11.913 2.643 - 3.795 23.393 - 33.589
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.65 2 - 6 0.45 - 1.20 4 - 11 0.90 - 2.20 8 - 19
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 120 336 - 1062 95 - 260 841 - 2301 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 7 - 15 62 - 133 16 - 36 137 - 319 34 - 86 301 - 761 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 3100 - 4500 3100 - 4500 2750 - 4000 2750 - 4000 3000 - 3500 3000 - 3500 1
3900 - 4500 3900 - 4500 3600 - 4000 3600 - 4000 2550 - 3500 2550 - 3500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso
  • Eixo de saída dentado (DIN 5480)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Acionamento

  • Adaptação do motor
  • Sem flange de adaptação do motor - flange universal

Pinhão incorporado

  • PK1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PK1 - Pinhão dentado reto
WPLHE 060 WPLHE 080 WPLHE 120 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
Diâmetro da carcaça D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
Comprimento total L1 mm in 168.0 6.614 209.5 8.248 272.5 10.728 1
180.5 7.106 227.5 8.957 300.0 11.811 2
Comprimento do eixo saída L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Catálogo de produtos: WPLHE
Manual de instruções
Instruções de montagem: WPLHE

 

Configure aqui o seu redutor de WPLHE

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário WPLHE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLQE WPLQE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
1500-4000 N
Força radial
337-899 N
Força axial
1950-3800 N
Força axial
438-854 N
Folga de torção máxima
11-21 arcmin
Folga de torção máxima
11-21 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLPE WPLPE
Tamanho
Torque de ciclo
5-195 Nm
Torque de ciclo
40-1726 lbf in
Força radial
1300-4000 N
Força radial
292-899 N
Força axial
1000-5900 N
Força axial
225-1326 N
Folga de torção máxima
11-25 arcmin
Folga de torção máxima
11-25 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
NGV NGV
Tamanho
Torque de ciclo
18-260 Nm
Torque de ciclo
159-2301 lbf in
Força radial
2700-7200 N
Força radial
607-1619 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
9-12 arcmin
Folga de torção máxima
9-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WGN WGN
Tamanho
Torque de ciclo
22-320 Nm
Torque de ciclo
195-2832 lbf in
Força radial
2700-10000 N
Força radial
607-2248 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
5 arcmin
Folga de torção máxima
5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin