Loading ...
精密型行星减速机

PSBN

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

PSBN precision gearbox
PSBN gearbox
PSBN Neugart
PSBN gearbox web rotation

PSBN 已停产。请尽快升级至 PSBNpro。

PSBNpro的发布,进一步丰富了我们的新一代pro系列高精度减速机。该系列专为更高扭矩而设计,特别针对频繁变化负载和方向的动态应用场景。

 

了解更多
high torque gearbox with output shaft

我们的 PSBN 是高精度行星减速机与高效率轴承技术的理想组合。它是我们为了让电机在高转速下达到最高性能而专门研发的产品。它凭借斜齿设计可以特别平稳地运行 —— 而且噪音低于多数产品。

特点

  • 精密型
  • 同轴减速机
  • 斜齿
  • 增强深沟球轴承
  • 径向轴密封
  • 正方形输出法兰
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架(笼状结构)

更多信息

PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
有效系数 η % % 96 - 98 96 - 98
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
降低回程间隙 φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.4 - 2.0 12 - 18 4.1 - 5.1 36 - 45 10.3 - 13.0 91 - 115 26.0 - 34.5 230 - 305 58.0 - 73.0 513 - 646
减速机重量 m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 1.6 - 2.3 3.6 - 5.2 3.3 - 3.6 7.4 - 7.9 5.6 - 7.3 12.4 - 16.0 13.2 - 15.5 29.0 - 34.1
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142
最大径向力 Fr max N lbf 830 187 1600 360 3100 697 4500 1012 9500 2136
最大轴向力 Fa max N lbf 800 180 1500 337 2800 629 4500 1012 9600 2158
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 42 373 109 961 251 2222 442 3916 1314 - 1329 11633 - 11759
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.129 0.841 - 1.142 0.146 - 0.273 1.292 - 2.416 0.147 - 0.870 1.301 - 7.700 0.435 - 2.811 3.850 - 24.879 1.143 - 14.061 10.116 - 124.450
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.25 1 - 2 0.20 - 0.60 2 - 5 0.25 - 1.20 2 - 11 0.45 - 2.40 4 - 21 0.65 - 6.60 6 - 58
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 2
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 2
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1
24 - 48 212 - 425 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 4300 - 5000 4300 - 5000 3650 - 4500 3650 - 4500 3050 - 4000 3050 - 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 1450 - 3000 1450 - 3000 1
4400 - 5000 4400 - 5000 4500 4500 3600 - 4000 3600 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500 2
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500

输出轴类型多样

  • 附带平键的输出轴
  • 光滑输出轴

回程间隙

  • 标准回程间隙
  • 降低回程间隙

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

经过优化的张紧系统

  • 优化转动惯量的夹紧系统
  • 电机轴直径的夹紧系统

输入方式

  • 适配电机
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 等级
输出轴直径 D3 mm in 13 0.512 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
输出端定位凸台直径 D5 mm in 50 1.969 50 1.969 80 3.150 110 4.331 130 5.118
输出端法兰外方 Q1 mm in 55 2.165 60 2.362 90 3.543 115 4.528 140 5.512
总长 L1 mm in 93.5 3.681 116.5 4.587 140.5 5.531 182.5 7.185 248.0 9.764 1
117.0 4.606 145.0 5.709 163.0 6.417 204.5 8.051 279.0 10.984 2
输出轴轴长 L3 mm in 26 1.024 37 1.457 48 1.890 65 2.559 97 3.819

下载

产品目录:PSBN
操作手册
电机安装说明书: PSBN

 

在此配置您的PSBN减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PSBN行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

PSBNpro PSBNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-830 Nm
周期性扭矩
119-7346 lbf in
径向力
830-9500 N
径向力
187-2136 N
轴向力
800-9600 N
轴向力
180-2158 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PSNpro PSNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
950-20000 N
径向力
214-4496 N
轴向力
2200-17000 N
轴向力
495-3822 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLN WPLN
结构尺寸
周期性扭矩
22-800 Nm
周期性扭矩
195-7081 lbf in
径向力
3200-12500 N
径向力
719-2810 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
PLHE PLHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLQE PLQE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
44-2301 lbf in
径向力
520-4000 N
径向力
117-899 N
轴向力
620-3800 N
轴向力
139-854 N
回程间隙
7-22 arcmin
回程间隙
7-22 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PSFNpro PSFNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
1450-23000 N
径向力
326-5171 N
轴向力
2350-12000 N
轴向力
528-2698 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLHE WPLHE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WGN WGN
结构尺寸
周期性扭矩
22-320 Nm
周期性扭矩
195-2832 lbf in
径向力
2700-10000 N
径向力
607-2248 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin