Cargando...
– Reductores planetarios de precisión

PSBN

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

PSBN precision gearbox
PSBN gearbox
PSBN Neugart
PSBN gearbox web rotation

El PSBN ha sido descontinuado. Cambia ahora a PSBNpro.

Con el PSBNpro ampliamos nuestra gama de productos de precisión con la nueva generación «pro». La serie está concebida para pares de giro más elevados y resulta especialmente adecuada para aplicaciones dinámicas con cambios frecuentes de carga y de dirección.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PSBNpro
high torque gearbox with output shaft

Nuestro PSBN es la combinación ideal de reductor planetario de precisión y tecnología de rodamientos eficiente. Ha sido especialmente diseñado para lograr el máximo rendimiento a alta velocidad. Gracias al dentado helicoidal, funciona de manera particularmente homogénea y es excepcionalmente silencioso.

Características

  • Precision Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado inclinado
  • Rodamiento ranurado a bolas reforzado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida cuadrada
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de jaula

Más información

PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Grado de eficacia η % % 96 - 98 96 - 98
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Holgura interna reducida φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.4 - 2.0 12 - 18 4.1 - 5.1 36 - 45 10.3 - 13.0 91 - 115 26.0 - 34.5 230 - 305 58.0 - 73.0 513 - 646
Peso del reductor m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 1.6 - 2.3 3.6 - 5.2 3.3 - 3.6 7.4 - 7.9 5.6 - 7.3 12.4 - 16.0 13.2 - 15.5 29.0 - 34.1
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 830 187 1600 360 3100 697 4500 1012 9500 2136
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 800 180 1500 337 2800 629 4500 1012 9600 2158
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 42 373 109 961 251 2222 442 3916 1314 - 1329 11633 - 11759
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.129 0.841 - 1.142 0.146 - 0.273 1.292 - 2.416 0.147 - 0.870 1.301 - 7.700 0.435 - 2.811 3.850 - 24.879 1.143 - 14.061 10.116 - 124.450
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.25 1 - 2 0.20 - 0.60 2 - 5 0.25 - 1.20 2 - 11 0.45 - 2.40 4 - 21 0.65 - 6.60 6 - 58
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1
24 - 48 212 - 425 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 4300 - 5000 4300 - 5000 3650 - 4500 3650 - 4500 3050 - 4000 3050 - 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 1450 - 3000 1450 - 3000 1
4400 - 5000 4400 - 5000 4500 4500 3600 - 4000 3600 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500

Ejes de salida múltiples

  • Eje de salida con chaveta
  • Eje de salida liso

Holgura

  • Holgura interna estándar
  • Holgura interna reducida

Lubrication

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para la industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 13 0.512 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 50 1.969 50 1.969 80 3.150 110 4.331 130 5.118
Sección de la brida de salida Q1 mm in 55 2.165 60 2.362 90 3.543 115 4.528 140 5.512
Longitud total L1 mm in 93.5 3.681 116.5 4.587 140.5 5.531 182.5 7.185 248.0 9.764 1
117.0 4.606 145.0 5.709 163.0 6.417 204.5 8.051 279.0 10.984 2
Longitud del eje de salida L3 mm in 26 1.024 37 1.457 48 1.890 65 2.559 97 3.819

Descargas

Catálogo de producto: PSBN
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: PSBN

 

Configure aquí su reductor PSBN

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PSBN adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin