Loading ...
– Hassas seri planet redüktör

PSBN

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

PSBN precision gearbox
PSBN gearbox
PSBN Neugart
PSBN gearbox web rotation

PSBN üretimden kaldırılmıştır. Şimdi PSBNpro’ya geçin.

PSBNpro ile hassas ürün portföyümüzü yeni pro nesliyle genişletiyoruz. Bu seri, daha yüksek torklar için tasarlanmıştır ve özellikle sık yük ve yön değişiminin olduğu dinamik uygulamalar için uygundur.

 

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
high torque gearbox with output shaft

PSBN ürünümüz hassas planet redüktör ile verimli yatak teknolojisinin ideal birleşimidir. Yüksek hızlarda maksimum performans elde etmek için özel olarak geliştirilmiştir. Helisel dişli sayesinde özellikle homojen bir şekilde çalışır - ve son derece sessizdir.

Özellikler

  • Precision Line
  • Koaksiyel redüktör
  • Helisel dişli
  • Ön yüklemeli sabit bilyalı rulman
  • Radyal mil keçesi
  • Kare çıkış flanşı
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun kafesli modeli

Daha fazla bilgi

PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Verim η % % 96 - 98 96 - 98
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP65 IP65
Standart boşluk φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
İndirgenmiş boşluk φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.4 - 2.0 12 - 18 4.1 - 5.1 36 - 45 10.3 - 13.0 91 - 115 26.0 - 34.5 230 - 305 58.0 - 73.0 513 - 646
Redüktör ağırlığı m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 1.6 - 2.3 3.6 - 5.2 3.3 - 3.6 7.4 - 7.9 5.6 - 7.3 12.4 - 16.0 13.2 - 15.5 29.0 - 34.1
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 830 187 1600 360 3100 697 4500 1012 9500 2136
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 800 180 1500 337 2800 629 4500 1012 9600 2158
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 42 373 109 961 251 2222 442 3916 1314 - 1329 11633 - 11759
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.129 0.841 - 1.142 0.146 - 0.273 1.292 - 2.416 0.147 - 0.870 1.301 - 7.700 0.435 - 2.811 3.850 - 24.879 1.143 - 14.061 10.116 - 124.450
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.25 1 - 2 0.20 - 0.60 2 - 5 0.25 - 1.20 2 - 11 0.45 - 2.40 4 - 21 0.65 - 6.60 6 - 58
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 2
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 2
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1
24 - 48 212 - 425 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 4300 - 5000 4300 - 5000 3650 - 4500 3650 - 4500 3050 - 4000 3050 - 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 1450 - 3000 1450 - 3000 1
4400 - 5000 4400 - 5000 4500 4500 3600 - 4000 3600 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500 2
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • Kamalı çıkış mili
  • Kamasız çıkış mili

Boşluk

  • standart boşluk
  • indirgenmiş boşluk

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • Motor bağlantısı
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Kademe
Redüktör çıkış mili çapı D3 mm in 13 0.512 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı D5 mm in 50 1.969 50 1.969 80 3.150 110 4.331 130 5.118
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü Q1 mm in 55 2.165 60 2.362 90 3.543 115 4.528 140 5.512
Toplam uzunluk L1 mm in 93.5 3.681 116.5 4.587 140.5 5.531 182.5 7.185 248.0 9.764 1
117.0 4.606 145.0 5.709 163.0 6.417 204.5 8.051 279.0 10.984 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L3 mm in 26 1.024 37 1.457 48 1.890 65 2.559 97 3.819

İndirmeler

Ürün kataloğu: PSBN
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: PSBN

 

PSBN Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PSBN planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

PSBNpro PSBNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-830 Nm
Çevrim torku
119-7346 lbf in
Radyal Kuvvet
830-9500 N
Radyal Kuvvet
187-2136 N
Eksenel Kuvvet
800-9600 N
Eksenel Kuvvet
180-2158 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSNpro PSNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
950-20000 N
Radyal Kuvvet
214-4496 N
Eksenel Kuvvet
2200-17000 N
Eksenel Kuvvet
495-3822 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLN WPLN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-800 Nm
Çevrim torku
195-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-12500 N
Radyal Kuvvet
719-2810 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLQE PLQE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
520-4000 N
Radyal Kuvvet
117-899 N
Eksenel Kuvvet
620-3800 N
Eksenel Kuvvet
139-854 N
Boşluk oranı
7-22 arcmin
Boşluk oranı
7-22 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSFNpro PSFNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
1450-23000 N
Radyal Kuvvet
326-5171 N
Eksenel Kuvvet
2350-12000 N
Eksenel Kuvvet
528-2698 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLHE WPLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WGN WGN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-320 Nm
Çevrim torku
195-2832 lbf in
Radyal Kuvvet
2700-10000 N
Radyal Kuvvet
607-2248 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
5 arcmin
Boşluk oranı
5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin