Loading ...
– Redutor planetário série de precisão

PSBN

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

PSBN precision gearbox
PSBN gearbox
PSBN Neugart
PSBN gearbox web rotation

O PSBN foi descontinuado. Mude agora para o PSBNpro.

Com o PSBNpro, ampliamos nosso portfólio de precisão com a nova geração pro. A série foi concebida para torques mais elevados e é especialmente adequada para aplicações dinâmicas com frequentes mudanças de carga e direção.

DESCUBRA O PSBNpro
high torque gearbox with output shaft

Nosso PSBN é a combinação ideal de redutores planetários de precisão e tecnologia eficiente de rolamentos, tendo sido especialmente desenvolvido para atingir o máximo desempenho em altas velocidades. Graças à engrenagem helicoidal, opera de forma particularmente homogênea e é mais silencioso do que a média.

Funcionalidades

  • Precision Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem helicoidal
  • Rolamentos rígidos de esferas reforçados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída quadrado
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Portador planetário com design de gaiola

Dados técnicos

PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Nível de eficiência η % % 96 - 98 96 - 98
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Folga reduzida φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.4 - 2.0 12 - 18 4.1 - 5.1 36 - 45 10.3 - 13.0 91 - 115 26.0 - 34.5 230 - 305 58.0 - 73.0 513 - 646
Peso do Redutor m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 1.6 - 2.3 3.6 - 5.2 3.3 - 3.6 7.4 - 7.9 5.6 - 7.3 12.4 - 16.0 13.2 - 15.5 29.0 - 34.1
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142
Força radial máxima Fr max N lbf 830 187 1600 360 3100 697 4500 1012 9500 2136
Força axial máxima Fa max N lbf 800 180 1500 337 2800 629 4500 1012 9600 2158
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 42 373 109 961 251 2222 442 3916 1314 - 1329 11633 - 11759
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.129 0.841 - 1.142 0.146 - 0.273 1.292 - 2.416 0.147 - 0.870 1.301 - 7.700 0.435 - 2.811 3.850 - 24.879 1.143 - 14.061 10.116 - 124.450
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.25 1 - 2 0.20 - 0.60 2 - 5 0.25 - 1.20 2 - 11 0.45 - 2.40 4 - 21 0.65 - 6.60 6 - 58
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1
24 - 48 212 - 425 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 4300 - 5000 4300 - 5000 3650 - 4500 3650 - 4500 3050 - 4000 3050 - 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 1450 - 3000 1450 - 3000 1
4400 - 5000 4400 - 5000 4500 4500 3600 - 4000 3600 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso

Folga

  • Folga padrão
  • Folga reduzida

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 13 0.512 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 50 1.969 50 1.969 80 3.150 110 4.331 130 5.118
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 55 2.165 60 2.362 90 3.543 115 4.528 140 5.512
Comprimento total L1 mm in 93.5 3.681 116.5 4.587 140.5 5.531 182.5 7.185 248.0 9.764 1
117.0 4.606 145.0 5.709 163.0 6.417 204.5 8.051 279.0 10.984 2
Comprimento do eixo saída L3 mm in 26 1.024 37 1.457 48 1.890 65 2.559 97 3.819

Downloads

Catálogo de produtos: PSBN
Manual de instruções
Instruções de montagem: PSBN

 

Configure aqui o seu redutor de PSBN

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PSBN adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

PSBNpro PSBNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-830 Nm
Torque de ciclo
119-7346 lbf in
Força radial
830-9500 N
Força radial
187-2136 N
Força axial
800-9600 N
Força axial
180-2158 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLQE PLQE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
520-4000 N
Força radial
117-899 N
Força axial
620-3800 N
Força axial
139-854 N
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WGN WGN
Tamanho
Torque de ciclo
22-320 Nm
Torque de ciclo
195-2832 lbf in
Força radial
2700-10000 N
Força radial
607-2248 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
5 arcmin
Folga de torção máxima
5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin