Wird geladen ...
– Präzisions-Planetengetriebe

PSBN

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

PSBN precision gearbox
PSBN gearbox
PSBN Neugart
PSBN gearbox web rotation

Das PSBN ist abgekündigt. Jetzt auf PSBNpro umsteigen.

Mit dem PSBNpro erweitern wir unser Präzisionsportfolio um die neue pro Generation. Die Baureihe ist für höhere Drehmomente konzipiert und eignet sich besonders für dynamische Anwendungen mit häufigem Last- und Richtungswechsel.

PSBNpro entdecken
high torque gearbox with output shaft

Unser PSBN ist die ideale Kombination aus Präzisions-Planetengetriebe und effizienter Lagertechnologie. Es wurde speziell entwickelt, um bei hoher Drehzahl die maximale Performance zu erreichen. Durch die Schrägverzahnung arbeitet es besonders homogen – und ist überdurchschnittlich leise.

Features

  • Precision Line
  • Koaxialgetriebe
  • Schrägverzahnt
  • Verstärkte Rillenkugellager
  • Radialwellendichtring
  • Quadratischer Abtriebsflansch
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Käfigausführung

Weitere Informationen

PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Wirkungsgrad η % % 96 - 98 96 - 98
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP65 IP65
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Reduziertes Verdrehspiel φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.4 - 2.0 12 - 18 4.1 - 5.1 36 - 45 10.3 - 13.0 91 - 115 26.0 - 34.5 230 - 305 58.0 - 73.0 513 - 646
Getriebegewicht m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 1.6 - 2.3 3.6 - 5.2 3.3 - 3.6 7.4 - 7.9 5.6 - 7.3 12.4 - 16.0 13.2 - 15.5 29.0 - 34.1
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 830 187 1600 360 3100 697 4500 1012 9500 2136
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 800 180 1500 337 2800 629 4500 1012 9600 2158
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 42 373 109 961 251 2222 442 3916 1314 - 1329 11633 - 11759
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.129 0.841 - 1.142 0.146 - 0.273 1.292 - 2.416 0.147 - 0.870 1.301 - 7.700 0.435 - 2.811 3.850 - 24.879 1.143 - 14.061 10.116 - 124.450
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.25 1 - 2 0.20 - 0.60 2 - 5 0.25 - 1.20 2 - 11 0.45 - 2.40 4 - 21 0.65 - 6.60 6 - 58
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1
24 - 48 212 - 425 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 4300 - 5000 4300 - 5000 3650 - 4500 3650 - 4500 3050 - 4000 3050 - 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 1450 - 3000 1450 - 3000 1
4400 - 5000 4400 - 5000 4500 4500 3600 - 4000 3600 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       

Verdrehspiel

  • Standard Verdrehspiel    
  • Reduziertes Verdrehspiel

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      
PSBN 055 PSBN 070 PSBN 090 PSBN 115 PSBN 142 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 13 0.512 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 50 1.969 50 1.969 80 3.150 110 4.331 130 5.118
Flanschquerschnitt Abtrieb Q1 mm in 55 2.165 60 2.362 90 3.543 115 4.528 140 5.512
Gesamtlänge L1 mm in 93.5 3.681 116.5 4.587 140.5 5.531 182.5 7.185 248.0 9.764 1
117.0 4.606 145.0 5.709 163.0 6.417 204.5 8.051 279.0 10.984 2
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 26 1.024 37 1.457 48 1.890 65 2.559 97 3.819

Downloads

Produktkatalog: PSBN
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PSBN

 

Konfigurieren Sie hier Ihr PSBN Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PSBN Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PSBNpro PSBNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-830 Nm
Zyklusdrehmoment
119-7346 lbf in
Radialkraft
830-9500 N
Radialkraft
187-2136 N
Axialkraft
800-9600 N
Axialkraft
180-2158 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSNpro PSNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
950-20000 N
Radialkraft
214-4496 N
Axialkraft
2200-17000 N
Axialkraft
495-3822 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLQE PLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
520-4000 N
Radialkraft
117-899 N
Axialkraft
620-3800 N
Axialkraft
139-854 N
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSFNpro PSFNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLHE WPLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WGN WGN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-320 Nm
Zyklusdrehmoment
195-2832 lbf in
Radialkraft
2700-10000 N
Radialkraft
607-2248 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
5 arcmin
Verdrehspiel
5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram