Wird geladen ...
– Präzisions-Planetengetriebe

PLFN

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

PLFN Planetengetriebe
PLFN Koaxialgetriebe
PLFN Precision Line
PLFN Getriebe mit Flanschabtriebswelle
PLFN Getriebe mit montiertem Ritzel PM1 PM2
PLFN rotation

Mehr Leistung, mehr Dynamik - Entdecken Sie das neue PSFNpro

Das PSFNpro ist Teil unserer neuen pro Generation der Präzisionsgetriebe. Die Weiterentwicklung ermöglicht höhere Drehmomente und eine hohe Verdrehsteifigkeit und ist besonders für dynamische Anwendungen mit hohen Zyklusmomenten ausgelegt.

PSFNpro entdecken
high torque gearbox with flange

Unser PLFN verfügt über eine genormte Flansch-Schnittstelle, was eine einfache Montage erlaubt. Das geradverzahnte Präzisions-Planetengetriebe ist für Höchstleistungen und Drehmoment konzipiert. Sein hohes Kippmoment erlaubt beste Performance auch bei höchsten Radial- und Axialkräfte.

Features

  • Precision Line
  • Koaxialgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Vorgespannte Schrägrollenlager
  • Radialwellendichtring
  • Runder, extra großer Abtriebsflansch
  • Getriebe sehr kurz bauend
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Käfigausführung

Weitere Informationen

PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Stufe
Übersetzungen 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 2
Wirkungsgrad η % % 96 - 97 96 - 97
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP65 IP65
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Reduziertes Verdrehspiel φ arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 7.6 - 14.8 67 - 131 18.5 - 40.5 164 - 358 58.0 - 92.0 513 - 814 156.0 - 264.0 1381 - 2337 330.0 - 656.0 2921 - 5806
Getriebegewicht m kg lbm 1.3 - 1.9 2.9 - 4.2 2.9 - 3.4 6.3 - 7.5 4.9 - 6.1 10.8 - 13.4 12.6 - 15.0 27.9 - 33.1 36.6 - 44.7 80.7 - 98.7
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 33000 7419
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 132 1170 326 2888 475 4207 1219 10786 4957 43870
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.288 1.850 - 2.549 0.211 - 0.920 1.868 - 8.143 0.546 - 2.942 4.833 - 26.039 1.951 - 12.365 17.268 - 109.439 6.911 - 61.170 61.168 - 541.400
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.70 2 - 6 0.20 - 1.55 2 - 14 0.30 - 3.70 3 - 33 0.75 - 9.40 7 - 83 1.60 - 25.80 14 - 228
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 270 - 750 2390 - 6638 630 - 1660 5576 - 14692 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 280 - 1000 2478 - 8851 600 - 1800 5310 - 15931 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 43 - 75 381 - 664 96 - 175 850 - 1549 200 - 385 1770 - 3408 325 - 810 2876 - 7169 1000 - 1660 8851 - 14692 1
43 - 103 381 - 912 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 325 - 1540 2876 - 13630 840 - 2880 7435 - 25490 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 14 - 32 119 - 283 30 - 70 266 - 620 62 - 150 549 - 1328 152 - 375 1345 - 3319 315 - 800 2788 - 7081 1
14 - 38 119 - 336 30 - 75 266 - 664 62 - 150 549 - 1328 152 - 500 1345 - 4425 315 - 900 2788 - 7966 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 52 - 100 460 - 885 121 - 250 1071 - 2213 295 - 620 2611 - 5487 570 - 1420 5045 - 12568 1350 - 3150 11949 - 27880 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 560 - 2000 4956 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 2100 - 4100 2100 - 4100 1750 - 4000 1750 - 4000 1300 - 3150 1300 - 3150 850 - 2050 850 - 2050 500 - 1300 500 - 1300 1
3700 - 4500 3700 - 4500 3850 - 4500 3850 - 4500 3150 - 4000 3150 - 4000 1700 - 3500 1700 - 3500 1100 - 3000 1100 - 3000 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Flansch-Abtriebswelle (ISO 9409-1)
  • Abtriebswelle mit montiertem Ritzel

Verdrehspiel

  • Standard Verdrehspiel    
  • Reduziertes Verdrehspiel

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      

Montiertes Ritzel

  • PM1 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PM2 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PM2 - Geradverzahntes Ritzel
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Stufe
Lochkreisdurchmesser Abtriebswelle D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Zentrierbunddurchmesser Abtriebsflansch D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Flanschdurchmesser Abtrieb D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Gesamtlänge L1 mm in 71.0 2.795 89.0 3.504 108.0 4.252 157.0 6.181 212.5 8.366 1
99.5 3.917 111.0 4.370 130.0 5.118 187.5 7.382 264.0 10.394 2
Abtriebsflanschlänge L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Montierte Ritzel

Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.

MONTIERTE RITZEL
Ritzel Sortiment Neugart

Downloads

Produktkatalog: PLFN
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PLFN

 

Konfigurieren Sie hier Ihr PLFN Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PLFN Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSFNpro PSFNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PFHE PFHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSNpro PSNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
950-20000 N
Radialkraft
214-4496 N
Axialkraft
2200-17000 N
Axialkraft
495-3822 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLFE PLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1000-5200 N
Axialkraft
225-1169 N
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLHE WPLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram