Cargando...
– Reductores planetario para aplicaciones específicas

NGV

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

Los sistemas de transporte sin conductor tienen requisitos especiales en cuanto a la tecnología de transmisión de fuerza. Estos incluyen, entre otros, altas cargas radiales, diseño que ahorra espacio, uso 24 horas al día y 7 días a la semana, así como eficiencia energética. Nuestro reductor planetario NGV cumple precisamente con estos requisitos gracias a su concepto de rodamiento de salida especial y a la posibilidad de montaje directo en el chasis del vehículo.

Características

  • Reductor para la aplicación específica
  • Reductor coaxial
  • Dentado recto
  • Rodamiento de rodillos inclinados pretensado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida redonda, extra grande
  • Collar de centrado extra largo en la salida
  • Reductor de diseño muy corto
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de disco

Más información

      NGV064 NGV090 NGV110
Máxima capacidad de carga dinámica   kg 350 675 1075
Velocidad máxima v m/s 2
Precisión de posicionamiento   mm 0.3 0.4 0.4
Peso total   kg 3.9 7.7 16.4
      NGV064 NGV090 NGV110
Máxima capacidad de carga dinámica   lbs 772 1488 2370
Velocidad máxima v in/s 78.7
Precisión de posicionamiento   in 0.012 0.016 0.016
Peso total   lbs 8.6 17.0 36.2
      rueda NGV 160 rueda NGV 200 rueda NGV 250
Información del fabricante de ruedas Blickle
Peso m kg ca. 2.3 ca. 3.7 ca. 7.6
Inercia Jr kgcm2 74 203 644
Resistencia a la rodadura   N 65 95 165
Coeficiente de fricción (fricción estática)   µ > 0.25
Protección del suelo
(corresponde a la presión superficial de la rueda)
  N/mm2 8.0
Rango de temperatura     -30°C a +70°C, brevemente hasta +90°C.
A temperaturas ambiente superiores a +40°C,
la capacidad de carga se reduce.
Banda de rodadura     Blickle Besthane®
Color de la banda de rodadura     Marrón
Dureza de la banda     92° Shore A
Cuerpo de la rueda     Fundición gris
Color del cuerpo de la rueda     Plata
Protección contra corrosión     Cuerpo de la rueda, pintada
Características de la banda de rodadura
(según el fabricante de la banda)
    Funcionamiento silencioso, muy baja resistencia a la rodadura,
alta capacidad de carga dinámica, protección del suelo,
muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y al desgarro,
no deja marcas, sin decoloración por contacto.
      rueda NGV 160 rueda NGV 200 rueda NGV 250
Información del fabricante de ruedas Blickle
Peso m lbm ca. 5.1 ca. 8.2 ca. 16.8
Inercia Jr lbf.in.s2 10-4 16.636 45.636 114.777
Resistencia a la rodadura   lbf 14.6 21.4 37.1
Coeficiente de fricción (fricción estática)   µ > 0.25
Protección del suelo
(corresponde a la presión superficial de la rueda)
  lbf/in2 113.786
Rango de temperatura     -22°F a +158°F, brevemente hasta +194 °F.
A temperaturas ambiente superiores a +104 °F,
la capacidad de carga se reduce.
Banda de rodadura     Blickle Besthane®
Color de la banda de rodadura     Marrón
Dureza de la banda     92° Shore A
Cuerpo de la rueda     Fundición gris
Color del cuerpo de la rueda     Plata
Protección contra corrosión     Cuerpo de la rueda, pintada
Características de la banda de rodadura
(según el fabricante de la banda)
    Funcionamiento silencioso, muy baja resistencia a la rodadura,
alta capacidad de carga dinámica, protección del suelo,
muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y al desgarro,
no deja marcas, sin decoloración por contacto.
      NGV064  NGV090  NGV110
Relaciones de transmisión i   9,12,15,16,20,25,32,40,64
Eficiencia bajo plena carga ƞ % ≥ 95
Temperatura de funcionamiento mín. / Temperatura de funcionamiento máx. Tmin / Tmax °C -25 / 90
Grado de protección     IP 65 (en la salida del reductor)
Holgura interna estándar jt arcmin ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9
Rigidez a la torsión cg Nm/arcmin 7.3 - 11.5 19.5 - 38.5 52 - 95
Peso del reductor mG kg 1.6 - 1.7 4.0 8.5 - 8.7
Ruido de funcionamiento Qg db(A) 60 62 65
      NGV064  NGV090  NGV110
Relaciones de transmisión i   9,12,15,16,20,25,32,40,64
Eficiencia bajo plena carga ƞ % ≥ 95
Temperatura de funcionamiento mín. / Temperatura de funcionamiento máx. Tmin / Tmax °F -13 / 194
Grado de protección     IP 65 (en la salida del reductor)
Holgura interna estándar jt arcmin ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9
Rigidez a la torsión cg lbf.in/arcmin 65 - 102 173 - 341 460 - 841
Peso del reductor mG lbm 3.6 - 3.7 8.8 18.8 - 19.2
Ruido de funcionamiento Qg db(A) 60 62 65
      NGV064  NGV090  NGV110
Fuerza radial para 20,000h / Fuerza radial para 30,000h Fr20,000h / Fr30.000h N 2000 - 2300 3650 - 4100 4550 - 5150
Fuerza axial para 20,000h / Fuerza axial para 30,000h Fa20.000h / Fa30,000h N 2500 - 2850 4800 - 5450 5600 - 6450
      NGV064  NGV090  NGV110
Fuerza radial para 20,000h / Fuerza radial para 30,000h Fr20,000h / Fr30.000h lbf 450 - 517 821 - 922 1023 - 1158
Fuerza axial para 20,000h / Fuerza axial para 30,000h Fa20.000h / Fa30,000h lbf 562 - 641 1079 - 1225 1259 - 1450
      NGV064  NGV090  NGV110
Momento de inercia Jg kgcm2 0.066 - 0.132 0.367 - 0.667 1.416 - 2.432
      NGV064  NGV090  NGV110
Momento de inercia Jg lbf.in.s2 10-4 0.939 - 1.877 5.220 - 9.487 20.140 - 34.591
      NGV064  NGV090  NGV110
Par de salida nominal T2N Nm 18 - 44 50 - 130 120 - 260
Par de salida máx. T2Max Nm 29 - 70 80 - 208 192 - 416
Par de salida en emergencia T2Stop Nm 80 - 88 190 - 260 380 - 500
      NGV064  NGV090  NGV110
Par de salida nominal T2N lbf.in 159 - 389 443 - 1151 1062 - 1859
Par de salida máx. T2Max Nm 257 - 620 708 - 1841 1699 - 3399
Par de salida en emergencia T2Stop lbf.in 708 - 779 1682 - 2301 3363 - 4425
      NGV064  NGV090  NGV110
Velocidad térmica media con T2N y S1 n1n min-1 4500 4000 3300 - 3500
Velocidad mecánica máx. de entrada N1Limit min-1 7500 7000 6500
      NGV064  NGV090  NGV110
Velocidad térmica media con T2N y S1 n1n rpm 4500 4000 3300 - 3500
Velocidad mecánica máx. de entrada N1Limit rpm 7500 7000 6500

Ejes de salida múltiples

  • Brida de salida plana (ISO 9409-1)

Lubrication

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para la industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor
  • Sin adaptación del motor - Brida universal
      NGV064 NGV090 NGV110
Diámetro de rueda D50 mm 160 200 250
Longitud total mín. L50 98.5 130.5 158.0
Distancia de la brida al borde exterior de la rueda L51 58.0 72.0 94.0
Distancia de la brida al borde interior de la rueda L52 8.0 12.0 14.0
      NGV064 NGV090 NGV110
Diámetro de rueda D50 in 6.299 7.874 9.843
Longitud total mín. L50 3.878 5.138 6.22
Distancia de la brida al borde exterior de la rueda L51 2.283 2.835 3.701
Distancia de la brida al borde interior de la rueda L52 0.315 0.472 0.551
      NGV064 NGV090 NGV110
Diámetro de centraje del eje de salida D10 mm 20 31,5 40
Diámetro del círculo primitivo del eje de salida D11 31,5 50 63
Diámetro de centraje del eje de salida D12 40 63 80
Diámetro de centraje de la brida de salida D13 70 94 120
Diámetro de la brida de salida D14 92 120 158
Agujero de montaje de salida D16 Ø 5,4 8x45° Ø 6,6 8x45° Ø 9 8x45°
Diámetro del círculo primitivo de la brida de salida D17 82 108 142
Longitud total mín. L1 84,5 118 144
Grosor de la brida de salida L8 6 8 10
Profundidad del centraje del eje de salida L10 4 6 6
Profundidad del centraje del eje de salida L11 3 6 6,5
Profundidad del centraje de la brida de salida L12 10 15 21
Longitud de la brida de salida L13 44 59,5 80
Diámetro del sistema de amarre de entrada D26 11 19 24
14 24 35
19 - -
Diámetro del eje motor j6/k6* D20 5 - 19 8 - 24 11-35
Longitud admitida del eje motor L20 * Las medidas varían en función de la brida del motor/reductor.
Las geometrías de brida de entrada específicas de cada motor
se pueden consultar de forma específica para cada motor en el
Tec Data Finder en www.neugart.com
Diámetro del centraje de entrada D21
Cantidad x rosca x profundidad G2 8 x M5x7 8 x M6x10 12 x M6x12
Cantidad x rosca G4 8 x M5 8 x M6 8 x M8
      NGV064 NGV090 NGV110
Diámetro de centraje del eje de salida D10 in 0.787 1.240 1.575
Diámetro del círculo primitivo del eje de salida D11 1.240 1.969 2.480
Diámetro de centraje del eje de salida D12 1.575 2.480 3.150
Diámetro de centraje de la brida de salida D13 2.756 3.701 4.724
Diámetro de la brida de salida D14 3.622 4.724 6.220
Agujero de montaje de salida D16 Ø 0.21 8x45° Ø 0.26 8x45° Ø 0.35 8x45°
Diámetro del círculo primitivo de la brida de salida D17 3.328 4.252 5.591
Longitud total mín. L1 3.327 4.646 5.669
Grosor de la brida de salida L8 0.236 0.315 0.394
Profundidad del centraje del eje de salida L10 0.157 0.315 0.394
Profundidad del centraje del eje de salida L11 0.157 0.236 0.256
Profundidad del centraje de la brida de salida L12 0.394 0.591 0.827
Longitud de la brida de salida L13 1.732 2.343 3.150
Diámetro del sistema de amarre de entrada D26 0.433 0.748 0.945
0.551 0.945 1.378
0.748 - -
Diámetro del eje motor j6/k6* D20 0.197 - 0.748 0.315 - 0.945 0.433 - 1.378
Longitud admitida del eje motor L20 * Las medidas varían en función de la brida del motor/reductor.
Las geometrías de brida de entrada específicas de cada motor
se pueden consultar de forma específica para cada motor en el
Tec Data Finder en www.neugart.com
Diámetro del centraje de entrada D21
Cantidad x rosca x profundidad G2 8 x M5x0.27 8 x M6x0.39 8 x M6x0.47
Cantidad x rosca G4 8 x M5 8 x M6 8 x M8
      rueda NGV 160 rueda NGV 200 rueda NGV 250
Diámetro exterior de la rueda D50 mm 160 200 250
Anchura de la rueda W2 50 60 80
Diámetro interior de llanta W3 114 155 183
Diámetro exterior del collar de centrado W4 20 31.5 40
Profundidad de la llanta W5 36 47.5 66
Diámetro del círculo primitivo de la unión roscada W6 31.5 50 63
Diámetro de unión roscada de la cabeza W7 8 x Ø 10 8 x Ø 11 12 x Ø 11
Diámetro de la unión roscada W8 8 x Ø 5.5 8 x Ø 6.6 12 x Ø 6.6
      rueda NGV 160 rueda NGV 200 rueda NGV 250
Diámetro exterior de la rueda D50 in 6.299 7.874 9.843
Anchura de la rueda W2 1.969 2.362 3.150
Diámetro interior de llanta W3 4.488 6.102 7.205
Diámetro exterior del collar de centrado W4 0.787 1.240 1.575
Profundidad de la llanta W5 1.417 1.870 2.598
Diámetro del círculo primitivo de la unión roscada W6 1.240 1.969 2.480
Diámetro de unión roscada de la cabeza W7 8 x Ø 0.394 8 x Ø 0.433 12 x Ø 0.472
Diámetro de la unión roscada W8 8 x Ø 0.217 8 x Ø 0.260 12 x Ø 0.260

Rueda NGV

La rueda NGV ha sido especialmente diseñada para su utilización en el reductor NGV. Esta combinación de rueda y reductor está perfectamente adaptada entre sí y despliega toda la potencia del reductor. Disponible en tres tamaños: hay una rueda adecuada para cada tamaño de reductor. La banda de rodadura de poliuretano es universal, potente y duradera.

Rueda NGV
ngv wheel

Descargas

Folleto de producto NGV
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: NGV

 

Configure aquí su reductor NGV

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario NGV adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Estos reductores también podrían interesarle:

PFHE PFHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2300-5150 N
Fuerza radial
517-1158 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
WPLHE WPLHE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSFNpro PSFNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
1450-23000 N
Fuerza radial
326-5171 N
Fuerza axial
2350-12000 N
Fuerza axial
528-2698 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPSFN WPSFN
Tamaño
Par cíclico
22-620 Nm
Par cíclico
195-5487 lbf pulg.
Fuerza radial
2150-12000 N
Fuerza radial
483-2698 N
Fuerza axial
2850-7500 N
Fuerza axial
641-1686 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLFE WPLFE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
900-3800 N
Fuerza radial
202-854 N
Fuerza axial
1200-5200 N
Fuerza axial
270-1169 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLFE PLFE
Tamaño
Par cíclico
5-260 Nm
Par cíclico
44-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
900-3800 N
Fuerza radial
202-854 N
Fuerza axial
1000-5200 N
Fuerza axial
225-1169 N
Huelgo torsional
7-19 arcmin
Huelgo torsional
7-19 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WGN WGN
Tamaño
Par cíclico
22-320 Nm
Par cíclico
195-2832 lbf pulg.
Fuerza radial
2700-10000 N
Fuerza radial
607-2248 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
5 arcmin
Huelgo torsional
5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin