Loading ...
– Hassas seri planet redüktör

PLFN

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

PLFN planet redüktör
PLFN koaksiyel redüktör
PLFN Precision Line
Flanşlı çıkış milli PLFN redüktör
Pinyon montajlı PLFN PM1 PM2
PLFN rotation

Daha fazla performans, daha fazla dinamizm - Yeni PSFNpro'yu keşfedin

PSFNpro, hassas dişli kutularımızın yeni pro neslinin bir parçasıdır. Geliştirme çalışmaları, daha yüksek torklar ve yüksek burulma sertliği sağlar ve özellikle yüksek döngü torklu dinamik uygulamalar için tasarlanmıştır.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
high torque gearbox with flange

PLFN ürünümüz kolay montaja izin veren standartlaştırılmış bir flanş arayüzüne sahiptir. Düz dişli hassas planet redüktör, maksimum performans ve tork için tasarlanmıştır. Yüksek devrilme momenti, en yüksek radyal ve eksenel kuvvetlerde bile en iyi performansı sağlar.

Özellikler

  • Precision Line
  • Koaksiyel redüktör
  • Düz dişli
  • Öngerilimli eğik bilyalı rulman
  • Radyal mil keçesi
  • Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
  • Oldukça kısa redüktör
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun kafesli modeli

Daha fazla bilgi

PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Kademe
İletim oranı 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 2
Verim η % % 96 - 97 96 - 97
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP65 IP65
Standart boşluk φ arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
İndirgenmiş boşluk φ arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 7.6 - 14.8 67 - 131 18.5 - 40.5 164 - 358 58.0 - 92.0 513 - 814 156.0 - 264.0 1381 - 2337 330.0 - 656.0 2921 - 5806
Redüktör ağırlığı m kg lbm 1.3 - 1.9 2.9 - 4.2 2.9 - 3.4 6.3 - 7.5 4.9 - 6.1 10.8 - 13.4 12.6 - 15.0 27.9 - 33.1 36.6 - 44.7 80.7 - 98.7
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 33000 7419
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 132 1170 326 2888 475 4207 1219 10786 4957 43870
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.288 1.850 - 2.549 0.211 - 0.920 1.868 - 8.143 0.546 - 2.942 4.833 - 26.039 1.951 - 12.365 17.268 - 109.439 6.911 - 61.170 61.168 - 541.400
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.70 2 - 6 0.20 - 1.55 2 - 14 0.30 - 3.70 3 - 33 0.75 - 9.40 7 - 83 1.60 - 25.80 14 - 228
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 270 - 750 2390 - 6638 630 - 1660 5576 - 14692 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 280 - 1000 2478 - 8851 600 - 1800 5310 - 15931 2
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 43 - 75 381 - 664 96 - 175 850 - 1549 200 - 385 1770 - 3408 325 - 810 2876 - 7169 1000 - 1660 8851 - 14692 1
43 - 103 381 - 912 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 325 - 1540 2876 - 13630 840 - 2880 7435 - 25490 2
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 14 - 32 119 - 283 30 - 70 266 - 620 62 - 150 549 - 1328 152 - 375 1345 - 3319 315 - 800 2788 - 7081 1
14 - 38 119 - 336 30 - 75 266 - 664 62 - 150 549 - 1328 152 - 500 1345 - 4425 315 - 900 2788 - 7966 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 52 - 100 460 - 885 121 - 250 1071 - 2213 295 - 620 2611 - 5487 570 - 1420 5045 - 12568 1350 - 3150 11949 - 27880 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 560 - 2000 4956 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 2100 - 4100 2100 - 4100 1750 - 4000 1750 - 4000 1300 - 3150 1300 - 3150 850 - 2050 850 - 2050 500 - 1300 500 - 1300 1
3700 - 4500 3700 - 4500 3850 - 4500 3850 - 4500 3150 - 4000 3150 - 4000 1700 - 3500 1700 - 3500 1100 - 3000 1100 - 3000 2
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • ISO 9409-1’a uygun flanş çıkış mili
  • Pinyon montajlı çıkış mili

Boşluk

  • standart boşluk
  • indirgenmiş boşluk

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • Motor bağlantısı

Pinyon montajlı

  • PM1 - Helis dişli pinyon
  • PM2 - Helis dişli pinyon
  • PM2 - Düz dişli pinyon
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Kademe
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Redüktör çıkış flanşı faturası D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Redüktör çıkış flanş çapı D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Toplam uzunluk L1 mm in 71.0 2.795 89.0 3.504 108.0 4.252 157.0 6.181 212.5 8.366 1
99.5 3.917 111.0 4.370 130.0 5.118 187.5 7.382 264.0 10.394 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Redüktör-Pinyon

Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.

Redüktör-Pinyon
pinion range Neugart

İndirmeler

Ürün kataloğu: PLFN
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: PLFN

 

PLFN Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PLFN planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-620 Nm
Çevrim torku
195-5487 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
2850-7500 N
Eksenel Kuvvet
641-1686 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSFNpro PSFNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
1450-23000 N
Radyal Kuvvet
326-5171 N
Eksenel Kuvvet
2350-12000 N
Eksenel Kuvvet
528-2698 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
PFHE PFHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
2300-5150 N
Radyal Kuvvet
517-1158 N
Eksenel Kuvvet
2850-6450 N
Eksenel Kuvvet
641-1450 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSNpro PSNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
950-20000 N
Radyal Kuvvet
214-4496 N
Eksenel Kuvvet
2200-17000 N
Eksenel Kuvvet
495-3822 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLN WPLN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-800 Nm
Çevrim torku
195-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-12500 N
Radyal Kuvvet
719-2810 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLFE PLFE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
900-3800 N
Radyal Kuvvet
202-854 N
Eksenel Kuvvet
1000-5200 N
Eksenel Kuvvet
225-1169 N
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLHE WPLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin