Loading ...
– Réducteur planétaire de précision

PLFN

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

Réducteur planétaire PLFN
Réducteur coaxial PLFN
PLFN Precision Line
Réducteur à arbre de sortie à bride PLFN
Réducteurs PLFN à pignon monté PM1 PM2
PLFN rotation

Plus de puissance, plus de dynamique - Découvrez le nouveau PSFNpro

Le PSFNpro fait partie de notre nouvelle génération « pro » de réducteurs de précision. Cette évolution permet d'atteindre des couples plus élevés et offre une grande rigidité torsionnelle. Elle est spécialement conçue pour les applications dynamiques avec des moments cycliques élevés.

En savoir plus
high torque gearbox with flange

Notre PLFN est doté d'une interface de bride standardisée qui facilite son montage. Le réducteur planétaire de précision à denture droite est conçu pour des performances et un couple élevés. Son couple de renversement élevé permet des performances optimales, même en présence de forces radiales et axiales maximales.

Caractéristiques

  • Precision Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture droite
  • Roulements à rouleaux à contact précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Très grande bride de sortie ronde
  • Réducteurs de conception très courte
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à cage

Plus d'informations

PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Étage
Rapports 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 2
Rendement η % % 96 - 97 96 - 97
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP65 IP65
Jeu standard φ arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Jeu réduit φ arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 7.6 - 14.8 67 - 131 18.5 - 40.5 164 - 358 58.0 - 92.0 513 - 814 156.0 - 264.0 1381 - 2337 330.0 - 656.0 2921 - 5806
Poids du réducteur m kg lbm 1.3 - 1.9 2.9 - 4.2 2.9 - 3.4 6.3 - 7.5 4.9 - 6.1 10.8 - 13.4 12.6 - 15.0 27.9 - 33.1 36.6 - 44.7 80.7 - 98.7
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200
Force radiale maximale Fr max N lbf 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 33000 7419
Force axiale maximale Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 132 1170 326 2888 475 4207 1219 10786 4957 43870
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.288 1.850 - 2.549 0.211 - 0.920 1.868 - 8.143 0.546 - 2.942 4.833 - 26.039 1.951 - 12.365 17.268 - 109.439 6.911 - 61.170 61.168 - 541.400
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.70 2 - 6 0.20 - 1.55 2 - 14 0.30 - 3.70 3 - 33 0.75 - 9.40 7 - 83 1.60 - 25.80 14 - 228
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 270 - 750 2390 - 6638 630 - 1660 5576 - 14692 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 280 - 1000 2478 - 8851 600 - 1800 5310 - 15931 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 43 - 75 381 - 664 96 - 175 850 - 1549 200 - 385 1770 - 3408 325 - 810 2876 - 7169 1000 - 1660 8851 - 14692 1
43 - 103 381 - 912 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 325 - 1540 2876 - 13630 840 - 2880 7435 - 25490 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 14 - 32 119 - 283 30 - 70 266 - 620 62 - 150 549 - 1328 152 - 375 1345 - 3319 315 - 800 2788 - 7081 1
14 - 38 119 - 336 30 - 75 266 - 664 62 - 150 549 - 1328 152 - 500 1345 - 4425 315 - 900 2788 - 7966 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 52 - 100 460 - 885 121 - 250 1071 - 2213 295 - 620 2611 - 5487 570 - 1420 5045 - 12568 1350 - 3150 11949 - 27880 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 560 - 2000 4956 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 2100 - 4100 2100 - 4100 1750 - 4000 1750 - 4000 1300 - 3150 1300 - 3150 850 - 2050 850 - 2050 500 - 1300 500 - 1300 1
3700 - 4500 3700 - 4500 3850 - 4500 3850 - 4500 3150 - 4000 3150 - 4000 1700 - 3500 1700 - 3500 1100 - 3000 1100 - 3000 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie de la bride (ISO 9409-1)
  • Arbre de sortie à pignon

Jeu

  • Jeu standard
  • Jeu réduit

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur

Pignon monté

  • PM1 - Pignon à denture hélicoïdale
  • PM2 - Pignon à denture hélicoïdale
  • PM2 - Pignon à denture droite
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Étage
Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Diamètre du collier de centrage, bride de sortie D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Diamètre de la bride en sortie D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Longueur hors tout L1 mm in 71.0 2.795 89.0 3.504 108.0 4.252 157.0 6.181 212.5 8.366 1
99.5 3.917 111.0 4.370 130.0 5.118 187.5 7.382 264.0 10.394 2
Longueur de la bride de sortie L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Réducteur-pignon

Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.

réducteur-pignon
pinion range Neugart

Téléchargements

Catalogue de produits : PLFN
Manuel d'instruction
Instructions de montage: PLFN

 

Configurez votre réducteur de PLFN ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PLFN adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSNpro PSNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLFE PLFE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
44-2301 lbf in
Force radiale
900-3800 N
Force radiale
202-854 N
Force axiale
1000-5200 N
Force axiale
225-1169 N
Jeu
7-19 arcmin
Jeu
7-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLHE WPLHE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin