Loading ...
– Riduttore epicicloidale di precisione

PLFN

Taglia

Vai al Tec Data Finder

Avvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.

Riduttore epicicloidale PLFN
Riduttore coassiale PLFN
PLFN Precision Line
Riduttore PLFN con albero di uscita flangiato
PLFN Riduttori con pignone montato PM1 PM2
PLFN rotation

Più potenza, più dinamica: scoprite il nuovo PSFNpro

Il PSFNpro fa parte della nostra nuova generazione pro di riduttori di precisione. L'ulteriore sviluppo consente coppie più elevate e con un'elevata rigidità torsionale ed è in particolare strutturato per applicazioni dinamiche con momenti ciclici elevati.

SCOPRI PSFNpro
high torque gearbox with flange

Il nostro PLFN è dotato di un'interfaccia flangiata a norma che semplifica il montaggio. Il riduttore epicicloidale di precisione a denti diritti è progettato per coppie e potenze molto elevate. L'elevatissima coppia di ribaltamento consente la miglior performance anche in presenza di forze radiali e assiali altissime.

Caratteristiche

  • Precision Line
  • Riduttori coassiali
  • A dentatura diritta
  • Cuscinetti a rulli inclinati precaricati
  • Anello di tenuta per albero radiale
  • Flangia di uscita circolare di dimensioni maggiorate
  • Riduttore a costruzione cortissima
  • Senso di rotazione nella stessa direzione
  • Gabbia portasatelliti

Ulteriori informazioni

PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Fase
Rapporto di riduzione 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 2
Rendimento η % % 96 - 97 96 - 97
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP65 IP65
Gioco standard φ arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Gioco ridotto φ arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidità torsionale C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 7.6 - 14.8 67 - 131 18.5 - 40.5 164 - 358 58.0 - 92.0 513 - 814 156.0 - 264.0 1381 - 2337 330.0 - 656.0 2921 - 5806
Peso del riduttore m kg lbm 1.3 - 1.9 2.9 - 4.2 2.9 - 3.4 6.3 - 7.5 4.9 - 6.1 10.8 - 13.4 12.6 - 15.0 27.9 - 33.1 36.6 - 44.7 80.7 - 98.7
Rumorosità LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200
Forza radiale massima Fr max N lbf 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 33000 7419
Forza assiale massima Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Momento di ribaltamento massimo MK max Nm lbf.in 132 1170 326 2888 475 4207 1219 10786 4957 43870
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200
Momento d'inerzia della massa in ingresso J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.288 1.850 - 2.549 0.211 - 0.920 1.868 - 8.143 0.546 - 2.942 4.833 - 26.039 1.951 - 12.365 17.268 - 109.439 6.911 - 61.170 61.168 - 541.400
Coppia a vuoto media T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.70 2 - 6 0.20 - 1.55 2 - 14 0.30 - 3.70 3 - 33 0.75 - 9.40 7 - 83 1.60 - 25.80 14 - 228
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Fase
Coppia del ciclo T2Z Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 270 - 750 2390 - 6638 630 - 1660 5576 - 14692 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 280 - 1000 2478 - 8851 600 - 1800 5310 - 15931 2
Coppia massima T2max Nm lbf.in 43 - 75 381 - 664 96 - 175 850 - 1549 200 - 385 1770 - 3408 325 - 810 2876 - 7169 1000 - 1660 8851 - 14692 1
43 - 103 381 - 912 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 325 - 1540 2876 - 13630 840 - 2880 7435 - 25490 2
Coppia continua T2D Nm lbf.in 14 - 32 119 - 283 30 - 70 266 - 620 62 - 150 549 - 1328 152 - 375 1345 - 3319 315 - 800 2788 - 7081 1
14 - 38 119 - 336 30 - 75 266 - 664 62 - 150 549 - 1328 152 - 500 1345 - 4425 315 - 900 2788 - 7966 2
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 52 - 100 460 - 885 121 - 250 1071 - 2213 295 - 620 2611 - 5487 570 - 1420 5045 - 12568 1350 - 3150 11949 - 27880 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 560 - 2000 4956 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Fase
Velocità di azionamento continuo n1D min-1 rpm 2100 - 4100 2100 - 4100 1750 - 4000 1750 - 4000 1300 - 3150 1300 - 3150 850 - 2050 850 - 2050 500 - 1300 500 - 1300 1
3700 - 4500 3700 - 4500 3850 - 4500 3850 - 4500 3150 - 4000 3150 - 4000 1700 - 3500 1700 - 3500 1100 - 3000 1100 - 3000 2
Velocità meccanica massima in ingresso n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Svariate versioni dell'albero di uscita

  • Albero di uscita flangiato (ISO 9409-1)
  • Albero di uscita con pignone montato

Gioco torsionale

  • Gioco standard
  • Gioco ridotto

Lubrificazione

  • Lubrificazione standard
  • Lubrificazione per uso alimentare

Superficie

  • Trattamento standard
  • Superficie verniciata

Calettatori ottimizzati

  • Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
  • Calettatore per grandi diametri albero motore

Azionamento

  • Adattamento motore

Pignone montato

  • PM1 - Pignone a denti elicoidali
  • PM2 - Pignone a denti elicoidali
  • PM2 - Pignone a denti diritti
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Fase
Diametro primitivo fori albero di uscita D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Diametro centraggio flangia di uscita D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Diametro flangia in uscita D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Lunghezza totale L1 mm in 71.0 2.795 89.0 3.504 108.0 4.252 157.0 6.181 212.5 8.366 1
99.5 3.917 111.0 4.370 130.0 5.118 187.5 7.382 264.0 10.394 2
Lunghezza flangia uscita L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Riduttore-pignone

Il pignone di Neugart viene pre-montato sul riduttore e assicurato con viti. In tal modo l‘unità compatta di riduttore e pignone può essere installata velocemente nell‘applicazione, risparmiando ulteriore tempo da dedicare al montaggio.

riduttore-pignone
pinion range Neugart

Download

Catalogo prodotti: PLFN
Manuale di instruzioni
Istruzioni di montaggio: PLFN

 

Configurare qui il vostro Riduttori PLFN

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale PLFN che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

CONFIGURAZIONE DEL RIDUTTORE

Anche questi riduttori potrebbero interessarvi:

WPSFN WPSFN
Taglia
Coppia del ciclo
22-620 Nm
Coppia del ciclo
195-5487 lbf in
Forza radiale
2150-12000 N
Forza radiale
483-2698 N
Forza assiale
2850-7500 N
Forza assiale
641-1686 N
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PSFNpro PSFNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-1800 Nm
Coppia del ciclo
119-15931 lbf in
Forza radiale
1450-23000 N
Forza radiale
326-5171 N
Forza assiale
2350-12000 N
Forza assiale
528-2698 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Riduttori customizzati Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

Coppia del ciclo
Nm
Coppia del ciclo
lbf in
Forza radiale
N
Forza radiale
N
Vostre specifiche
Learn more
PFHE PFHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
2300-5150 N
Forza radiale
517-1158 N
Forza assiale
2850-6450 N
Forza assiale
641-1450 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PSNpro PSNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-1800 Nm
Coppia del ciclo
119-15931 lbf in
Forza radiale
950-20000 N
Forza radiale
214-4496 N
Forza assiale
2200-17000 N
Forza assiale
495-3822 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPLN WPLN
Taglia
Coppia del ciclo
22-800 Nm
Coppia del ciclo
195-7081 lbf in
Forza radiale
3200-12500 N
Forza radiale
719-2810 N
Forza assiale
3400-12000 N
Forza assiale
764-2698 N
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLHE PLHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLFE PLFE
Taglia
Coppia del ciclo
5-260 Nm
Coppia del ciclo
44-2301 lbf in
Forza radiale
900-3800 N
Forza radiale
202-854 N
Forza assiale
1000-5200 N
Forza assiale
225-1169 N
Gioco torsionale
7-19 arcmin
Gioco torsionale
7-19 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPLHE WPLHE
Taglia
Coppia del ciclo
14-260 Nm
Coppia del ciclo
124-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto

Non avete trovato quello che state cercando?

Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.


Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!

Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

TEC DATA FINDER


Per professionisti: NCP

Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.

Neugart Calculation Program

Avete domande sui nostri riduttori?

Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH

Contattateci!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin