Loading ...
– Redutor planetário série de precisão

PLFN

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

Caixa de engrenagens planetárias PLFN
Redutor coaxial PLFN
PLFN Precision Line
 Redutor com eixo de saída do flange PLFN
Redutores PLFN com pinhão montado PM1 PM2
PLFN rotation

Mais potência, mais dinamismo - Conheça o novo PSFNpro

O PSFNpro faz parte da nossa nova geração pro de redutores planetários de precisão. O aperfeiçoamento permite torques mais elevados e alta rigidez de torção, sendo especialmente projetado para aplicações dinâmicas com altos momentos de ciclo.

DESCUBRA O PSFNpro
high torque gearbox with flange

O nosso PLFN está equipado com uma interface de flange padronizada, que permite sua fácil montagem. O redutor planetário de precisão com engrenagem de dentes retos é projetado para elevado desempenho e torque. Seu alto momento de inclinação permite o melhor desempenho mesmo com forças radiais e axiais mais elevadas.

Funcionalidades

  • Precision Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem reta
  • Rolamentos de esferas helicoidais pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída redondo, extragrande
  • Redutor de construção muito curta
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Portador planetário com design de gaiola

Mais informações

PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Fase
Redução 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 2
Nível de eficiência η % % 96 - 97 96 - 97
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Folga reduzida φ arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 7.6 - 14.8 67 - 131 18.5 - 40.5 164 - 358 58.0 - 92.0 513 - 814 156.0 - 264.0 1381 - 2337 330.0 - 656.0 2921 - 5806
Peso do Redutor m kg lbm 1.3 - 1.9 2.9 - 4.2 2.9 - 3.4 6.3 - 7.5 4.9 - 6.1 10.8 - 13.4 12.6 - 15.0 27.9 - 33.1 36.6 - 44.7 80.7 - 98.7
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200
Força radial máxima Fr max N lbf 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 33000 7419
Força axial máxima Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 132 1170 326 2888 475 4207 1219 10786 4957 43870
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.288 1.850 - 2.549 0.211 - 0.920 1.868 - 8.143 0.546 - 2.942 4.833 - 26.039 1.951 - 12.365 17.268 - 109.439 6.911 - 61.170 61.168 - 541.400
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.20 - 0.70 2 - 6 0.20 - 1.55 2 - 14 0.30 - 3.70 3 - 33 0.75 - 9.40 7 - 83 1.60 - 25.80 14 - 228
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 270 - 750 2390 - 6638 630 - 1660 5576 - 14692 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 280 - 1000 2478 - 8851 600 - 1800 5310 - 15931 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 43 - 75 381 - 664 96 - 175 850 - 1549 200 - 385 1770 - 3408 325 - 810 2876 - 7169 1000 - 1660 8851 - 14692 1
43 - 103 381 - 912 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 325 - 1540 2876 - 13630 840 - 2880 7435 - 25490 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 14 - 32 119 - 283 30 - 70 266 - 620 62 - 150 549 - 1328 152 - 375 1345 - 3319 315 - 800 2788 - 7081 1
14 - 38 119 - 336 30 - 75 266 - 664 62 - 150 549 - 1328 152 - 500 1345 - 4425 315 - 900 2788 - 7966 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 52 - 100 460 - 885 121 - 250 1071 - 2213 295 - 620 2611 - 5487 570 - 1420 5045 - 12568 1350 - 3150 11949 - 27880 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 560 - 2000 4956 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 2100 - 4100 2100 - 4100 1750 - 4000 1750 - 4000 1300 - 3150 1300 - 3150 850 - 2050 850 - 2050 500 - 1300 500 - 1300 1
3700 - 4500 3700 - 4500 3850 - 4500 3850 - 4500 3150 - 4000 3150 - 4000 1700 - 3500 1700 - 3500 1100 - 3000 1100 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída do flange (ISO 9409-1)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Folga

  • Folga padrão
  • Folga reduzida

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor

Pinhão incorporado

  • PM1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PM2 - Pinhão dentado helicoidal
  • PM2 - Pinhão dentado reto
PLFN 064 PLFN 090 PLFN 110 PLFN 140 PLFN 200 Fase
Diâmetro do furo circular eixo de saída D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Diâmetro de centragem do flange de saída D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Diâmetro do flange saída D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Comprimento total L1 mm in 71.0 2.795 89.0 3.504 108.0 4.252 157.0 6.181 212.5 8.366 1
99.5 3.917 111.0 4.370 130.0 5.118 187.5 7.382 264.0 10.394 2
Comprimento do flange de saída L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Catálogo de produtos: PLFN
Manual de instruções
Instruções de montagem: PLFN

 

Configure aqui o seu redutor de PLFN

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PLFN adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLFE PLFE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
900-3800 N
Força radial
202-854 N
Força axial
1000-5200 N
Força axial
225-1169 N
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin