HLAE Kit de sellado
El kit de sellado libremente posicionable del HLAE proporciona una protección higiénica máxima y encuentra, por consiguiente, aplicación universal para diferentes espesores de pared de la máquina. Gracias a ello permite una flexibilidad máxima en lo que a la conexión a la máquina se refiere cumpliendo las más elevadas exigencias higiénicas.
Más información
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº Art. | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Diámetro exterior | D34 | mm | 75 | 95 | 120 |
| Diámetro interior | D35 | 40 | 58 | 65 | |
| Longitud total | L32 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | |
| Longitud del disco | L34 | 3 | 3 | 3 | |
| Ancho de llave | SW30 | 8 | 10 | 13 | |
| Cantidad x Tornillo x Longitud | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº Art. | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Diámetro exterior | D34 | in | 2.953 | 3.740 | 4.724 |
| Diámetro interior | D35 | 1.575 | 2.283 | 2.559 | |
| Longitud total | L32 | 0.335 | 0.374 | 0.453 | |
| Longitud del disco | L34 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | |
| Ancho de llave | SW30 | 0.315 | 0.394 | 0.512 | |
| Cantidad x Tornillo x Longitud | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
Descargas CAD
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias